Dvoupatrová páčková propojovací svorka WAGO řady 221

Páčková propojovací svorka WAGO řady 221 s 10 kontaktními místy

AE-2000-Untitled-Post-GWA-Formats-2000x1125-2

Zvedněte páčku, zasuňte vodič a zatlačte páčku dolů – hotovo! Tak jednoduché je zapojování pomocí páčkových propojovacích svorek řady 221. A teď se jejich rodina dál rozšiřuje! Díky uživatelsky přívětivé konstrukci umožňuje nová dvoupatrová páčková propojovací svorka řady 221 instalačním technikům snadno připojit až deset vodičů se stejným potenciálem, a to bez použití nástrojů. Nabízí stejné technické parametry a certifikace jako 2-, 3- a 5vodičové provedení páčkových propojovacích svorek řady 221.

Rodina 221 se neustále rozšiřuje

Příklad z praxe: Zapojování bodových LED světel

Potřebujete prostorově nenáročným způsobem a na omezeném prostoru připojit až deset vodičů se stejným potenciálem? Dvoupatrová páčková propojovací svorka řady 221 vám to umožní – intuitivně a bez použití nástrojů. Jak? To vám ve videu předvedou naši odborníci.

Jedna svorka – tři varianty

Dvoupatrová páčková propojovací svorka řady 221 je k dispozici v klasickém provedení s oranžovými páčkami. Dodáváme ji také s certifikací Ex pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Tuto verzi poznáte podle světle šedých páček. Pro uživatele, kteří mají vyšší požadavky na udržitelnost, bude ke konci 1. čtvrtletí roku 2025 k dispozici varianta Green Range.

Správný adaptér pro každou aplikaci

Dvoupatrová páčková propojovací svorka řady 221 nabízí rozmanité příslušenství pro montáž na DIN lištu, včetně západek, odlehčení tahu nebo prvků pro spojení na rybinu. Adaptéry jsou šité na míru konstrukčnímu provedení propojovací svorky. Zajišťují tak dokonalé uchycení, díky kterému svorka spolehlivě zapadne na správné místo. Kombinace s adaptéry je zárukou mimořádně pohodlného zapojování. Příslušenství nabízíme v bílé, modré a šedožluté barvě.

Nové varianty adaptérů WAGO pro 10vodičovou propojovací svorku řady 221

Update Key Visual Heatmap 221 10-conductor_GWA_2000x1125_EN
Páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 10vodič.; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; Transparentní
Obj. č. 221-420

Páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 10vodič.; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; Transparentní

Spojovací svorka s páčkami Green Range; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 10vodič.; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; Transparentní
Obj. č. 221-430

Spojovací svorka s páčkami Green Range; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 10vodič.; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; Transparentní

Páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Pro aplikace Ex e; Max. 4 mm²; 10vodič.; Barva pouzdra transparentní; Provozní teplota (max.): 105 °C; 4,00 mm²; Transparentní
Obj. č. 221-490

Páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Pro aplikace Ex e; Max. 4 mm²; 10vodič.; Barva pouzdra transparentní; Provozní teplota (max.): 105 °C; 4,00 mm²; Transparentní

Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; pro 10vodičové konektory; Řada 221 – 4 mm²; Na lištu DIN 15; Modrá
Obj. č. 221-539/000-006

Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; pro 10vodičové konektory; Řada 221 – 4 mm²; Na lištu DIN 15; Modrá

Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; pro 10vodičové konektory; Řada 221 – 4 mm²; Na lištu DIN 15; Tmavě šedá – žlutá
Obj. č. 221-539/000-053

Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; pro 10vodičové konektory; Řada 221 – 4 mm²; Na lištu DIN 15; Tmavě šedá – žlutá

Upevňovací adaptéry; pro 10vodičové konektory; Řada 221 – 4 mm²; Na lištu DIN 15; Modrá
Obj. č. 221-539/002-006

Upevňovací adaptéry; pro 10vodičové konektory; Řada 221 – 4 mm²; Na lištu DIN 15; Modrá

Upevňovací adaptéry; pro 10vodičové konektory; Řada 221 – 4 mm²; Na lištu DIN 15; Tmavě šedá – žlutá
Obj. č. 221-539/002-053

Upevňovací adaptéry; pro 10vodičové konektory; Řada 221 – 4 mm²; Na lištu DIN 15; Tmavě šedá – žlutá

Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; pro 10vodičové konektory; Řada 221 – 4 mm²; Na lištu DIN 15; Pro aplikace Ex; Světle šedá
Obj. č. 221-539/1000-000

Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; pro 10vodičové konektory; Řada 221 – 4 mm²; Na lištu DIN 15; Pro aplikace Ex; Světle šedá

Upevňovací adaptéry; pro 10vodičové konektory; Řada 221 – 4 mm²; Na lištu DIN 15; Pro aplikace Ex; Světle šedá
Obj. č. 221-539/1002-000

Upevňovací adaptéry; pro 10vodičové konektory; Řada 221 – 4 mm²; Na lištu DIN 15; Pro aplikace Ex; Světle šedá

Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; pro 10vodičové konektory; Řada 221 – 4 mm²; Na lištu DIN 35; Modrá
Obj. č. 221-549/000-006

Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; pro 10vodičové konektory; Řada 221 – 4 mm²; Na lištu DIN 35; Modrá

Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; pro 10vodičové konektory; Řada 221 – 4 mm²; Na lištu DIN 35; Tmavě šedá – žlutá
Obj. č. 221-549/000-053

Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; pro 10vodičové konektory; Řada 221 – 4 mm²; Na lištu DIN 35; Tmavě šedá – žlutá

Upevňovací adaptéry; pro 10vodičové konektory; Řada 221 – 4 mm²; Na lištu DIN 35; Modrá
Obj. č. 221-549/002-006

Upevňovací adaptéry; pro 10vodičové konektory; Řada 221 – 4 mm²; Na lištu DIN 35; Modrá

Upevňovací adaptéry; pro 10vodičové konektory; Řada 221 – 4 mm²; Na lištu DIN 35; Tmavě šedá – žlutá
Obj. č. 221-549/002-053

Upevňovací adaptéry; pro 10vodičové konektory; Řada 221 – 4 mm²; Na lištu DIN 35; Tmavě šedá – žlutá

Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; pro 10vodičové konektory; Řada 221 – 4 mm²; Na lištu DIN 35; Pro aplikace Ex; Světle šedá
Obj. č. 221-549/1000-000

Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; pro 10vodičové konektory; Řada 221 – 4 mm²; Na lištu DIN 35; Pro aplikace Ex; Světle šedá

Upevňovací adaptéry; pro 10vodičové konektory; Řada 221 – 4 mm²; Na lištu DIN 35; Pro aplikace Ex; Světle šedá
Obj. č. 221-549/1002-000

Upevňovací adaptéry; pro 10vodičové konektory; Řada 221 – 4 mm²; Na lištu DIN 35; Pro aplikace Ex; Světle šedá

Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; pro 10vodičové konektory; Řada 221 – 4 mm²; Se západkou; Modrá
Obj. č. 221-529/000-006

Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; pro 10vodičové konektory; Řada 221 – 4 mm²; Se západkou; Modrá

Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; pro 10vodičové konektory; Řada 221 – 4 mm²; Se západkou; Tmavě šedá – žlutá
Obj. č. 221-529/000-053

Upevňovací adaptér s odlehčením tahu; pro 10vodičové konektory; Řada 221 – 4 mm²; Se západkou; Tmavě šedá – žlutá

Upevňovací adaptéry; pro 10vodičové konektory; Řada 221 – 4 mm²; Se západkou; Tmavě šedá – žlutá
Obj. č. 221-529/002-053

Upevňovací adaptéry; pro 10vodičové konektory; Řada 221 – 4 mm²; Se západkou; Tmavě šedá – žlutá

Upevňovací adaptéry; pro 10vodičové konektory; Řada 221 – 4 mm²; Se západkou; Modrá
Obj. č. 221-529/002-006

Upevňovací adaptéry; pro 10vodičové konektory; Řada 221 – 4 mm²; Se západkou; Modrá

10vodičová propojovací svorka v praxi

Všestranné možnosti použití

Dvoupatrová páčková propojovací svorka WAGO řady 221 je nepostradatelným nástrojem každého elektrikáře. Dokonale se hodí pro zapojování rozvaděčů zejména v domovních instalacích, jako jsou ovladače rolet, rozvaděče topných okruhů, podhledy, bezpečnostní systémy nebo skupiny svítidel. Hlavní výhodou této svorky je to, že k zapojení deseti vodičů se stejným potenciálem už není zapotřebí můstků, takže se neplýtvá přípojkami vodičů. Spojku lze zapojit přímo na místě instalace nebo ji předzapojit během projektování. Svorka se nejen ideálně hodí do instalačních krabic, skvěle se ale uplatní i při zapojování uvnitř přístrojů.

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Additional service offerings: