Řada svorek pro senzory a akční členy WAGO TOPJOB® S
Svorky pro senzory a akční členy TOPJOB® S umožňují na minimu prostoru připojit velký počet senzorů – každý senzor zabere pouze 3,5 mm. Svorky se skvěle hodí pro vodiče s průřezem od 0,34 do 0,75 mm⊃2;, které se obvykle používají k připojování senzorů a akčních členů. Jako člen rodiny řadových svorek TOPJOB® S nabízejí nové svorky pro senzory a akční členy řadu předností: Integrovaná připojovací technika WAGO Push-in CAGE CLAMP® zajišťuje rychlé a spolehlivé připojení vodičů, a to i v nepříznivých okolních podmínkách. Program multifunkčních můstků TOPJOB® S nabízí maximální flexibilitu a také správné řešení pro veškeré úlohy v oblasti propojování. Například pomocí hřebenových můstků je možné propojit neomezený počet svorek. Všechny řadové svorky TOPJOB® S lze během nejkratší doby popsat pomocí nepřerušovaných popisovacích pásků s možností víceřádkového potisku.