Novinky

Upevňovací adaptéry pro všechny druhy vodičů: Řada WAGO 221 dobývá rozvaděče

Nový upevňovací adaptér odpovídající požadavkům VDE rozšiřuje sortiment příslušenství spojovacích svorek řady 221. Adaptér všechny výhody a komfort ovládání inovativních svorek WAGO COMPACT přenáší i do práce se svorkami upevněnými na DIN lištu.

Přehled produktů

Snadný přístup k připojeným vodičům a jejich snadné přiřazení – to jsou požadavky, které předpisy VDE kladou na všechny komponenty skříňových rozvaděčů. Díky novému upevňovacímu adaptéru dokážou elektrikáři tyto požadavky splnit i bez toho, aby se museli vzdávat komfortu spojovacích svorek WAGO COMPACT pro všechny druhy vodičů. Nový upevňovací adaptér spolehlivě upevní tyto drobné svorky na DIN lištu a zároveň nabízí různé možnosti popisování.

Nový upevňovací adaptér WAGO 221-500 je vhodný pro všechny spojovací svorky řady 221. Na DIN lištu ho lze instalovat ve vodorovné i svislé poloze. V případě potřeby se dá i přišroubovat na rovný a hladký povrch. U všech čtyř variant montáže zůstává strana směřující vpřed volná. Je k dispozici pro přilepení samolepicího popisovacího pásku, s nímž je i při dodatečné úpravě nebo rozšiřování instalace zajištěna přehlednost rozvaděče.

Praktická konstrukce: Neustále přístupný zkušební otvor

Za velký počet svých předností vděčí nový upevňovací adaptér speciální konstrukci: Otevřená strana umožňuje technikovi otevřít ovládací páčku svorek i v nasazeném stavu. Vodiče tak lze pohodlně připojovat i odpojovat jak před vložením svorky do adaptéru, tak po jejím vložení. Zvolené konstrukční řešení zároveň zajišťuje neustálou přístupnost zkušebního otvoru. Zkoušet napětí tudíž lze i v případě, že se spojovací svorka nachází v adaptéru.

K upevnění, resp. uvolnění svorek není zapotřebí nástrojů. Malé aretační čelisti zajišťují, aby kompaktní svorky nevyklouzly z adaptéru. Upevňovací prvky jsou navíc vyrobeny tak, aby svorky nebylo možné nechtěně uvolnit bez povšimnutí.

Kompaktní, transparentní a pohodlnější než předchůdce

Nové spojovací svorky WAGO řady 221 jsou k dispozici v 2-, 3- a 5vodičovém provedení. Jsou schopné spolehlivě upnout jemně laněné vodiče o průřezu 0,14–4 mm⊃2; (26–12 AWG) a také pevné či vícedrátové vodiče o průřezu 0,2–4 mm⊃2; (24–12 AWG). V porovnání s předchozím osvědčeným modelem (řada 222) potřebuje nová spojovací svorka díky podstatně menším rozměrům o 40 procent méně místa. Transparentní pouzdro navíc umožňuje jednoznačně rozpoznat nedostatečně zasunuté nebo odizolované vodiče. Dva snadno přístupné zkušební otvory umožňují pohodlné zkoušení i v nainstalovaném stavu.

221-4+6-mm²_V3_Comp_2000x1500.jpg