Novinky 2. března 2020
Rozšíření portfolia řadových svorek TOPJOB® S s páčkou

Nové řadové svorky TOPJOB® S s páčkou pro vodiče o jmenovitém průřezu 4 mm2 doplňují stávající portfolio v oblasti průchozích svorek.

Vlastnosti v kostce

  • Řadové svorky TOPJOB® S pro vodiče o jmenovitém průřezu 4 mm²

  • Zapojování bez použití nástrojů

  • Úspora času při častých úpravách zapojení

  • Intuitivní ovládání

Po rozšíření o novou variantu teď máme v nabídce řadové svorky s páčkou pro vodiče o jmenovitém průřezu od 2,5 mm2 do 16 mm2. Představuje dokonalé doplnění rodiny řadových svorek TOPJOB® S, které lze snadno kombinovat se stávajícími svorkami, ať už jsou vybaveny ovládacím otvorem, nebo tlačítkem. Mimo jiné používají stejné můstky a stejný systém značení. Mezi jejich nejpřesvědčivější výhody patří intuitivní připojování pomocí páček, k jejichž otevření a zavření nepotřebujete žádné nástroje a které ve zvednuté poloze jasně identifikují otevřené kontaktní místo. Řadové svorky s páčkami se skvěle hodí mimo jiné pro rychlé a snadné připojování k síti.

Dvou- a třívodičové průchozí svorky jsou k dispozici v šedém, modrém a zelenožlutém provedení. Poslední z nich slouží k připojení ochranného vodiče (PE). Jsou vybaveny externí přípojkou ovládanou páčkou, při interním připojování lze volitelně použít buď ovládací otvor, nebo tlačítko. Páčka usnadňuje práci zejména při souběžném připojování obtížně ohebných vícežilových kabelů s pláštěm. Intuitivně použitelná páčka, k jejíž obsluze nejsou zapotřebí nástroje, také výrazně zkracuje dobu potřebnou při úpravách zapojení.

Řadové svorky WAGO s páčkami, tlačítky nebo ovládacími otvory

Průchozí řadové svorky WAGO jsou k dispozici se třemi způsoby ovládání: pomocí páčky, tlačítka a ovládacího otvoru. V nabídce tak máme vhodnou variantu pro každou aplikaci.

betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x1500.jpg