Témata

Rychlejší testování

  • 31. 1. 2020
  • Balíčky MTP dávají provozovatelům systémů větší flexibilitu při konfiguraci výroby.

    Základním principem zpracovatelského průmyslu je „pravidlo 50 %“. Když se chemičce nebo výrobci farmaceutických produktů podaří dobu, která uplyne od prvotního rozhodnutí o novém produktu do sestavení systému a jeho uvedení do provozu, zkrátit na polovinu, dává i rozsáhlejší investice smysl. Rychlejší přístup na trh ospravedlní vysoké náklady na systémovou techniku – z laboratoře přímo do výroby. Tento přístup nejlépe funguje se standardizovanými komponentami, které má jejich výrobce skladem a které lze rychle instalovat. Proces, který na první pohled vypadá vcelku přímočaře, však až donedávna narážel na limity ve fázi vývoje softwaru a systémové integrace. Když jsou ale moduly běžně dodávané ze skladu vybavené balíčkem Module Type Package, přenášejí se veškeré přednosti modularizace i do programování.

    Jednodušší rekonstrukce a modernizace

    Čím jsou výrobní systémy starší, tím víc se blíží okamžik, kdy je bude nutné modernizovat. Zpracovatelskou techniku musí být kromě toho možné za přiměřenou cenu přizpůsobit změnám v rozsahu výroby. V obou případech je nezbytné systém rekonstruovat. Hlavní výzva dneška nespočívá ani tak ve fyzickém propojení potrubím nebo ve fyzické konstrukci, nýbrž v integraci do systému řízení procesů až po vizualizaci. Právě zde umožňují moduly s integračním rozhraním MTP upravovat výrobní a zpracovatelské systémy bez nutnosti časově náročného přizpůsobování komplexní technologie pro řízení procesů. Balíčky Module Type Package jsou co do účinku srovnatelné s ovladači tiskáren ze světa IT. Odbourávají tak nutnost složitého přepisování programů ve SCADA systémech. Vše potřebné je definováno v balíčku MTP, který obsahuje i jednotný popis rozhraní.

    Průběžné vylepšování a sledování stavu

    Integrace datových bodů na úrovni řízení procesů je nákladná záležitost. U každého nového signálu v systémech řízení procesů je nutné zvažovat jeho ekonomickou přínosnost. S balíčky Module Type Package takové zvažování odpadá – každý z modulů má prostřednictvím svého MTP a jednotného rozhraní přístup ke všem datům a službám. Toto transparentní řešení umožňuje provádět porovnání a analýzy trendů v rámci neustálého zlepšování procesů (CPI) a také nepřetržitě sledovat stav. Výsledkem je mnohem snadnější začleňování nových senzorů do systému, a to i v případě, že jejich úloha přesahuje rámec daného procesu.

    Vývojáři modulů

    Vývoj modulů jediným kliknutím: Využijte předností vyplývajících z balíčků MTP.

    Zpracovatelský průmysl

    V chemickém a farmaceutickém průmyslu otevírá modulární řešení výrobních technologií cestu k rychlým obměnám výrobních systémů. Umožňuje tak přizpůsobovat kapacitu aktuálním prodejním podmínkám a rychleji uvádět na trh nové produkty.