Inteligentní distribuční stanice: Klíč k inteligentní rozvodné síti
Stejně jako běžné distribuční stanice propojují i inteligentní distribuční stanice vysokonapěťovou rozvodnou síť s nízkonapěťovou. Tím ale podobnost končí. Na rozdíl od svých starších protějšků dokážou nové stanice také zaznamenávat naměřené údaje a umožňují tato data číst na dálku. Společnost WAGO dodává veškerou automatizační techniku pro inteligentní distribuční stanice: Procesorový modul PFC200 pro vysokonapěťovou stranu, ovládací panel e!DISPLAY pro nízkonapěťovou stranu k vizualizaci naměřených údajů a řídicích parametrů přímo v distribuční stanici a také kompletní připojovací techniku. Přednosti řešení WAGO:
Univerzální: Procesorové moduly volně programovatelné ve vývojovém prostředí CODESYS shromažďují prostřednictvím binárních a analogových signálů všechna data z různých systémů stanice (např. pomocí protokolů MODBUS RTU nebo IEC 61850).
Vícejazyčné: Naše procesorové moduly překládají data do komunikačních protokolů požadovaných jednotlivými dodavateli (např. IEC 60870-5-101/-104 nebo IEC 61850) a po datovém vedení je přenášejí do řídicího střediska.
V opačném směru může řídicí středisko prostřednictvím procesorových modulů WAGO přistupovat k systémům stanice (např. vysokonapěťovému rozvaděči, ochranným přístrojům nebo měřicím systémům různých výrobců).
Kybernetická bezpečnost: Datový tok z procesorových modulů WAGO je proti neoprávněnému přístupu chráněn jednak šifrováním dat protokolem TLS 1.2, jednak pomocí speciálně zabezpečených spojení jako například IPsec nebo OpenVPN, která jsou v souladu s požadavky Spolkového sdružení energetiky a vodního hospodářství (BDEW).
Propojení s cloudem: Napojení na cloud díky softwarovému rozšíření MQTT