icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x2000.jpg

Dělení do zón dle směrnic ATEX a NEC 500

Prostředí s nebezpečím výbuchu nejsou pokaždé vystavena stejnému riziku – vždy záleží na druhu vznikajících látek. Z četnosti a délky výskytu některé z těchto látek vyplývají různé požadavky na ochranu zařízení.


Dle norem CENELEC a IEC se prostředí s nebezpečím výbuchu v Evropě dělí do šesti různých zón rizika. Čím vyšší je pravděpodobnost vzniku potenciálně výbušné atmosféry, tím přísnější jsou požadavky na zařízení, která musejí například zamezovat vzniku jisker nebo horkých povrchů.

WAGO v oblasti ochrany proti výbuchu

Základy ochrany proti výbuchu

Vše, co byste měli vědět o ochraně před nebezpečím výbuchu – jasně a přehledně.

Kategorie a skupiny zařízení

V závislosti na dělení zón lze z kategorie zařízení odvodit, která zařízení se smějí používat v určité zóně. Pro stanovení toho, ve které zóně se smí zařízení používat, jsou relevantní skupina a kategorie zařízení. Pro kterou zónu ochrany proti výbuchu je zařízení vhodné, lze určit podle teplotních tříd a skupin výbušnosti.

Dělení do zón v Severní Americe

V Severní Americe se používá jiný klasifikační systém vycházející z norem NEC 500 a NEC 505. V těchto normách se hořlavé látky dělí do tří tříd (Class I–III). Výbušné plyny, výpary a mlha třídy I se dále dělí do skupin plynů A, B, C a D; hořlavý prach třídy II se dále dělí do skupin E, F a G.

Podle četnosti nebo délky výskytu těchto látek se prostředí s nebezpečím výbuchu dělí do takzvaných divizí. Divize 1 odpovídá zónám 0 a 1, divize 2 odpovídá zóně 2. Kromě dělení prostředí s nebezpečím výbuchu se rozlišuje také konstrukce zařízení a instalace elektrických systémů.

Další informace

Co se děje při výbuchu, které faktory jsou důležité a jaká existují ochranná opatření? Vše, co potřebujete vědět o směrnici ATEX, zónách s nebezpečím výbuchu, kategoriích ochrany před nebezpečím výbuchu atd.

icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Směrnice, normy a ustanovení

Požadavky na elektrické přístroje do prostředí s nebezpečím výbuchu mají několik rozmanitých vrstev: Dodržovat je nezbytné národní i mezinárodní ustanovení, směrnice a normy, které zaručí dosažení nejvyšší možné úrovně bezpečnosti. Zde uvádíme přehled nejdůležitějších předpisů a doporučení, jako je například směrnice ATEX.

icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Skupiny zařízení

Stejně jako zařízení se i plyny, výpary a prach dělí do různých skupin v souladu se svými vlastnostmi. Toto dělení zjednodušuje výběr správného zařízení pro různé plyny, výpary a prach.

icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Opatření na ochranu před nebezpečím výbuchu

Kdo potřebuje ochranu proti výbuchu? Na koho se vztahují příslušné předpisy? Co je třeba dodržovat? A co je konstrukční ochrana proti výbuchu? Společnost WAGO pro vás sestavila odpovědi na nejdůležitější otázky.

icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Druhy ochrany

V prostředí s nebezpečím výbuchu je povoleno používat pouze zařízení s ochranou proti výbuchu. Kategorie ochrany před nebezpečím výbuchu představují konstrukční a elektrická opatření uplatňovaná v zařízeních a zároveň sekundární ochranu před nebezpečím výbuchu.

icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

Iniciační zdroje

Nelze-li v pracovním prostoru vyloučit vznik výbušné atmosféry, uplatňuje se sekundární ochrana proti výbuchu. Mezi sekundární opatření se řadí vyloučení veškerých zdrojů vznícení ve výbušném prostředí.

icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

Co je výbuch?

Výbuch ~u m (6. j. ~u; 6. mn. -ších) <lat.> (explosio) znamená „únik pod tlakem“. Co se děje při výbuchu, které faktory jsou důležité a jaká existují ochranná opatření? Zde se dozvíte všechno, co potřebujete vědět ochraně proti výbuchu.

Výrobky WAGO na ochranu proti výbuchu

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg

Připraveny na prostředí s nebezpečím výbuchu

Automatizace za nepříznivých okolních podmínek? Produkty a řešení WAGO jsou pro ni jako stvořené.

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg

Ochrana proti výbuchu ve standardní výbavě

Výrobky WAGO schválené do prostředí s nebezpečím výbuchu zaručují bezpečné propojení i za nejextrémnějších podmínek.

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Additional service offerings: