Energy Data Management

Nastavování parametrů místo náročného programování

MM-14150_graphic energy data management_1_2000x1125
  • 3. 11. 2023
  • Our Modular System – the Basis for Your Savings

    Systém WAGO Energy Data Management sestává ze softwaru kombinovaného s modulárním řídicím systémem. Slouží k záznamu naměřených údajů z různých médií a parametrů pro monitorování energie a jejich zpracování za účelem dalších analýz, archivace a vytváření reportů. Software automaticky detekuje různé signály z připojených elektroměrů a senzorů, které pak prostřednictvím snadného nastavení parametrů zpřístupňuje dalším nástrojům pro analyzování energie.

    WAGO Energy Data Management

    Nový produkt

    Jak zviditelnit efektivitu

    WAGO Energy Data Management – snadný, flexibilní, bezpečný

    WAGO Energy Data Management nabízí víc než jen sběr, ukládání a vizualizaci dat. Na základě transparentních dat a výpočtu klíčových energetických ukazatelů umožňuje přesně posuzovat efektivitu a úspěšně implementovat energetický management podle normy ISO 50001. K jeho využívání nepotřebujete znalosti IT – stačí jednoduchá parametrizace.

    Naše řešení nabízí uživatelům maximální flexibilitu, bezpečnost a pohodlí – od rozsáhlé palety možností připojení různých elektroměrů a systémů, přes webovou vizualizaci na bázi standardu HTML5 nezávislou na konkrétním místě a používaném softwaru až po alarmy v případě překročení nebo nedosažení prahových hodnot a integrované propojení s cloudem. K přehlednému a pochopitelnému znázornění vylepšené efektivity můžete bez ohledu na konkrétní používaná zařízení volitelně využít moderní přehledové obrazovky.

    Dosáhnout efektivity je opravdu snadné!

    S řešením WAGO Energy Data Management můžete rychle začít zaznamenávat a vizualizovat naměřené údaje z různých médií, ovlivňující veličiny a klíčové ukazatele, které z nich vypočtete.

    Výhody pro vás:

    • K uvedení do provozu stačí několik snadných kroků

    • Nepotřebujete programátorské zkušenosti

    • Pro téměř každý obor

    Správa licencí

    Ve videu vám ukážeme, jak v aplikaci WAGOupload zadat licence a jak je nahrát do jednoho nebo víc řídicích systémů PFC200 G2 nebo dotykových panelů řady 600.

    1. 00:02

      Správa licencí

    2. 00:01

      Stažení aplikace

    3. 00:02

      Efficiency Is Just That Easy!

    MM-4107_EDM_EDM_5Schritte_2000x2000.jpg

    Vaše cesta k úsporám

    1. Výběr potřebných

    2. Stažení aplikace WAGO Energy Data Management a její přenos do aplikačního procesorového modulu

    3. Instalace hardwaru

    4. Nastavení parametrů managementu energetických dat

    5. Přímé připojení přes Modbus TCP/UDP; odeslání souborů CSV přes FTP nebo FTPS; odeslání dat do cloudu

    Komponenty pro měření elektrické energie

    • Měřicí transformátory proudu pro připojení elektroinstalací s různými hodnotami jmenovitého proudu

    • Komponenty pro snadné dovybavení stávajících systémů

    • Odbočky pro měření napětí

    • Kombinované sondy proudu a napětí pro 2vodičové průchozí svorky

    Dataplotter2DE.jpg

    Uživatelsky přívětivá softwarová aplikace

    • Snadné přiřazení měřených dat k senzorům

    • Komfortní záznam dat, který vyhoví vašim požadavkům

    • Transparentní kontrola funkčnosti pomocí vizualizace naměřených údajů

    • Automatická detekce hardwarových upgradů

    MM-14508  website update Energiedatenmanagement_2000x1125.jpg

    Snadná konfigurace a uvádění do provozu

    • Automatická detekce připojených I/O modulů

    • Transparentní a jasně strukturované konfigurační obrazovky

    • Nepotřebujete programátorské zkušenosti

    Výpočet klíčových energetických ukazatelů

    Flexibilní výpočet klíčových energetických ukazatelů pomocí základních aritmetických operací, max./min. hodnot, zaokrouhlování, průměrování a trigonometrických a exponenciálních funkcí

    • Možnost vyhodnocování energetické účinnosti podle normy ISO 50001

    • Alarmy při překročení stanovených mezních hodnot

    • Přehledné zobrazení vypočtených hodnot, včetně jejich průběhu v čase, na přehledových obrazovkách

    Záznam a vizualizace dat

    • Cyklický záznam dat až z 80 kanálů

    • Pohodlný výběr datových bodů pomocí výběrového prvku (data picker)

    • Snadný export přehledu zaznamenávaných kanálů ve formátu CSV pro dokumentaci měřicích bodů

    • Flexibilní nastavování intervalů ukládání

    • Vizualizace nakonfigurovaných datových bodů v podobě spojnicových nebo sloupcových grafů prostřednictvím souřadnicového zapisovače

    pfc200_750-8202_000-022_2000x2000.jpg

    PFC200

    Základní platformu pro aplikaci Energy Data Management tvoří řídicí systém PFC200.

    Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

    Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

    Additional service offerings: