Integration of Analog Signals via IO-Link
WAGO I/O System Field now with RTD Analog IO-Link Converter
WAGO’s Analog IO-Link Converters provide a simple and compact solution for integrating conventional analog sensors and actuators into an IO-Link system in the field. New Analog IO-Link Converters are now available to the user, offering the option of recording Pt100 and Pt1000 temperature signals and transmitting them to an IO-Link master for further processing.
With the Analog IO-Link Converter, customers have a cost-effective and interference-free option for analog value transmission, since IO-Link analog signals can be reliably recorded and output. The expanded portfolio of Analog IO-Link Converters allows users to efficiently monitor and manage temperature signals. Designed to meet IP69K standards, the Analog IO-Link Converters can withstand high-pressure cleaning and extreme temperatures. Their compact design and wide temperature range (-25 to +80 C) make the Analog IO-Link Converters ideal for cabinet-free automation. Integrated displays allow for on-site monitoring of switch status and supply voltage.
Your Benefits:
- IP68, IP69K, high-pressure washer-resistant
- Pt100 and Pt1000 acquisition
- Wide temperature range with high resolution (0.01 K)
Item Numbers:
- 765-2705/100-000
- 765-2706/100-000
WAGO I/O SYSTEM FIELD KORT FORTALT
Fremtidssikret automation
Højtydende, designet til tidsfølsomme netværksforbindelser (TSN) og urystelig under selv de barskeste forhold: WAGO I/O System Field til tavlefri automation kombinerer en imponerende række funktioner med robuste IP67-indkapslinger.
En lang række applikationer
Hvad enten det er en emballeringsmaskinen eller en robotarm: I/O System Field-modulerne kan monteres lige der, hvor du har brug for det - der, hvor tingene sker, tæt på sensorer og aktuatorer.
De uovertrufne fordele ved WAGO I/O System Field
Udvidet netværkskonnektivitet
Moderne, decentrale produktionsanlæg kræver automationsløsninger, der sikrer det højeste konnektivitetsniveau og samtidig leverer maksimal ydeevne uden for styretavlen. WAGO udviklede sin nye, fremtidssikre I/O System Field med IP67-beskyttelsestype for at dække disse behov. DEt nye system forbinder hurtigt ETHERNET-based fieldbuses som PROFINET®, EtherCAT® og EtherNet/IPTM moduler, understøtter teknologier såsom OPC UA, Bluetooth® og Webserver, og kan snart undersøtte MQTT som en protokol til cloudkonnektivitet. Kernen er en kraftig processor, der kombinerer sikker felt- og cloudkonnektivitet. Modulet giver high-performance teknologier med en integreret sikkerhedsfunktion. Det er grundlaget for alle ETHERNET, fieldbus og industrielle IoT-standarder (inklusive TSN), og tilbyder maksimal fleksibilitet til vidt forskellige krav..
Dine fordele:
- Understøttelse af standard feltbussystemer
- Platformsuafhængig dataudveksling via OPC UA
- Systeminformation leveres via MQTT
- Hurtig og distribueret adgang til moduloplysninger via Bluetooth®
- Adgang til systemoplysninger via integreret webserver
- #made for TSN
PROFINET®
ETHERCAT
ETHERNET/IP
{"container":false,"catalogVersion":"dk-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":6,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA4N05SIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiZGstd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_000087NR","quote":"DET KOMBINERER HASTIGHED MED ETHERNET-BASEREDE FELTBUSSER SOM PROFINET<sup><span>®</span></sup> OG TTEKNOLOGIER SOM OPC UA OG WEBSERVER – UNDERSTØTTER NU OGSÅ MQTT KOMMUNIKATIONSPROTOKOL - FOR CLOUDKONNEKTIVITET.","modifiedtime":"2026-10-01T13:43:15+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"WAGO0283_V2_2000x2000px","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/WAGO0283-V2-2000x2000px-2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzU3MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzBNQzlvTnpndk1UQXpPVFkwT1RFeE9EWXlNRFl1YW5Cbnw1NGNiNTE3YzUxZjNiN2JiYTM4MzUzNWE4OGQzYmVjY2NkMGZjZTlkMmYwMDZhMzFjYjI5Yjg2YjA2NDc5NDk4","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/WAGO0283-V2-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTc1NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzFNeTlvT1RZdk1UQXpPVFl6T0RZeE16RTVPVGd1YW5CbnxhZDdhOWFlOWFjMjliOTAxZjU4MzZjOGUyNzVlMDAxYjA0NTBkMmJiYzI1NTM0YTNjYTg1MjJhZGNiMTA2NTAw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/WAGO0283-V2-2000x2000px-1280?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTU3NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGtOaTlvT1RFdk1UQXpPVFkwT1RBNU9EazFPVGd1YW5CbnxiYTM4ZGYzYWQ2YjZkNDQ2NzJiNjVhOWVjZTRiZWI1MDVjN2Q0NGQxNzU4ZDY1NThkYmM1ZjI5N2IwZDU2Njgy","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/WAGO0283-V2-2000x2000px-1024?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Nzc0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJnd055OW9aall2TVRBek9UWTBPVEV3TlRVeE16UXVhbkJufDAzYjIyMGUzZDI5NTIwYTI4YTUwODdhOWFhOTc2MGRlNzFmNTMzYzVhMGU5YzEwZTZjYmZkY2ZlYmJmZmVhZmU","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/WAGO0283-V2-2000x2000px-768?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODI1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJnNU55OW9PR0l2TVRBek9UWTBPVEV4TWpBMk56QXVhbkJufDQ0M2Y4MTg4OGY3YzkyZWE2OWEzYzBkNTQ4MGRlZDhlZWJjMmVhMGNlNzdkMWRkNzE1YjMxZWIzMzI0ZGZlZTg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/WAGO0283-V2-2000x2000px-480?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzgxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJneU1DOW9NRFl2TVRBek9UWTBPVEV5TlRFM05ESXVhbkJufGFiYTZlYzVhNDE2Nzc0YmI2NTE0MjQ4ODBjZGMyOTIyMjZmZWEwYzc5YTM1ZTY4Y2NiZWY5ZWRmYTZlMGY3NDQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/WAGO0283-V2-2000x2000px-200?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAwfGltYWdlL2pwZWd8YVcxaFoyVnpMMmd3WkM5b1lqa3ZNVEF6T1RZME9URTBORGd6TlRBdWFuQm58ZWQ1MDU0OTdmMzhmMDZkYjY0ODk5YzE0MjYwMzBkNzE5ZTQ5YjVmNGUwM2FiM2RkZTUwYTljOTIxZTAwODVmZA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1790862195742,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Ludwig Adelmann, Product Manager at WAGO GmbH & Co. KG</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwMUFIOSIsImNhdGFsb2dJZCI6ImRrLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"Quote_Adelmann","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2025-08-20T08:44:14+0000","actions":[],"contentVersion":6,"parents":[]}
Funktionalitet og æstetik i ét system
Det IP67-mærkede WAGO I/O System Field er optimeret til robust automation uden behov for styretavle. Modulerne kan monteres præcis dér, hvor du har brug for dem – i hjertet af det hele tæt på sensorer og aktuatorer. Denne tilpasningsevne reducerer ikke alene kabelføringsbehovet, men forenkler også idriftsættelse, vedligehold og diagnostik. Systemet yder kompromisløs beskyttelse med fuldt forseglet metalindkapsling til ekstremt hårde omgivelser, eller robust og letvægts plastikindkapsling til mobile applikationer. Modulerne kan anvendes ved temperaturer fra -25 til +70 °C (-13 til +158 °F). Slanke indkapslinger og tværgående montering gør, at de er gode til at registrere signaler på den trange plads og til en beskyttet montering af både moduler og forbindelseskabler. Sensorer og aktuatorer forbindes ved hjælp af standard M8- og M12-kabler. Systemet strømforsynes via et L-kodet stærkstrøms M12-stik, der leverer op til 16 A og samler mere strøm på mindre plads. Modulerne kan rumme WMB Inline-mærker eller -opmærkningsstrimler fra WAGO's standardprogram.
Dine fordele:
- Fuldt forseglede IP67-indkapslinger til barske omgivelser
- Ikke-forseglede, letvægts IP67-plastikindkapslinger til mobile applikationer
- Detaljeret mærkning, bekvemme opmærkningsmuligheder og tydeligt synlige LED'er
Integreret belastningshåndtering
Innovativ belastningshåndtering sikrer, at systemets strøm anvendes fuldt ud via belastningshåndtering af forsyningsstrømmen. Strøm og spænding kan registreres og evalueres for hver enkelt kanal. Overbelastningsgrænser kan indstilles for de enkelte kanaler. Dette giver mulighed for hurtigere og mere nuanceret fejlfindig i tilfælde af fejl, samt lettere fejlforudsigelse – hvilket er afgørende for fremadrettet tilgange som forudsigende vedligeholdelse.
Dine fordele:
- Højkapacitets strømforsyning med op til 2 x 16 A og op til 4 A per IO-Link port
- Justerbar udgangsstrømbegrænsning
- Overvågning af løbende forbrug
- Definering af for-alarmer og hovedalarmer
- Overvågning af spændinger og strøm (per kanal og over hele modulet)
- Kanalbaseret temperaturovervågning
En alt-i-én-løsning via IO-Link
Sammen med IO-Link, viser I/O System Field sine styrker som fleksibel "I/O-distributør" til både dataindsamling og -distribution. Kommunikationsstandarden muliggør gnidningsløs datastrøm fra kontrolniveau til sensor- og aktuatorniveau. Dette gør projektplanlægning og kabelføring væsentligt nemmere. Det åbner også for helt nye muligheder for diagnostik, parametrering og enhedsidentifikation.
Dine fordele:
- End-to-end cloud- og feltbuskommunikation med IO-Link
- Forenklet ledningsføring til projektplanlægning og udskiftning af enhed
- Op til 8 IO-Link hubs per modul - op til 4 A per port - op til 128 digitale I/O'er på én master
- Stjernetopologi til korte linjestier
- Færre IP-adresser
{"container":false,"catalogVersion":"dk-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":2,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA4N05UIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiZGstd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_000087NT","quote":"Det forenkler konfiguration og kabelføring markant. Det danner også helt nye muligheder for diagnostik, parametrering og identifikation af enheder.","modifiedtime":"2026-10-01T13:43:16+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"MM-4843 IO Field_WAGO9345_2000x2000","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/MM-4843-IO-Field-WAGO9345-2000x2000-2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQyNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzVaQzlvWlRrdk1UQTBNekkyTmpReE5ERTROVFF1YW5CbnxkNTQ2ZTQ2NDZhOTBjMjgwYzBlMmNlMzgxNTgwYzJlMzE2YzNhY2Q4MDYyMWNiYjEyYTExMTNmODBkNzYzM2Y1","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/MM-4843-IO-Field-WAGO9345-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODAyMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzRaUzlvTW1Vdk1UQTBNamt6TnpNMk5EUTRNekF1YW5CbnxhYzI1MjJmMDVmNWFkOGYyNjE4YWU5ZjQwYmM1N2NiOTY1ZDcwNTJmNThiMTkwNTZjNGJiNzBhMzM3NzM0ZTc4","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/MM-4843-IO-Field-WAGO9345-2000x2000-1280?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDA1NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzNZaTlvT1RZdk1UQTBNekkyTmpNMk9ETXhNREl1YW5CbnwyYzRmYmI1ZWY5OTAyZTRjNjYzNWFmYzk1Y2UyZjg4OGM0MzkxZWJmMGNiZjhlYjBlZWEwMGNiNWRmZTNiN2U4","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/MM-4843-IO-Field-WAGO9345-2000x2000-1024?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDI1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJnek1TOW9ObVl2TVRBME16STJOak00TkRZNU5ESXVhbkJufDE0OTM3N2Y0YjgyY2EwNjUwMGRmZjZmNjZkZTNkMTQwYjUxZTI2OThlNjQ1MTljMWJkMzc0NzYzMmQ4OGM1Y2I","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/MM-4843-IO-Field-WAGO9345-2000x2000-768?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTUxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJnMFl5OW9aREF2TVRBME16STJOak01Tnpnd01UUXVhbkJufDU5MGFmOTg1NTgxZTU3NDdkODYzOTY0Njk2ZTc3Yzc2YzUyNzFhZTA3ZTQ3MGE3OTAzNTQ1OTZjYTRiYWJhMzI","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/MM-4843-IO-Field-WAGO9345-2000x2000-480?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJoaFlTOW9PRFF2TVRBME16STJOalF5TnpJNU1qWXVhbkJufDk3MDg3ZWI2ZDg0ZThmMmM4Y2EyNDQyNGQ3MWZmYTNhZDcwMTUwZjVhYjE3Y2I0OWNlODg5NWYwZGQ0ODY1N2E","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/MM-4843-IO-Field-WAGO9345-2000x2000-200?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDIyfGltYWdlL2pwZWd8YVcxaFoyVnpMMmd6TVM5b05qZ3ZNVEEwTXpJMk5qUTNNekUyTnpndWFuQm58NzZkYzYxOTQ5NTBkYTMwOGFmZTRmNjc1MzQxMzg3NTBlMjg5MTAyNjViMjQzOTIwNjQwYjgwNTliMTg2YTMxOQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1790862196870,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Helmut Börjes, Product Manager hos WAGO GmbH & Co. KG</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwMUFIOSIsImNhdGFsb2dJZCI6ImRrLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"Quote_Boerjes","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2025-08-20T08:44:14+0000","actions":[],"contentVersion":2,"parents":[]}
Hurtig, omfattende konfiguration
Det nye værktøj til IO-Link enheder byder på mange indstillingsmuligheder og bekvem dataadgang.
IO-Link vinder bliver mere og mere accepteret som interface for digital tilslutning af sensorer og aktuatorer. En grund: Den obligatoriske IO Device Description (IODD) etter producentuafhængig kommunikation med forskellige IO-Link enheder. WAGO tilbyder nu IO-Link Konfigurator, integreret udviklingssoftware, som kan konfigurere WAGO IO-Link Master og muliggøre betjening af IO-Link enheder på en producentuafhængig måde.
Den nye konfigurator understøtter IO-Link V1.0 (IODD V1.0.1) og IO-Link V1.1 (IODD V1.1). Dette værktøj kan bruges til at konfigurere alle IP67-moduler til WAGO I/O System Field og alle WAGO IO-Link Masters og IO-Link enheder samt IO-Link enheder fra andre producenter. Hvis der mangler IODD'er kan IODD Finder bruges til let at søge efter dem og integrere dem. Værktøjet kan køre som standalone eller integreres i PLC-programmeringssoftwaren via TCI (Tool Calling Interface).
Dine fordele:
- Konfigurator til WAGO IO-Link Master og andre IO-Link enheder
- Automatisk download af manglende IODD'er ved hjælp af IODD Finder
- TCI-interface til integration i udviklingssystemer
Licensvarenummer (WAGO DRM): 2759-0106/1121-1000
Registrer dig nu gratis og prøv vores udviklingssoftware gratis i 30 dage.
WAGO I/O Field-app
I/O System Field-appen er en app til vedligeholdelse, diagnostik, drift og overvågning. WAGO I/O Field-appen giver dig mulighed for at vise produkt information, foretage indstillinger og justere parametre for både feltbusmoduler og IO-Link hubs. Kommunikationen foregår via Bluetooth®-interfacet, når Data Matrix-koden er blevet scannet for at vælge produktet. De aktuelt målte værdier for en port kan vises (temperatur, spænding, strøm og tilstande) og konfigureres (herunder driftstilstand og filtre).
- Identifikation via Data Matrix-koder
- Kommunikation via Bluetooth®
- Download af IODD'er (IODDfinder)
- Adgang til alle proces- og parameterdata
- Tvungne udgange (DO)
- Håndtering af datablade, brugsvejledninger osv.
- Bruger- og rettighedsadministration
{
"id": "comp_de_0000B9VY",
"headline": "Oversigt",
"duration": "38:60",
"videos": [
{
"uid": "item_de_0000BCZ3",
"videoId": "116098511",
"caption": "Fremtidssikret automation",
"subtitleLanguage": "da",
"imageUrl": "",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "I/O System Field",
"duration": "32:48"
}
,{
"uid": "item_de_0000BCZ4",
"videoId": "115297268",
"caption": "Udvidet netværkskonnektivitet",
"subtitleLanguage": "da",
"imageUrl": "",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "I/O System Field",
"duration": "6:12"
}
,{
"uid": "item_de_0000J0HJ",
"videoId": "",
"caption": "",
"subtitleLanguage": "da",
"imageUrl": "",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "Development of Wiring and IO-Link Benefits",
"duration": "6:25"
}
,{
"uid": "item_de_0000J0HK",
"videoId": "",
"caption": "",
"subtitleLanguage": "da",
"imageUrl": "",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "Presentation of Product Family",
"duration": "8:05"
}
,{
"uid": "item_de_0000J0HL",
"videoId": "",
"caption": "",
"subtitleLanguage": "da",
"imageUrl": "",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "IoT Communication – OPC UA/MQTT",
"duration": "8:25"
}
,{
"uid": "item_de_0000J0HM",
"videoId": "",
"caption": "",
"subtitleLanguage": "da",
"imageUrl": "",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "Load Management and Advanced Diagnostics",
"duration": "6:28"
}
,{
"uid": "item_de_0000J0HN",
"videoId": "",
"caption": "",
"subtitleLanguage": "da",
"imageUrl": "",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "How-to: Integration into the TIA Portal",
"duration": "3:29"
}
]
}
IO-Link er den fleksible interface til dataindsamling på feltniveau. Den åbne kommunikationsstandarden muliggør en gnidningsløs datastrøm fra sensorniveau til kontorlniveau. Dette gør projektplanlægning og kabelføring væsentligt nemmere.