IO-Link Løsninger

Banebrydende kommunikation med IO-Link

  • 5/31/2021
  • WAGOs bedste automationsløsninger taler IO-Link

    IO-Link er den fleksible interface til dataindsamling på feltniveau. Den åbne kommunikationsstandarden muliggør en gnidningsløs datastrøm fra sensorniveau til kontorlniveau. Dette gør konfiguration og kabelføring markant enklere. Derudover byder den på nye muligheder for diagnostik, parametrering og enhedsidentifikation: Med den tilsvarende IO-Link master, for eksempel kan både procesdata og acykliske data til identifikation, konfiguration, parametrering og diagnostik sendes til den tilsvarende enhed (sensorer såvel som aktuatorer) via en 3-leder forbindelse. Funktionerne og ydelsesdataene er specificeret via enhedsbeskrivelsesfilerne for master og enheder Hvis en enhed skal udskiftes, kan konfigurationen og parameteriseringen automatisk gendannes uden der er brug for servicepersonale.

    Fordele ved IO-Link

    IO-Link is the key to the digital future.

    Helmut Börjes, Product Manager at WAGO GmbH & Co. KG

    IO-Link i styreskabet og i marken

    Fra WAGO I/O System 750 med 4-port IO-Link master (750-657), til IP67 I/O System Field, til Pro 2 Power Supply og elektroniske afbrydere – WAGO’s top automation løsninger taler IO-Link , gør dem til det ideelle valg i henhold til kravene i moderne maskinel teknik. Udover muligheden for at kunne arbejde med almindelige fieldbussystmer som PROFIBUS®, PROFINET®, EtherCAT® ogEtherNET/IPTM, WAGO IO-Link kompatible enheder understøtter og kommunikationsløsninger som OPC UA and MQTT. OPC UA- og MQTT-forbindelse gør ensartet, high-performance, sikker netværksforbindelse nemmere end nogensinde.

    I et I/O System Field, sikrer speciel strømstyring også optimal udnyttelse af systemets strøm gennem strømforsyningsbelastningsstyring. Derudover kan systemet overvåge og begrænse strømme samt spændinger af udgange og forsyningskontakter på en kanal-for-kanal-basis. Dette giver mulighed for hurtigere og mere tydeligt differentieret identifikation af årsager til fejl og lettere forudsigelse af fejl – som er afgørende for opgaver som forudsigelig vedligeholdelse.

    IP67 ogIO-Link med WAGO

    Ved WAGO Live SPS 2020 forklarer Franco Polo, chef for forretningsudvikling for industri hos WAGO, hvorfor automatisering med WAGOs IP67-løsninger ikke kun sparer penge, men også er klar til fremtiden. Lyt med nu!

    Automation

    IO-Link allows faster, more cost-effective, more flexible and significantly more intelligent set-up of machines and systems.

    Franco Polo, Head of Business Development for INDUSTRY at WAGO GmbH & Co. KG

    Alt-i-én-løsning via IO-Link

    Sammen med IO-Link , kan WAGO I/O System Field vise sine styrker som fleksibel "I/O-distributør til både dataindsamling og -distribution. Kommunikationsstandarden muliggør gnidningsløs datastrøm fra kontrolniveau til sensor- og aktuatorniveau. Dette gør konfiguration og kabelføring markant enklere. Det åbner også for helt nye muligheder for diagnostik, parametrering og enhedsidentifikation.

    WAGO I/O System 750/753

    WAGO-I/O-System 750/753 er karakteriseret ved det universelle brug og omfattende produktportefølje. Med over 500 forskellige moduler er det alsidigt og fleksibelt nok til at opfylde stort set alle krav i en lang række forskellige brancher.

    The IO-Link Master (750-657) represents the standardized solution of the I/O System 750 via IO-Link . Dette gør projektdesign, installation og drift betydeligt enklere! Fire forskellige IO-Link enheder eller standard digitale sensorer/aktuatorer kan tilsluttes til WAGO IO-Link Master (750-657) samtidigt.

    Interfacemoduler

    MM-3256_Pro 2 communication_WAGO9059_Klaus Boehmer_2000x1500.jpg

    This makes the ability to communicate[…] a core component of modern power supplies.

    Klaus Böhmer, International Sales Director/Head of Interface Electronics Business Unit at WAGO GmbH & Co. KG.

    WAGO Pro 2 strømforsyning

    Vores svar på mere krævende krav er WAGO Pro 2 Power Supply - kernen i styreskabet, som forvandler nutidens udfordringer til morgendagens muligheder. En pioner indenfor kommunikation: Kommunikationsmodulet af snap-on-typen tillader kontinuerlig feltbuskommunikation, mens du holder dig opdateret om alle vigtige statusoplysninger og data.

    Elektronisk sikring

    WAGO's elektroniske sikringer (ECB'er) er den kompakte og nøjagtige løsning til sikring af DC-spændingskredsløb. For hver kanal kan både statusinformation og spændings-/strømværdier transmitteres individuelt via et IO-Link COM3 interface.

    THE WAGO PRO 2 POWER SUPPLY IS ALREADY BRINGING USERS ONE STEP FURTHER INTO THE DIGITAL AGE.

    Jürgen Pfeifer, IoT & Cloud Partner Manager/Industry Manager for Factory Automation at WAGO GmbH & Co. KG
    Strømforsyning; Pro 2; 1-faset; 24 V DC udgangsspænding; 20 A udgangsstrøm; TopBoost + PowerBoost; kommunikationsmulighed
    Varenr. 2787-2147

    Strømforsyning; Pro 2; 1-faset; 24 V DC udgangsspænding; 20 A udgangsstrøm; TopBoost + PowerBoost; kommunikationsmulighed

    Kommunikationsmodul; IO-Link; kommunikationsmulighed
    Varenr. 2789-9080

    Kommunikationsmodul; IO-Link; kommunikationsmulighed

    Elektronisk sikring; 8-kanals-; 24 V DC indgangsspænding; kan justeres 1 - 10 A; IO-Link
    Varenr. 787-1668/000-080

    Elektronisk sikring; 8-kanals-; 24 V DC indgangsspænding; kan justeres 1 - 10 A; IO-Link

    8-Port-IO Link Master Class B; Profinet; DC 24 V/2,0 A; 8xM12 forbindelse; WideLine
    Varenr. 765-4102/100-000

    8-Port-IO Link Master Class B; Profinet; DC 24 V/2,0 A; 8xM12 forbindelse; WideLine

    4-Port-IO Link Master Class A; EtherCAT; DC 24 V/2,0 A; 4xM12 forbindelse; SlimLine
    Varenr. 765-4203/100-000

    4-Port-IO Link Master Class A; EtherCAT; DC 24 V/2,0 A; 4xM12 forbindelse; SlimLine

    Digital 16-kanalsindgang/-udgang; IO Link Class B Hub; DC 24 V/2,0 A; 8xM12 forbindelse; HubLine
    Varenr. 765-1706/200-000

    Digital 16-kanalsindgang/-udgang; IO Link Class B Hub; DC 24 V/2,0 A; 8xM12 forbindelse; HubLine

    IO-Link Configurator; Single License; Online activation
    Varenr. 2759-106/1121-1000

    IO-Link Configurator; Single License; Online activation

    Kundeapplikation

    Som leverandør af systemløsninger til proces- og industriel automatisering er WAGO altid på udkig efter nye ideer og innovation til sine kunder. I denne sammenhæng oplæsning og med viderebearbejdning af data og information om sikkerhedsteknologiske komponenter via IO-Link var en interessant tilgang – og en mulighed, som WAGO-controllere allerede tilbyder. BERNSTEIN har også taget denne tilgang til databehandling via IO-Link i nogen tid nu, med sit SMART Safety-system til beskyttelse af maskiner og systemer. Dermed blev grænsefladen til samarbejdet mellem de to virksomheder skabt.”

    WAGO produktserier

    KLAR TIL HVAD END, DER KOMMER

    Gruppenbild_automation_2020_012000x1125_.jpg

    Automation

    Måling, styring og regulering: WAGO's automationsteknologi og tilhørende software er fremtidssikret og sparer tid. Vores I/O-systemer, controllere, displays og paneler skiller sig ud ved den højeste driftsikkerhed, selv under ekstreme forhold.

    interface_2000x1500_0017.jpg

    Interfacemoduler

    Nem brug med maksimal oppetid for systemet: WAGO's interfacemoduler lever op til de strengeste krav. Planlæg og udfør dine opgaver driftsikkert med vores signalkonvertere, relæ- og optokoblermoduler, spændingsomformere og strømforsyninger samt vores interfacemoduler og overgangsmoduler.

    Din kontaktperson hos WAGO

    Additional service offerings: