MM-569251_3d_group_picture_Update_Company_Presentation_01_01_C1_2000x2000.jpg

Interfacemoduler

Moderene udstyrsdesign kræver en lang række forskellige komponenter, der kan klare forskellige udfordringer. Blandt eksempler på dette er bruger- og vedligeholdelsesvenlighed, lave inversteringsomkostninger, sikkerhed og tilgængelighed samt et enkelt design og simpel anvendelse.

Forskellige WAGO-interfacemoduler med forskelligt design, såsom stikbare funktions- og interfacemoduler, slanke relæer og optokoblere samt moderne, meget effektive switch mode-strømforsyninger, er ideelle til imødegåelse af disse udfordringer og leverer sikker isolering af fortrådnings- og funktionsniveauet.

Produktkategorier

Interfacemoduler – de forskellige typer

buehne_messumformer_1_ad_2000x1125.jpg

Signalkonvertere og isolationsforstærkere

Isolering, forstærkning, filtrering og konvertering:

WAGO's JUMPFLEX®-signalkonvertere og isolationsforstærkere håndterer et stort antal funktioner i forskellige applikationsområder og leverer sikker og fejlfri signaloverførsel – takket være en lang række godkendelser til verdensomspændende applikationer.

buehne_relais_optokoppler_2000x1125.jpg

Relæer og optokoblere

Hvad enten det handler om relæsokler eller stikbare relæ- og optokoblermoduler, har WAGO's program af relæer og optokoblere en løsning til ethvert udstyr. De kan bruges i alle industrisektorer, herunder procesteknik og kraftforsyning, jernbaneapplikationer og maskinteknik samt generel styretavleopbygning.

buehne_stromversorgung_2000x1125.jpg

Strømforsyninger

WAGO's effektive strømforsyninger leverer altid en konstant forsyningsspænding – hvad enten det er til simple applikationer eller til automation med større strømbehov. WAGO tilbyder UPS-, buffer- og redundansmoduler samt en lang række elektroniske sikringer (ECB'er) som et komplet system til gnidningsløse opgraderinger.

buehne_spannungswandler_ad_2000x1125.jpg

Strømtransformere og spændingsudtag

Overalt, hvor der skal måles og behandles stærkstrøm, er WAGO's strømtransformere det første valg. Spændingsudtag læser også let og sikkert målespændingen i eksisterende systemer.

buehne_uebergabemodule_2000x1125.jpg

Interfacemoduler

WAGO's interfacemoduler giver dig sikre og vedligeholdelsesfri forbindelser til fleksible signalfortrådningsapplikationer. De forbinder elektroniske systemer til elektriske på kontrolniveau og håndterer signaloverførsel og -distribution på kontrol- og feltniveau (system, maskine).

buehne_systemverkabelung_2000x1125.jpg

Overgangsmoduler

WAGO's systemfortrådningsløsninger giver dig mulighed for at fortråde individuelle komponenter i din automationsapplikation systematisk, hurtigt og let. Da system- og styretavleløsninger bliver mere og mere komplekse, betyder dette tids- og omkostningsbesparelser i forbindelse med planlægning, installation og idriftsættelse.

buehne_uebespannungsschutz-sonderelektronik_2000x2000.jpg

Transientbeskyttelse og specialelektronik

WAGO's transientbeskyttelse og specielle elektronikprodukter har mange anvendelsesmuligheder. Interfacemoduler med specialfunktioner giver sikker, fejlfri signalbehandling og -tilpasning. Vores transientbeskyttelsesløsninger giver driftsikker sikringsbeskyttelse imod høje spændinger for elektrisk udstyr og anlæg.

Du er altid velkommen til at kontakte os

Additional service offerings: