MM-388156_3d_group_picture_01_04_Messumformer_und_Trennverstaerker_2000x2000_2.jpg

Signalkonvertere og isolationsforstærkere

Isoler, forstærk, filtrer og konverter: Signalkonvertere og isolationsforstærkere i

JUMPFLEX

®

-familien håndterer et stort antal funktioner i forskellige applikationsområder og leverer sikker og fejlfri signaloverførsel – takket være en omfattende række af godkendelser til verdensomspændende applikationer. Fokus ligger på anvendelighed og absolut driftsikkerhed.

WAGO's signalkonvertere og isolationsforstærkere holder en ensartet profil i styretavler. Det gør laskning af forsyningsspændingen let og fjerner behovet for tidskrævende fortrådning af individuelle komponenter.

Fordele:

  • Kalibreret switching mellem måleområder, så der altid sikres ensartet præcision

  • Indgangs-/udgangsresponssimulering (serie 2857)

  • Kan bruges under ekstreme miljøforhold (omgivelses- eller temperaturforhold) (fra -40 til +70 °C)

  • Sikker isolering iht. DIN EN 61010-1

  • Intuitiv konfiguration ved hjælp af software, app, display, DIP-switch eller tryk-/skydekontakt

alle-produkte_messumformer_1_ad_2000x1125.jpg

Alle produkter

Opdag alle vores signalkonvertere og isolationsforstærkere.

Få mere at vide

Video: Signalkonvertere og isolationsforstærkere

Opdag de omfattende egenskaber ved JUMPFLEX®-signalkonvertere og isolationsforstærkere, der forenkler det daglige arbejde med strømlinet idriftsættelse og drift.

download_2000x1500.jpg

Brochure

Signalkonvertere og isolationsforstærkere

Du er altid velkommen til at kontakte os

Additional service offerings: