MM-569251_3d_group_picture_Schutzgeraete_und_elektronik_01_01_C1_2000x2000.jpg

Transientbeskyttelsesmoduler

På grund af den måde og de steder, transientbeskyttelsesprodukter bruges, skal de være alsidige for at garantere sikker og fejlfri beskyttelse.

WAGO's transientbeskyttelsesprodukter sørger for driftsikker beskyttelse af elektrisk udstyr og elektroniske systemer imod påvirkninger fra høje spændinger.

Produktoversigt

NYHED

Jordfejlsmodul

Undgå dyre driftstop

I henhold til IEC 60204-1-standarden skal der træffes foranstaltninger for at reducere sandsynligheden for funktionsfejl på grund af isoleringsfejl / jordfejl i et kontrolkredsløb. En almindelig mulighed er at forbinde 0 V til jordpotentialet i styrekredsløbet i kombination med en opstrøms sikring. Med det nye jordfejlsmodul tilbyder WAGO muligheden for ikke kun at detektere 0 V-jordforbindelse, men også fuld og automatisk undershooting af en ikke-justerbar, ubalanceret isolationsmodstand mellem +24 V eller 0 V af forsyningsspændingen og jorden .

En integreret potentialfri kontakt kan bruges til at signalere Iso OK-status til en controller. Derudover angiver LED-moduler på modulet tydeligt isolationsfejl til operatøren.

Sammenlignet med mekaniske jordledningsafbryderklemmer er vedligeholdelsen betydeligt forenklet. Med dette nye modul kan der nu udføres en permanent isolationsmodstandstest hver tredje måned i stedet for den standard manuelle jordfejltest. Tidlig påvisning af overhængende jordfejl muliggør forbedret forebyggende vedligeholdelse, hvilket sikrer øget systemets oppetid. En glidekontakt giver brugeren mulighed for at vælge den jordede / ujordede styringskredsløb. Modulet opfylder dog ikke kravene til isolationsovervågningsenheder i henhold til IEC 61557-8.

Dine fordele:

  • Automatisk test rutine, max. 10 sek. mellem hver måling

  • Tidlig signalering af kommende jordfejl

  • Valg af drifttilstand, jordede eller ujordede kredsløb

OPDAG VORES TRANSIENTBESKYTTELSESPRODUKTER

ueberspannungsschutz-und-sonderelektronik_2000x2000px.jpg

Beskyttelsesenheder

Med overspændingsbeskyttelse beskytter du dit elektriske udstyr og systemer mod uigennemtrængelig høje spændinger og sikrer dermed dit system tilgængelighed.

Fordele:

  • Beskyttelse af systemet mod overspænding ved hjælp af overspændingsbeskyttelsesmodulerne

  • Pladsbesparende takket være det slanke design

  • Omkostningsbesparelser ved at forhindre driftsstop

  • Høj driftssikkerhed og systemtilgængelighed ved at undgå udstyrsfejl på grund af overspænding

alle-produkte_uebespannungsschutz-sonderelektronik_2000x1125.jpg

Alle produkter

Opdag al transientbeskyttelse og specielle elektronikprodukter.

Du er altid velkommen til at kontakte os

Dowiedz się więcej: