1-kanals elektroniske sikringer (ECB'er)
De nye moduler blot 6 mm brede, hvilket gør dem til de slankeste elektroniske sikringer (ECB'er) på markedet i øjeblikket. De er cirka 66 % mindre end miniature elektroniske sikringer, så der spares endnu mere plads, særligt ved brug i styretavler. Disse elektroniske sikringer muliggør tilkobling af stor belastningskapacitet på over 50,000 μF der skal tændes - som hjælper dig med at reducere falsk udløb på grund af indbrudsstrømme.
Dine fordele:
24 V DC / i 6 versioner tilgængelig til mærkestrøm på 1 til 8 A
Enhederne er farvekodede efter mærkestrømmen
Et ekstremt slankt design
Tændingskapacitet: >50.000 µF
Maks. omgivende lufttemperatur: −25 … +70 °C
Nulstilling, til-/frakobling direkte på modulet eller fjernbetjent via digitalt indgangssignal
Udløst signaludgang kan også bruges som et gruppesignal for op til 30 enheder
Godkendelser: CE, UL 61010, UL 2367