Gruppenbild_automation_2020_01_2000x2000.jpg

Automations Teknologien

WAGO's automationsteknologi er alsidig, og tilbyder åbne standarder, forenkler dine produktionsprocesser og bygningsapplikationer samt tilbyder et altomfattende produktudvalg - fra software, HMI-enheder og styringsteknologi til feltbusuafhængige I/O-systemer, Switche og sensor-/aktuator moduler. Fleksibilitet og frihed i forbindelse med planlægningen er de største fordele ved modulære og feltbusuafhængige enheder, der bruges til decentraliseret automation. WAGO kom på banen i 1995, da de introducerede et feltbussystem baseret på byggestensprincippet, hvor feltbusnoder kunne tilpasses præcist til en specifik applikation. Siden da har vi fortsat udvidet og videreudviklet dette system med topmoderne styringsteknologi og displays.Dine fordele med WAGO-automationsteknologi:

  • Integreret kommunikation fra Controlleren til Sensorer og Aktuatorer via understøttelse af de mest almindelige feltbusprotokoller og ETHERNET-standarder.

  • Hurtig idriftsættelse takket være modulære koncepter og brug af etablerede standarder

  • Garanteret brug verden over, selv under hårde driftsforhold, takket være internationale godkendelser

  • Robust, vedligeholdelsesfri, sikker og driftsikker

  • Over 20 års erfaring inden for automation

  • Overlegen service og support

Produktkategorier

En lang række automations teknologi varianter

WAGO tilbyder fremtidssikre løsninger som understøtter de krav som stilles til moderne maskiner, systemer og bygningsautomations applikationer, herunder automationsteknologi produkter, som er perfekt matchet til hinanden. Dette brede sortiment omfatter software komponenter, drifts- og overvågningsprodukter, kontrolteknologi løsninger og I/O-systemer samt switche og sensor/aktuatormoduler.

buehne_software_2000x1125.jpg

Software

Automatiser maskiner, systemer og bygninger mere effektivt. WAGO's softwareløsninger gør dette muligt og sikrer, at du kan integrere åbne standarder.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1125.jpg

TouchPaneler og -Skærme

Design og teknologi for sikker og bekvem betjening af maskiner og systemer: WAGO's HMI-paneler forstår HTML5 og kan programmeres i CODESYS.

buehne_controller_2000x1125.jpg

Controllere

Styringsopgaver, store som små, skal være omkostningseffektive. WAGO har den rigtige controller til alle opgaver og krav.

Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x1125_.jpg

I/O-systemer

Hvad enten det er inde i eller uden for styretavlen leverer WAGO's I/O-systemer automation lige der, hvor du behøver det - også i hårde omgivelser.

buehne_industrial-switches_2000x1500.jpg

Industriswitche

Redundante, stabile netværksløsninger, der samtidig er økonomiske: Med switches fra WAGO er driftsikre datadistributører klar til dine maskiner og systemer.

buehne_sensor-aktorboxen_2000x1125.jpg

Sensor- og aktuatormoduler

Ægte plug-and-play: Fuldt forseglet indkapsling overholder IP67 beskyttelsesstandarden. WAGO's IP67 sensor-/aktuatormoduler er økonomiske og virker også udenfor styretavlen.

MM-15687_GWA_Edge_Computer_Gruppenbild_V2_2000x1125.jpg

WAGO Edge Controller og Computer

Få mere at vide

Automationsteknologi – emner og nyheder

Din kontaktperson hos WAGO

Additional service offerings: