TR-1024-MM-3896-Touch-Panel-2000x2000

Touchpaneler

WAGO's touchpaneler (HMI-paneler) forbedrer ikke kun maskiners og anlægs operabilitet, men har også fremragende design og avanceret teknologi.

Dine fordele ved WAGO's touchpaneler:

  • Omfattende sortiment af HMI-paneler

  • Forenkler databehandling og overvågning af maskiner, systemer og kontrolteknologiapplikationer

  • Større driftsikkerhed ved håndtering af komplekse automationssystemer takket være strømlinet betjening og praktiske egenskaber

  • Ingen ventilator

Den rette HMI til din applikation

Her finder du et overblik over vores touchpaneler.

WAGO Web Panel 400

WAGO Web Panel 400 imponerer med sin ydeevne og moderne design takket være en sammenhængende glasfront med integreret display. Panelerne giver fleksibilitet til din applikation med strømforsyning via Power-over-Ethernet (PoE). PCAP-touchteknologi sikrer desuden nem betjening.

Dine fordele:

  • Økonomisk med maksimal ydeevne

  • Strømforsyning via Power-over-Ethernet (PoE)

  • Højkvalitetsdesign med glasfront og integreret display

  • Brugervenlig betjening med PCAP-touchteknologi

Tilgængelig i Q3/2024

WAGO Touch Panels 600

WAGOs højtydende touchpaneler til krævende styrings- og visualiseringsopgaver forbedrer betjeningen af maskiner og anlæg, samtidig med at de tilbyder et fremragende design og avanceret teknologi.

Dine fordele:

  • Højtydende Cortex A9 multicore-processor

  • Tre produktfamilier: Standard, Advanced og Marine Lines

  • Softwarefunktioner: Web-, Visu- og Control Panels

Funktionalitet til en bred vifte af applikationer

Uanset om det gælder Visu, Control eller Touch – WAGOs brede udvalg af touchpaneler tilbyder en løsning til ethvert behov. De dækker alle områder inden for industri, procesteknologi og energiteknik – lige fra jernbane- og skibsbyggeri til generel produktion af styretavler. Oplev vores skræddersyede hardwarekonfigurationer, tilpasset dine individuelle behov.

Maskinbyggeri

Større pålidelighed til at håndtere komplekse automatiseringssystemer, takket være forenklet betjening og praktiske funktioner: Forbedr maskin- og anlægsdrift med vores kraftfulde WAGO Touch Paneler til krævende styrings- og visualiseringsopgaver.

Shipbuilding

Both shipbuilding and onshore/offshore applications are particularly demanding on product performance and availability. Our WAGO “Marine Line” Touch Panels are ideal for use at sea, thanks to special approvals.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_Energietechnik_2000x1125_.jpg

Energi

Effektiv energistyring: WAGO Touch Paneler giver dig mulighed for at holde et tæt øje med energiforbruget, nemt identificere potentielle besparelser og kontrollere optimal anvendelse. Find den rette løsning og fordel dig af praktiske funktioner.

Bygninger

Med Touch Panelerne lancerer WAGO den ideelle styreenhed til automation i bygninger og industrielle miljøer. Udover fremragende betjening og højtydende visualisering er løsningen utroligt omkostningseffektiv.

Discover Products

Udforsk Flere Løsninger til Din Automatisering

buehne_controller_2000x1125.jpg

Controllere

Styringsopgaver, store som små, skal være omkostningseffektive. WAGO har den rigtige controller til alle opgaver og krav.

Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x1125_.jpg

I/O-systemer

Hvad enten det er inde i eller uden for styretavlen leverer WAGO's I/O-systemer automation lige der, hvor du behøver det - også i hårde omgivelser.

WAGO Device Sphere

WAGOs Device Management-løsning muliggør central administration, præcis konfiguration og problemfri idriftsættelse af flere controllere – alt sammen med de højeste sikkerhedsstandarder.

Din kontaktperson hos WAGO

Additional service offerings: