Nyheder

Cybersikkerhed direkte i switchen

Industrial Managed Switch with Built-in Encryption Feature

  • 1.9.2021
  • Industrial Managed Switch with Built-in Encryption Feature

    WAGO's nye industriel Mangede switch har indbygget kryptering

    Kort fortalt

    • Realtidskryptering (MACsec) ved linjehastighed gennem hardwarebaseret “Media Access Control Security” encryption (IEEE 802.1 AE, MACsec)

    • Nem eftermontering/integration i eksisterende applikationer (protokol-uafhængig – Modbus TCP, BACnet®, PROFINET RT etc.)

    • Valgfri godkendelse af netværksabonnenter (IEEE 802.1X og RADIUS) giver dig mulighed for at kontrollere adgangen til netværket.

    • Kompakte styreskabsmål (45 × 90 × 110 mm) sparer plads og gør brugen i eksisterende systemer lettere.

    • Let konfiguration og idriftsættelse, selv uden specialister

    • Netværk segmentering med Virtuelle Lokale Netværk (VLAN'er)

    • Særlig høj netværksredundans og tilgængelighed med "Rapid Spanning Tree Protocol" (RSTP)

    Eftermonter sikkerhed nemt

    WAGOs nye industriel managed switches gør det nemt for brugerne at øge sikkerheden i deres bygningsautomatiseringsapplikationer. Denne innovation integrerer cybersikkerhedsfunktioner: 128-bit kryptering af datapakker på to porte. Dette gør det muligt at eftermontere sikker datatransmission i et eksisterende netværk – uanset protokollen og uden ændringer i applikationen. Krypteringen opfylder IEEE 802.1AE-standarden (IEEE MAC Security Standard), hvilket sikrer dataintegritet og afsendergodkendelse sammen med høj datagennemstrømning.

    Få alle fordelene ved SPF modulernes flexibilitet

    Den valgfri godkendelse af andre netværksabonnenter bruger en portspecifik tilgang i overensstemmelse med IEEE 802.1X og RADIUS Server. På grund af deres kompakte geometri (45 × 90 × 110 mm) kan de nye 8-ports gigabit-switche nemt eftermonteres i styreskabe. Med WAGOs 852-1328 Industrial Managed Switch bruges SFP-moduler til sikker kommunikation. Dette gør det også muligt at forbinde lagtfra liggende bygninger til netværket ved hjælp af optiske fibre. Konfiguration og diagnostik af de industri managed switches udføres også sikkert ved hjælp af en webbrowser eller SNMPv3.

    Additional service offerings: