Industriswitche

WAGOs udvalg af switches sikrer skalerbarheden af din ETHERNET-netværksinfrastruktur og tilbyder samtidig fremragende elektriske og mekaniske egenskaber. Der findes både unmanaged og managed switches i forskellige udformninger til krævende applikationer.

Vores ECO switches er ideelle til prisfølsomme applikationer, hvor der ikke stilles krav om tekniske funktioner som redundans. De er velegnede til små og mellemstore netværk.

Dine fordele:



  • Ringredundans: < 20 ms (Xpress Ring; alternativ: Jet Ring ERPSv2, RSTP/STP)

  • Redundant DC-strømforsyning: 9 … 48 V eller 12 … 60 V

  • Understøttede funktioner: Modbus TCP, VLAN, QoS, SNMP, SMTP, IGMP Snooping, LLDP, Jumbo Frame 10.240 Byte

  • Udvidet temperaturområde: –40 … +70°C

  • Godkendelser: CE, DNV

Produktoversigt

Industrielle Switches Til Din Netværksløsning

WAGO's managed og unmanaged switches er en omkostningseffektiv, stabil og redundant netværksløsning med omfattende sikkerhedsfunktioner samt udsendelses- og båndbreddebegrænsning. De individuelt konfigurerbare industriswitches forbinder driftsikkert alle ETHERNET-enheder og sikrer kontinuerlig adgang til dine maskiner og systemer.

Jet Ring, Xpress Ring og ERPSv2 Ring gør det muligt at oprette redundante netværksstrukturer for at sikre kommunikationen, selv hvis der er fejl på forbindelsen. WAGO's fuldt managed switches har en integreret webbaseret styring. Enhver webbrowser kan bruges til at konfigurere switch'en. Disse robuste switches er designet til industrielt brug og overholder fuldt ud standarderne IEEE 802.3z, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab med flere.

Lean Managed Switches

Dine Fordele:

  • Omkostningseffektiv konfigurerbar switch-løsning

  • Forenklet netværksfejlfinding med minimal IT-ekspertise nødvendig

  • Brugervenlig konfiguration og livscyklusadministration



industrial-switches_520-1111_1112_1417_2000x1500.jpg

Eco industriswitches

Økonomisk og kompakt

  • Til små og mellemstore netværk

  • Holdbart design
    - DIN-skinneadapter og metalindkapsling
    - Omgivende lufttemperatur (drift): -40 - +70 °C

  • Autonegotiation og autocrossing for let netværksoprettelse og -udvidelse

  • Gigabitversioner til højt datagennemløb

  • Overførsel af energi og data via ETHERNET-forbindelse med Power over Ethernet (PoE+)

industrial-switches_0852-0103_1102_1106_2000x1500.jpg

Industriswitche

Alsidigt

  • Redundant strømforsyning

  • Alarmkontaktkonfigration via DIP-switches

  • Brug af SFP-moduler

  • Holdbart design
    - DIN-skinneadapter og metalindkapsling
    - Omgivende lufttemperatur (drift): -40 - +70 °C

  • Alarmkontakt: Primær og sekundær strømforsyningsovervågning

  • Overvågning af ETHERNET-porte

  • Signalgivning via PLC eller fjern-I/O'er

p_ur_0852_1305_000_xx_2000x1500.jpg

Industristyrede switches

Stærk og sikker

  • Redundant strømforsyning

  • Brug af SFP-moduler

  • RS-232-interface til kommandostyret konfiguration

  • Integreret webbaseret styring til konfiguration eller diagnostik

  • Status-LED'er

  • Alarmkontakt
    -Jetring-diagnostik
    - ERPS-ringdiagnostik
    - Primær og sekundær strømforsyningsovervågning
    - Overvågning af ETHERNET-porte
    - Signalgivning via PLC eller fjern-I/O'er

  • Power over Ethernet (PoE+)

  • Konfigurerbare funktioner
    - Sikkerhed
    - Tilgængelighed
    - Ydelse
    - Dataoverførsel

industrial-switches_852-1605_852-0603_0602_2000x2000.jpg

PROFINET-styrede switches

  • PROFINET CC-B-certificeret: Idéel til industriautomationsapplikationer

  • Medieredundansprotokol: Frit konfigurérbar som klient eller manager

  • PROFINET-diagnostik fra applikationen: Cyklisk læsbart procesbillede

  • Fleksibel portmirroring konfiguration: Via GSDML- eller Web-Based Management

  • Potentialefri tilslutning via SFP-moduler: Kabellængder på op til 80 km er muligt

MM-2265_New_Products_WAGO9087_2000x2000.jpg

Industrial Managed Switch

Med integreret krypteringsfunktion

  • 128 bit-kryptering (GCM-AES) af datapakkerne på layer 2 (MAC-layer) på to porte

  • Portspecifik godkendelse iht. IEEE802.1X

  • Sikker switchkonfiguration via webbrowser (https) eller SNMPv3

Industrial Media Converter

  • Expands copper networks with fiber optic technology

  • Features Gigabit ETHERNET and SFP port

  • Supports communication over distances up to 80 kilometers

  • The variant with item number 852-1702 allows simultaneous power supply to PoE devices via the ETHERNET port

  • Compact design simplifies installation in control cabinets

  • Resistant to high temperatures, vibrations and shocks

  • Easy installation and operation with plug-and-play functionality

Industrial PoE Injector

  • Provides decentralized systems with up to 90 watts via a single ETHERNET cable

  • Transmits power and data simultaneously over ETHERNET cables up to 100 meters

  • Reduces wiring effort, saving space, materials and labor costs

  • Easily integrates into existing networks

  • Supplies up to 90 watts per port using four wire pairs (4PPoE standard)

  • Simple plug-and-play installation

  • Resistant to high temperatures, vibrations and shocks

  • Features an integrated voltage transformer for 24 VDC supply, status LEDs, redundant power supply and configurable alarm contact

Dine fordele ved WAGO's switches

  • Tilgængelighed, redundans
    WAGO's industrielle switches har en redundant strømforsyning og koblingsbar ringredundans, der garanterer uafbrudt datakommunikation. Med en kort gendannelsestid på under 20 ms øger Xpress Ring din procesdriftsikkerhed. Produktiviteten og netværkstilgængeligheden for dine maskiner og systemer er altid sikret. Ud over kommunikations link redundansen, er der integreret en redundant strømforsyning, der også kan overvåges ved hjælp af et alarmrelæ, direkte i WAGO's switchene. Selv hvis strømforsyningen svigter, afbrydes kommunikationen ikke.

  • Avancerede sikkerhedsfunktioner
    De Managed switche understøtter omfattende sikkerhedsfunktioner (f.eks. MAC Limitation og Port Security). Det giver yderligere dataflow kontrol og beskytter dit system imod cyberangreb via godkendelse iht. IEEE 802.1x, IGMP Snooping og udsendelses- og båndbredde begrænsning.

  • Modulær og udvidbar
    Udskiftelige SPF-moduler kan bruges til at tilpasse switchene til forskellige fiberkabler og de tilhørende påkrævede afstande og fiber typer. Der er SFP-moduler til multimode- og single mode-fiberkabler som giver rækkevidder på op til 80 km. Med den perfekte kombination af kobber- og fiberkabler er du forberedt på en lang række krav.

  • Integreret funktionsovervågning
    Til overvågning og fejlmelding har den styrede switch konfigurerbare funktioner, såsom email alarmer og SNMP-traps. Derudover kan alle switches (undtaget ECO-versioner) overvåge individuelle porte eller strømforsyningen via en potentialfri alarmkontakt. DIP-switchene bruges til at konfigurere denne funktion.

  • Flere driftstilstande
    Standard switches er perfekte til direkte plug-and-play-brug. Managed switche kan fåes til applikationer, hvor IP-filtrering eller yderligere fortolkning af telegrammer er nødvendigt for applikationen.

  • Power over Ethernet (PoE+)
    Strømforsyning og dataoverførsel via ETHERNET-kabel: Power-over-Ethernet (PoE+) fjerner behovet for separat strømtilslutning af enheder, der er forbundet til WAGO's switches via IP-netværket.
    Få mere at vide ...

Nye produkter

Kommuniker trådløst med maskiner

Det trådløse adgangspunkt understøtter WLAN og Bluetooth®.

Trådløs kommunikation er en yderst attraktiv mulighed i industrielle miljøer for hurtig adgang til maskiner eller systemer uden installation af et kabel. For let at kunne oprette sådan en forbindelse tilbyder WAGO nu det nye trådløse adgangspunkt, som installeres direkte på ydersiden af en styretavle. Den muliggør trådløs transmission via WLAN (IEEE802.11a/b/g/d/n/r), Bluetooth® eller Bluetooth® lavenergi. Denne integration giver f.eks. adgang til maskinens controller med en tablet eller en smartphone via PROFINET-, Modbus/TCP- eller EtherNet/IP ETHERNET-protokoller.

Det er utroligt nemt at installere det kompakte trådløse adgangspunkt. Der skal laves et hul på 50 mm i diameter i indkapslingen. Enheden indsættes i hullet og fastgøres så fra indersiden med en passende M50-møtrik. Så skal datalinjen blot tilsluttes via RJ45-stikket og, om nødvendigt, strømforsyningen. Alternativt kan der anvendes strømforsyning via PoE. Indkapslingen opnår den høje IP67-beskyttelse, så den kan bruges i hårde industrielle omgivelser.

Dine fordele:

  • Trådløs maskinkommunikation

  • Adgang til controlleren med en tablet eller smartphone

  • Komplet pakke - kan installeres og startes straks

Varenummer: 758-919
Tilgængelighed: september 2020

WAGO på arbejde

Kunders brug af industrielle switches

marine_schiff_capri_luxusyacht_2000x1500.jpg

Sikker udstødningsgas behandling til skibe

Monterbare efterbehandlingssystemer til udstødningsgas gør det muligt for skibe at leve op til standarderne for udstødningsgas - med WAGO-teknologi.

referenz_bhs_tabletop_porcelain_energiemangement_x3_2000x1125.jpg

Den energieffektive porcelænsfabrik

Porcelænsproducenten BHS tabletop AG har investeret i et nyt kraftvarmeværk i Schönwald, og har delvist moderniseret sit varmefordelingssystem og installeret et centralt styresystem med øget driftsikkerhed. Det sparer virksomheden en masse energi.

marine_besecke_luxusyacht_2000x1500.jpg

High-Speed Monitoring aboard a Luxury Yacht

Besecke developed a complex automation solution for a large luxury yacht, which was recently launched at Germany’s Bremer Lürssen shipyard with WAGO’s high-performance ETHERNET controllers aboard.

Din kontaktperson hos WAGO

Additional service offerings: