MM-20830_3d_gruppenbild_edge_controller_and_computer_2_2000x1125_

WAGO Edge Controller og Computer

Hvor realtidsdata er involveret, bliver databehandling mere og mere vigtig. Der er brug for mere og mere computerkraft, og dette stiller tilsvarende krav til databaser såvel som analyse- og optimeringsalgoritmer direkte i marken. WAGO tilbyder løsninger i form af Edge Controller og Edge Computer. Disse enheder behandler applikationer lige på maskinen, idet de fjerner kontrollerne, så de kan fokusere på deres faktiske kontrolopgaver med lav latenstid og et højt niveau af determinisme.

Optimal Data Utilization with Edge Computing

Edge devices process applications right on the machine, offloading them from controllers so they can focus on their actual control duties with low latency and a high level of determinism.

Data transfer from machines and systems directly to a cloud solution is often too resource-intensive, and the low latency required in industrial environments makes it infeasible. Edge computing combines the advantages of decentralized cloud architectures with those of a local network architecture and has become an established approach.

The data collected from machines and systems can be evaluated directly on the edge devices, displayed graphically and made available to a cloud. These devices ensure optimal transfer for particularly critical data and offer an additional option for flexible system design in complex applications.

The Right Edge Device for Your Application

The broad portfolio of industrial PCs offers you maximum performance and flexibility in different applications. Whether in mechanical engineering, the energy industry, the process industry or the marine sector – WAGO offers the right hardware for every edge application.

WAGO Edge Computer

Hvor kravene til computerkraft og hukommelse er høje, tilbyder WAGO den perfekte løsning med Edge Computer. Den har en 1,91 GHz quad-core Atom-processor og er udstyret med standard Debian Linux. Brugere kan trække på rigelige ressourcer og modellere hele automatiseringsprocesser på dem.

Dine fordele:

  • Har høj computerkraft og skalerbar lagring

  • Kompakt og lav vedligeholdelse

  • Tillader brug af standard software

WAGO Edge Controller

Edge Controller har en ARM Cortex-A9 quad-core processor og tilbyder et omfattende udvalg af grænseflader, herunder to ETHERNET-porte, en CANopen-port og to USB-porte. Den har også et serielt interface og 4 digitale indgange/udgange til tilslutning af lokale enheder eller sensorer.

Dine fordele:

  • Let integration i eksisterende elektroniske systemer

  • Pladsbesparende installation

  • Mulighed for projekt konfiguration i det kendte CODESYS miljø

WAGO Edge Controller 400

The demands on modern automation systems are steadily increasing: More and more computing power is needed right in the field for optimal data use. WAGO offers solutions with the Edge Controller 400, which is tailored to the Linux®-based, real-time-capable ctrlX OS technology. The devices require little space, can be easily integrated into existing systems and process applications directly on the machine. Using ctrlX app technology, the Edge Controller 400 can be flexibly adapted to the specific task.

Your Benefits:

  • Control and data processing in one device

  • With ctrlX OS – the Linux®-based operating system

  • IoT-ready thanks to MQTT and OPC UA

  • Comprehensive app selection for ctrlX

Overview of Benefits

Easy Cloud Connection

The collected data can be evaluated directly and displayed graphically. Transfer may be appropriate for especially critical data, for instance.

Equipped for High Security

A TPM 2.0 chip allows an encryption mechanism to be used. Besides the standard VPN applications, the devices are open for special security solutions such as Tosibox and Hooc.

Pre-Installed Debian Linux

Our Edge Computers come with pre-installed Debian Linux for straightforward commissioning. You benefit from quick and easy integration into your application.

Optimal Performance in Tight Spaces

Maximum computing power and performance in a compact form: WAGO Edge Computers offer impressive performance with minimal space requirements and are easy to mount on DIN-rails.

Quick and easy deployment of Docker® containers

Container virtualization via Docker® allows you to isolate applications from a local infrastructure and makes software provision faster, easier and more secure. Interested in exploiting the benefits of Docker® more easily with edge computing?

In the video, Jonathan Malessa, Team Leader for the OPC Router at inray, and Michael Drost, WAGO System Consultant for Industry, show how you can run the WAGO PFC200 Controller together with the OPC Router as a Docker® container on a single WAGO Edge Computer. The OPC Router no longer needs to be installed on its own dedicated server in the network – it’s simply deployed as a Docker® container on the Edge Computer and is executable immediately.

The advantages of this solution are obvious: In addition to hardware costs, it eliminates the need for installation, maintenance, updates and security. Have a look!

Other Interesting Topics

WAGO offers you everything you need for industrial IoT, cybersecurity and ctrlX OS. Learn more about these specific topics.

WAGO Device Sphere

WAGOs Device Management-løsning muliggør central administration, præcis konfiguration og problemfri idriftsættelse af flere controllere – alt sammen med de højeste sikkerhedsstandarder.

MM-480646_website_referenzseite_iot_stage_2000x1125.jpg

The Key to Greater Sustainability and Efficiency Lies in Networking

From the sustainable washing route to the Industrial Internet of Things – learn more about what IIoT and a washing route have to do with each other in this customer application.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg

Experience a Holistic Ecosystem with ctrlX OS

Flexibility and openness are key drivers of automation. That’s why WAGO values strong partnerships – successful development of Industry 4.0 solutions can only be achieved through collaboration.

Cloud

Vil du bruge dine maskiner, systemer og bygningsdata til overvågning og analyse i Clouden? Udnyt vores åbne løsninger til en nem og sikker forbindelse. I et par trin har du et steduafhængigt overblik over alle relevante oplysninger og kan identificere muligheder for optimering og igangsætte ændringer direkte. Du alene beslutter, hvilket skyssystem du vil sende dine data til via MQTT - for eksempel Microsoft Azure, Amazon Web Services, IBM Cloud eller SAP Cloud.

digitalisierung_cyber-security_rechnerkabel_mann_tablet_GettyImages-513087873_1_2000x1125.jpg

Cybersecurity

Rapid increases in the frequency of cyber attacks clearly show how essential cybersecurity measures are. With our IEC 62443-4-1-certified development processes, we ensure optimal compliance with security requirements throughout the entire product lifecycle.

Suitable for Your Applications

We support our customers with the right hardware and associated software for every application. Whether process technology, shipbuilding, the energy industry or classic mechanical engineering – we have the perfect controller for your application.

MM-40297_GWA_mechanical engineering_GettyImages-152885764_2000x1125.jpg

Industry

Modern, intelligent technologies guide industry toward a sustainable and efficient future. They enhance productivity and optimize performance across all aspects of industrial production.

brancheneinstiege_prozess_2000x1125.jpg

Process Automation

In this industry, the safety of people, a clean environment and safe, trouble-free plant operation are crucial. The possibility of use in hazardous locations is also a frequent requirement in the chemical, energy, gas and oil production industries.

Energy Grids (Telecontrol Technology)

In the face of increasing decentralization and fluctuating power generation, the individual elements of an energy system need to be linked together intelligently. WAGO offers a wide variety of solutions for meeting these challenges.

MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg

Marine and Onshore/Offshore Automation

Use in these areas requires assessment and qualification by independent classification societies (e.g., ABS, GL, LR). More than half of the 20 tests administered relate to EMC. The results achieved from these tests permit operation on marine diesel engines exposed to vibrations and in the EMC-sensitive area of a vessel’s bridge (compass approval). Of course, these properties also mean they can be used in other industries at no additional cost.

Din kontaktperson hos WAGO

Additional Service Offerings: