buehne_sensor-aktorboxen_2000x2000.jpg

Sensor-/aktuatormoduler

Sensor-/aktuatormoduler, der er installeret direkte på maskiner eller systemer, er passive distributionssystemer til signaloverførsel, der er hurtige, omkostningseffektive og først og fremmest tavlefri. Takket være det fuldt indkapslede IP67-hus når signalerne driftsikkert frem til controlleren.

Dine fordele med WAGO's sensor-/aktuatormoduler:

  • IP67/IP68-beskyttelsesgrad for sensor-/aktuatormoduler med et formet forbindelseskabel

  • Plug & play-tilslutningsteknologi

  • Fuldt indkapslet, beskyttet imod støv/luftfugtighed og mekaniske kræfter, såsom vibrationer og slag

  • Bredt temperaturområde: fra -til +80 °C

  • Afstandsmodul til gnidningsløs installation af sensor-/aktuatorkabler

WAGO på arbejde

Til signalopsamling på maskinniveau

De passive M8/M12-sensor-/aktuatormoduler er placeret tæt på processen og opsamler signaler på maskinniveau. De kan bruges under meget hårde miljøbetingelser og opretter forbindelse mellem sensorer/aktuatorer og controlleren ved hjælp af formede eller aftagelige kabler. Brug af standardiserede stikforbindelser understøtter sensor- og aktuator-plug-&-play, mens brugen af trunkkabler erstatter den individuelle fortrådning af I/O-signaler til automationskomponenter i styretavlen. Kabelføringen er velorganiseret og minimeret.

Signalopsamling i ekstremt hårde omgivelser

WAGO's sensor-/aktuatormoduler med formet kabel (72 timer ved 1 m vanddybde) har et ekstremt robust design og lever op til både IP67- og IP68-beskyttelsesstandarderne. Dette design gør dem ideelle til applikationer, hvor signaler skal registreres i ekstreme omgivelser (temperatur, slag, vibration) uden en styretavle. De er også fremragende alternativer, når brug af et aktivt IP67-I/O-system ikke ville være omkostningseffektivt grundet et lille signalantal eller de simple signalforhold (kun digital signalopsamling/-udsendelse).

Plug & play-tilslutningsteknologi

Sensor-/aktuatormoduler med aftageligt forbindelseskablel (M16- eller M23-stikforbindelse) er ideelle til områder, hvor der jævnligt er brug for let frakobling og gentilkobling (f.eks. transport, modificering, service).

Fast fjernkabel

Sensor-/aktuatormoduler med formede kabler foretrækkes, når udfordrende kabelbaner ikke giver mulighed for brug af konfektionerede M16-/M23-kabler.

Ekstrem mekanisk ydeevne

Et system/en maskine er udsat for stærke mekaniske og termiske påvirkninger. Det er vigtigt at behandle signalerne trods vibrationer og slag. Sensor-/aktuatormodulerne bruges på maskinniveau. Fuld indkapsling sikrer systemdrift, så selv ekstreme vibrationer og temperaturbelastninger ikke forringer signalopsamlingen og strømforsyningen ved hjælp af forbindelseskablet til controlleren eller andre automationskomponenter placeret i det ikke-kritiske styretavleområde.

Fleksibel installation

Sensor-/aktuatormodulerne kan monteres direkte på maskinen. Omfattende udvikling sikrer overholdelse af standardiserede specifikationer i henhold til CNOMO-retningslinjerne, hvad angår afstanden mellem samlingsborehuller, der ofte bruges i passive styretavler eller sensor-/aktuatormoduler. En valgfri adapter er tilgængelig, som kan bruges til at montere 2 moduler side om side. Det har den fordel, at man kan fastholde en defineret afstand for korrekt føring af sensor-/aktuatorkabler og undgå forureningspunkter.

alle-produkte_sensor-aktorboxen_2000x1125.jpg

Alle produkter

Opdag alle sensor-/aktuatormoduler.

Du er altid velkommen til at kontakte os

Additional service offerings: