Nyheder

Til direkte tilslutning af elektriske motorer – med SMI Master

Mindre er mere: WAGO's nye Standard Motor Interface-mastermodul (753-1630) leveres uden niveauinverter. Nu kan elektriske motorer til afskærmning og skodder tilsluttes direkte til modulet. WAGO tilbyder også sin nye SMI-konfiguratorsoftware, der er udstyret med et kendt bånd-design og er fyldt med nyttige funktioner, der forenkler modulkonfigurationen.

Dine fordele:

  • Tilslut SMI-motorer direkte til WAGO-I/O-SYSTEM 750
  • Spar plads og omkostninger
  • SMI-konfiguratorsoftwaren gør adressering, konfiguration og idriftsættelse af SMI-motorer lettere.
  • En digital indgang til manuel styring af SMI-motorer (f.eks. vedligeholdelse, vinduespudsning) afhængigt af PLC-programmet
  • En digital udgang deaktiverer midlertidigt motorerne, når de ikke er nødvendige
  • Dataoverførsel til alle håndterings- og betjeningsniveauer ved hjælp af feltbus-uafhængige bygningsautomationsprotokoller, såsom BACnet eller KNX

Bygningsautomation vokser støt på baggrund af energieffektivicering, hvilket gør Standard Motor Interface (SMI) ideel til rumautomation. SMI-subbussystemet er specialiseret inden for styring og præcis placering af solafskærmningsmotorer.

Mindre dimensioner end sammenlignelige SMI-mastermoduler kombineret med avanceret teknologi: SMI Master (753-1630) lever op til de strengeste krav til brug af solafskærmning i bygningsmæssige eller industrielle miljøer. Ud over fortrådning i loftet kan yderligere omkostninger reduceres ved at fjerne serielle standardinterfacemoduler, herunder SMI-niveauinvertere, så SMI-motorerne kan tilsluttes direkte til modulet. Ydermere har modulet en integreret strømforsyning, der gør ekstern strømforsyning unødvendig.

Brugervenlig og omkostningseffektiv: WAGO's SMI Master

Ud over økonomisk tilslutning af skodde- og solafskærmningsmotorer adskiller WAGO's SMI-mastermodul 753-1630 sig også ved sin brugervenlighed. Adskillige biblioteker med forudbyggede funktioner og funktionsblokke til dobbeltrettede overførsler af SMI-kommandoer og oplysninger sikrer hurtig opstart af controllerfunktioner. WAGO's nye SMI-konfiguratorsoftware er også tilgængelig, så SMI-netværk kan designes og igangsættes meget lettere. Softwaren bruges til hurtigt at adressere SMI-motorerne og fremskynde både import og eksport af alle konfigurerede motorer.

Ekstremt alsidig: Bruge SMI i bygningsautomation

Kombinationen af produkter fra forskellige producenter er ikke den eneste fordel ved SMI. Muligheden for implementering af applikationer, der ikke kan løses ved hjælp af konventionelle motorer, øger fleksibiliteten for både skodde-/solafskærmnings- og styringsproducenter samt planlæggere. Afhængig af applikationen kan op til 16 motorer kontrolleres parallelt ved hjælp af WAGO's SMI-mastermodul. Andre funktioner, såsom præcis tilgang til mellempositioner, forespørgsel om aktuelle motorpositioner eller løbende tilpasning af motoradfærd, er mulige med SMI. Sammen med WAGO-I/O-SYSTEM minimerer SMI-mastermodulet ikke alene energiomkostningerne ved styring af afskærmning og skodder ud fra solens placering, men øger også medarbejdernes velbefindende ved at holde arbejdspladsen blændfri.

Strømforsyning og dataoverførsel: Hvordan fungerer SMI Master?

Ligesom DALI bruger SMI et 5-lederkabel til tilslutning af controllerne til motorerne for både strømforsyning og dataoverførsel. Dette kabel kan have en længde på op til 350 m med en datahastighed på op til 2400 bps. To frie ledere bruges som buskabel til tilslutning af SMI-mastermodulet og op til 16 motorer. SMI-mastermodul 750-1630 styrer 230 V AC SMI-motorer, og model 753-1631 kan bruges til afskærmningsmotorer med lavspænding (24 V). SMI-mastermodulet giver brugerne adskillige nyttige funktioner: Funktionen "Auto-replace" gør det f.eks. muligt for bygningsoperatører at udskifte en defekt motor uden at ændre i styreprogrammet. I offline-mode kan modulindstillinger, konfigurationer og adressering ændres uden tilslutning til controlleren. I "Easy"-mode er gardinstyring mulig uden trættende PLC-programmering.

Forventet tilgængelighed: 2. kvartal i 2017.
Du er altid velkommen til at kontakte os

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.