[{"url":"/produkter","name":"Produkter","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automation","name":"Automation","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automation/touchpaneler","name":"Touchpaneler","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automation/touchpaneler/discover-touch-panels-600","name":"Touch Panels 600","linkClass":"active","categoryCode":null}]
WAGO touchpaneler 600
Et attraktivt design møder høj ydeevne
WAGO's højtydende touchpaneler til krævende styrings og visualiseringsopgaver forbedrer maskiners og systemers operabilitet og byder samtidig på et enestående design og avanceret teknologi.
Dine fordele ved WAGO's touchpaneler:
- Høj driftshastighed med den kraftige Cortex A9 Multicore-processor
- Tre produktfamilier til forskellige driftsbehov: Standard Line, Avancered Line, Marine Line
- Perfekt tilpassede hardwareegenskaber til en lang række applikationer
- Skalerede softwarefunktioner: web, Visu og kontrolpaneler
- Fleksibel programmering i IEC 61131 eller direkte i Linux® open source-operativsystemet
- Standardforbindelse til WAGO's cloud-løsninger med kontrolpaneler
Den rette HMI til din applikation
Et æstetisk design møder høj ydeevne
Visu- og Control Panels leverer den perfekte løsning til visualiseringer i høj kvalitet. Valgfrie skærmstørrelser gør det muligt at vise informationer optimalt i ethvert miljø. Opløsningen er nu højere med Full HD, hvilket giver en mere detaljeret visning af data – takket være den indbyggede visualisering – uden at gå på kompromis med responstiden.
Praktiske funktioner som energibesparende standbyfunktion, integrerede sensorer til automatisk lysstyrkejustering og et letmonteret design forenkler både installation og betjening. Alle Visu- og Control Panels er udstyret med det fremtidssikrede Linux®-operativsystem og er klar til Docker.
WAGO Touch Panels 600
Klar til enhver applikation med WAGO Touch Panel 600: Afhængigt af applikationen tilbyder vi det rette design i forskellige interfacekonfigurationer og størrelser. Vælg mellem vores tre produktfamilier alt efter dine behov: Standard, Marine eller Advanced Line.
Standard Version
Panelet med resistive touchskærme til standardapplikationer i styretavler forenkler styrings- og visualiseringsopgaver.
Fås som Standard Web Panel (4,3 til 10,1 tommer), Visu Panel (4,3 til 21,5 tommer) og Control Panel (4,3 til 21,5 tommer).
Marine Version
Vores “Marine Line”-paneler er ideelle til skibsbygningsapplikationer takket være specialgodkendelser. Drag fordel af adskillige maritime funktioner – såsom den refleksfrie matte sorte overflade, “dim-to-zero”-funktionen, lysstyringsfunktion, front-LED’er og den interne summer. Den certificerede kompasafstand ifølge EN 60945 muliggør også brug på broen.
De fås som Visu- og Control Panels i skærmstørrelser fra 4,3 til 10,1 tommer.
Advanced Version
Multi-touch panelet med glasoverflade er udstyret til mere omfattende krav, hvor der er behov for større mekanisk og kemisk modstand. Den kapacitive touchskærm giver mere intuitiv gestusgenkendelse for hurtig betjening med handske.
Fås som Visu- og Control Panels i skærmstørrelser fra 7,0 til 21,5 tommer.
Dine Fordele Samlet Ét Sted
Høj Performance
Parallel udførelse af beregningsoperationer takket være Cortex A9 multicore-processor optimerer driftshastigheden.
Åben og Fleksibel
Klar til enhver applikation! Linux®-operativsystemet tilbyder muligheden for programmering i IEC-61131. Det store udvalg af interfaces efterlader intet at ønske og understøtter mange applikationer.
IoT-Klar
Ved at bruge biblioteker bliver WAGO Control Panels berøringsaktiverede IoT-enheder, der kan sende data fra field til clouden.
Cybersikkerhed
Integrerede SSH- og SSL/TLS-krypteringsmetoder er standard for at etablere sikre HTTPS- og FTPS-forbindelser. En firewall giver ekstra beskyttelse mod uønsket adgang.
Energieffektivitet
En integreret proximitysensor gør det muligt, at visualiseringen automatisk vises igen fra energibesparende standby-funktionen med en screensaver. En integreret sensor registrerer samtidig omgivende lysniveauer for automatisk lysstyrkekontrol.
Hurtig, nem og vedligeholdelsesfri installation
Touchpanelerne har ingen blæser eller batteri, hvilket gør dem vedligeholdelsesfrie. Desuden er de nemme at montere med clips, og lysstyrken kan tilpasses efter installationen.
WAGO touchpaneler 600
Oplev de højtydende touchpaneler til krævende kontrol- og visualiseringsopgaver til din specifikke applikation.
Webpaneler
Betjenings- og skærmenheder i webpanel-softwarekonfigureringen leveres med en optimeret webbrowser til tilgåelse af WAGO-controllere via standard webprotokoller med integreret webvisualisering til skærm. Afhængig af ekskveringstypen kan der vises webvisualiseringer, der er oprettet med CODESYS eller CODESYS V3 og baseret på topmoderne teknologi som HTML5. Webvisualiseringer har den fordel, at de ikke kun vises på særlige Visu-paneler, men også på standard kommercielle mobile enheder som smartphones og tablets.
FORDELE:
- Webbaseret visualisering baseret på åbne standarder som HTML5
- Højtydende automationsløsninger i kombination med WAGO PFC100- og PFC200-controllere
Visu-panel
Når der kræves større ydeevne, bruges enheder som Visu-paneler. Visu-paneler er egnede til visning af visualiseringer genereret med CODESYS samt hentning af de data, der henvises til heri fra enhver feltenhed via Modbus TCP f.eks. fra type PFC200-controllere. I modsætning til webpaneler er den krævede computerkraft her delt mellem to enheder, så den krævede computerkraft til visning af visualiseringen grundlæggende udføres af Visu-panelet, hvilket dermed aflaster controlleren. I processen evalueres alle driftsfunktioner i enheden uden forsinkelse, hvilket kan påvirke visualiseringen direkte. Visu-panelet kan også levere en webvisualisering via den integrerede websserver.
FORDELE:
- Visualisering af feltbusdata
- Aflaster controlleren
- Supplerende visualisering via integreret webserver
- Integreret webpanelfunktionalitet
Control-panel
Betjenings- og skærmenheder i kontrolpanel-softwarekonfigurationen gør det muligt at styre og visualisere på samme tid, så de udgør en meget kompakt form for automationsløsning. Ved hjælp af et dedikeret bibliotek bliver disse paneler til IoT-controllere, der sender data fra feltniveau til skyen. I skyen kan dataene samles og bruges til analyser. Dette skaber ægte værditilvækst for virksomheder – hvad enten det bruges til at øge effektiviteten ved egenproduktion, implementering af energistyring i bygninger eller yderligere udvikling af slutkundeservice. Eksisterende systemer bliver også IoT-klar, hvilket gør dem fremtidssikre.
FORDELE:
- Styring og visualisering i én enhed
- Integreret web- og Visu-panelfunktionalitet
- Understøttede feltbusprotokoller: Modbus TCP, CANopen, EtherNet/IP-adapter
- IoT-klar (MQTT)
Din kontaktperson hos WAGO
Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.