Smart idé – smart udførelse

Ingen programmeringsviden, ingen huller i væggene, ingen tidskrævende idriftsættelse: WAGO Home Automation er den nemme vej for el-fagfolk til at tilbyde deres kunder hjemmeautomatisering – både ved nybyggeri og renovering! Arbejder du allerede med smarthome-løsninger? Så udvid dine tilbud, og bevar din fleksibilitet og selvstændighed!

Dine fordele ved WAGO Home Automation:

  • Certificeret elsikkerhed og kvalitet samt branchestandard cybersikkerhed
  • Maksimal kompatibilitet, fleksibilitet og fremtidssikring takket være Matter®
  • Hurtig og nem installation – sikker lederkontakt
  • Nem idriftsættelse, gnidningsfrit overdrag til kunder og klar dokumentation

Tid til et Smart træk!

Biografstemning på stemmekommando? Intet problem! Oplev hvordan WAGO Home Automation gør smarthome-oplevelsen mulig for dine kunder – hurtigt, nemt og sikkert.

En nem vej ind i hjemmeautomatisering

WAGO Home Automation-porteføljen til smart styring af enheder som stikkontakter, solafskærmning og belysning består af otte trådløse moduler, fordelt på to varianter: "Matter® over Thread®" og "Matter® over Wi-Fi®". Hver variant indeholder fire koordinerede produkter. Derudover understøtter Home Setup-funktionen i WAGO App en nem idriftsættelse og et gnidningsfrit overdrag til kunderne - uden du skal tilgå deres private netværk!

Hjemmeautomatisering – mulige anvendelser

Dine kunder ved, hvad de vil have – mere komfort, større tryghed og/eller en lettere hverdag – og som fagmand ved du, hvad der er muligt. Takket være Matter® kan WAGO Home Automation også integreres i eksisterende smarthome-systemer.

Lysstyring

Tænd, sluk, dæmp eller lysstyrk – via din smartphone, stemmekommandoer eller på den gode gammeldags måde med afbrydere eller trykknapper. Til fleksibel tokanals lysregulering tilbyder WAGO Home Relay med en udgangsstrøm på op til 6 A samt WAGO Home Dimmer til stemningsbelysning. Du kan endda forudindstille tilsvarende dæmpningskurver via Home Setup-funktionen i WAGO App.

Solafskærmnings-/persiennestyring

Fra lyst til mørkt og tilbage igen: Automatisk solafskærmningsstyring med elektriske rullegardiner, skodder eller markiser sparer tid, øger trygheden ved ubeboede hjem og beskytter mod vejrskader. WAGO Home Blind Control trådløse modul med en udgangsstrøm på op til 3 A er tilgængeligt til intelligent tids- eller lysafhængig styring af drivene til disse solafskærmningselementer. Som en ekstra fordel kan du også forudindstille kørselstiderne for solafskærmningen via Home Setup-funktionen i WAGO App inden idriftsættelse.

Styring af stikkontakter

Strømmen kommer fra stikkontakten – og nu gør smart stikkontaktstyring også. WAGO Home Relay fås med en udgangsstrøm på op til 16 A, så forskellige større husholdningsapparater med høje effektbelastninger kan tilsluttes stikkontakter, integreres i standard smarthome-systemer og styres sikkert.

Idriftsættelse af hjemmeautomatisering for el-fagfolk med WAGO App

Home Setup er WAGO App-funktionen til idriftsættelse af WAGO Home Automation for el-fagfolk. Med den kan du oprette et projekt hos kunden, tilføje WAGO Home Automation-enheder ved at scanne deres Matter® QR-koder® og forudkonfigurere dem – alt sammen før installation. Efter installationen kan du overdrage den samlede opsætning til din kunde.

Din kunde bruger derefter WAGO Home Setup-appen til at importere data fra projektet og integrere de trådløse WAGO-moduler i deres smarthome-hub via Matter® idriftsættelsesprocessen.

Downloads

Har du brug for samlet information om WAGO Home Automation til dig selv og dine kunder? Så download det informationsmateriale, du har brug for, her!

Matter® og Thread® FAQ

" overline="" >

Matter® er navnet på en producentuafhængig smarthome-standard, udviklet af flere hundrede virksomheder i Connectivity Standards Alliance (CSA, link). Målet er at gøre enheder kompatible med alle styresystemer og platforme, der understøtter en Matter®-grænseflade. CSA's arbejdsgrupper videreudvikler løbende standarden og udgiver nye specifikationer for at forbedre eller udvide dens funktionalitet. Den første version (Matter® 1.0) blev frigivet i oktober 2022. Standarden dækker nu alle væsentlige bygningsautomatik-applikationer – fra belysning og solafskærmning over varme og ventilation til kameraer og husholdningsapparater.

En Matter®-kompatibel enhed kan bruges med enhver controller, der understøtter standarden – både forbrugerløsninger som Amazon Alexa og Apple Home og professionelle bygningsinstallationer. Matter® tillader endda parallel drift af flere styresystemer. Husstande kan bruge forskellige apps og stemmeassistenter til at tilgå de samme enheder. Krypterede forbindelser sikrer sikkerheden, og enhver Matter®-enhed kan styres lokalt, dvs. uden internetforbindelse. Betalt CSA-certificering sikrer, at producenter opfylder standardens krav. Certificerede enheder kan identificeres ved det officielle Matter®-logo.

Matter® introducerer et universelt sprog, som enheder i smarthome kan bruge til at kommunikere. Dette forenkler integrationen og gør det nemt at opsætte en installation uden særlige softwareværktøjer eller særligt uddannet personale. Standarden erstatter dog ikke bussystemer som KNX® eller DALI, der har været afprøvet i praksis gennem årtier. Tværtimod: Matter® kan bruges til at udvide konventionelle kabelbaserede bygningsstyringssystemer – til bekvem (stemme)styring med assistenter som Alexa og Siri, eller til at integrere Matter®-produkter i den eksisterende businstallation.

Kommunikation af Matter®-produkter er baseret på IP-protokollen (IPv6). Standarden definerer tre typer netværk, der kan bruges til at transportere datatrafik: Thread® og Wi-Fi® som trådløse teknologier samt LAN (ETHERNET) til kabelforbindelser. Hver Matter®-certificeret enhed bruger mindst én af disse tre teknologier til at kommunikere med sine peere. Drift af dem kræver derfor en fungerende IP-infrastruktur. Opsætning af enheder kræver også en smartphone med en Matter®-kompatibel app. Under idriftsættelsen forespørger appen en online CSA-database og kontrollerer, om produktet er autentisk og officielt certificeret. Smartphonen skal have en internetforbindelse, selvom enhederne efterfølgende kun vil fungere lokalt i det sikre netværk. Hvis Thread® bruges som protokol, kræves en Thread® Border Router.

Matter®-standarden understøtter to trådløse forbindelser: WLAN (også kaldet Wi-Fi®) og Thread®. De har forskellige egenskaber, som overføres til enheder med den tilsvarende teknologi. Trådløst internet er næsten allestedsnærværende i husstande og dermed let tilgængeligt. Det kan transmittere store datamængder og bruges også til kamerastreaming. Ved større installationer med snesevis eller endda hundredvis af enheder er Matter® over Wi-Fi® dog mindre egnet – og hjemmenetværk er normalt ikke dimensioneret til dette scenarie. Et Thread®-netværk fungerer uafhængigt af det trådløse LAN og kan vokse i takt med behovene. Det kan også håndtere et stort antal enheder. Da Thread® kræver meget lidt effekt til afsendelse og modtagelse, anbefales denne protokol også til batteridrevne enheder. Trådløse sensorer arbejder næsten altid med Matter® over Thread®.

Samtidig drift inden for én installation er mulig, men giver ikke altid mening, da Thread® og Wi-Fi® begge sender i 2,4 GHz-frekvensbåndet. Et Thread®-netværk består af trådløse celler, der griber ind i hinanden i en mesh-struktur. Enheder tilsluttet elnettet fungerer som knudepunkter i netværket, der forstærker det trådløse signal og udvider netværket. Jo flere enheder der installeres, desto større er den positive effekt. Et enkelt Thread®-modul omgivet udelukkende af Wi-Fi®-enheder kan ikke udnytte sine fulde kapaciteter. Derfor bør placeringen af Thread®-produkter tage hensyn til den trådløse dækning.

Der kræves mindst én "Thread® Border Router" (se nedenfor). Den kan forbindes trådløst via Wi-Fi® eller et LAN-kabel til IP-netværket, som også forbinder computere, smartphones, smart-tv'er og andre enheder i husstanden. Yderligere border routere sikrer fejlsikkerhed, da de kan kompensere, hvis en aktiv enhed svigter.

Border routeren forbinder et trådløst mesh-netværk af Thread®-produkter til et hjemme-Wi-Fi®- eller LAN-netværk. Det er normalt ikke en separat enhed; border router-funktionaliteten er indbygget i anden hardware som Apples HomePod mini, Amazons Echo-modeller eller Samsungs smart-tv'er. Næsten ethvert Matter®-kompatibelt økosystem indeholder enheder med integrerede border routere.

De samme regler gælder for Matter® over Wi-Fi® som for andre Wi-Fi®-netværk: Alt hvad der sikrer god modtagelse på en smartphone eller laptop, gavner også Matter®-enhederne. Wi-Fi®-repeatere eller Wi-Fi®-mesh-systemer kan bruges til at lukke dækningshuller. Ved Matter® over Thread® kan de installerede enheder selv klare dette. Hvert strømforsynet Thread®-produkt (230 V) fungerer som en repeater og videresender automatisk modtagne trådløse signaler. For at udvide dækningen til fjernere dele af et hjem behøver du blot at installere yderligere Thread®-lamper, smarte stik, lyskontakter eller indbygningsmoduler undervejs.

Hvert Matter®-produkt har en unik opsætningskode trykt direkte på kabinettet i form af en kvadratisk QR-kode. Koden indeholder oplysninger om applikationen (belysning, afbrydere, rullegardiner osv.) samt til etablering af en sikker forbindelse, og kan scannes med en Matter®-kompatibel platforms smartphone-app. Matter®-controlleren (se nedenfor) etablerer derefter den sikre forbindelse og tilføjer enheden til sit krypterede Matter®-netværk.

Af sikkerhedsmæssige årsager er hver kode unik og knyttet til hardwaren på Matter®-enhederne. Dette forhindrer uautoriseret adgang, da etablering af en forbindelse kræver denne kode. Potentielle hackere har ikke disse data og kan derfor ikke overtage enhederne. Dette betyder dog også, at du ikke må miste koden – uden den kan enheden ikke opsættes eller genidriftsættes, hvis fabriksindstillingerne gendannes.

Controlleren er den centrale styringsenhed i en Matter®-installation, der er ansvarlig for idriftsættelse, administration og styring af enheder. Denne rolle varetages normalt af en smarthome-hub, som enten kan være en selvstændig hub eller være integreret i andre enheder som smarthøjttalere eller fjernsyn. Rent softwarebaserede controllere, der kører som servere på en computer eller smartphone-app, er en anden mulighed. Controllerfunktionen er normalt knyttet til en bestemt platform. Apple-controllere fungerer f.eks. kun i Apple-økosystemet, Amazon-hubs fungerer kun med Alexa, Samsung-controllere fungerer kun med SmartThings osv. Hvis du ønsker at køre flere platforme parallelt, skal du bruge mindst én controller til hvert system. Der kan dog installeres et vilkårligt antal controllere inden for en given platform. Thread®-protokollen kræver en border router. Derfor kræver en border router altid en Matter®-controller, men ikke enhver Matter®-controller tilbyder nødvendigvis border router-funktionalitet.

Fire stiftende medlemmer af Matter®-initiativet har integreret standarden i deres smarthome-systemer: Amazon, Apple, Google og SmartThings (Samsung). Men de er ikke de eneste: controllere der anvender Tuya-teknologi understøtter f.eks. også standarden. Athom fra Holland har udstyret sin Homey-platform med denne teknologi, og open source-software – fra Home Assistant over ioBroker til openHAB – er også Matter®-kompatibel. Der findes også profilløsninger som KNX®-servere fra 1Home, Atios eller Hager samt Busch-Jäger free@home-systemet.

En funktion kaldet Multi-Admin muliggør styring af flere Matter®-systemer. Enheder der allerede er forbundet til en platform, kan deles med et andet økosystem. Kildeplatformen genererer en ny unik Matter®-kode, som kan bruges til at tilføje enheden til målsystemet. Delingstrinnet kan gentages igen og igen med yderligere systemer. Ethvert certificeret Matter®-produkt skal understøtte mindst fem parallelle forbindelser.

Det officielle logo med symbol og tekst angiver enheder, der har opnået Matter®-certificering. Sådanne komponenter kan bruges i ethvert Matter®-miljø, så længe de nødvendige tekniske krav er opfyldt – f.eks. kræver enheder med Matter® over Thread® en installeret border router.

Det aktuelle produktudbud dækker mange almindelige anvendelser, såsom belysning og solafskærmning, sensorer (temperatur, bevægelse, energiforbrug, luftfugtighed, luftkvalitet) og varmestyring. Der findes også husholdningsapparater som luftrensere, robotstøvsugere og køleskabe. Matter®-specifikationerne er dog under løbende udvikling, og nye produktkategorier tilføjes regelmæssigt – senest kameraer i Matter® 1.5. Det tager tid, før disse innovationer omsættes til markedsklare produkter, så det faktiske produktudvalg halter ofte efter specifikationerne i standarden.

Den officielle Matter®-certificering garanterer, at enheder opfylder standardens specifikationer. Da Matter®-softwarekoden er frit tilgængelig, kan alle udvikle produkter med den – uanset om disse produkter i sidste ende overholder standarden. Derfor giver det mening, at certificeringsprocessen omfatter producentuafhængig verifikation. Ukørtificerede produkter kan i princippet idriftsættes. De store platformes Matter®-controllere advarer dog udtrykkeligt om, at enheden er ubekræftet, så integration sker på eget ansvar.

Trådløse protokoller, der ikke er en del af Matter®-standarden – eller smarthome-systemer der ikke selv tilbyder understøttelse – kan forbindes til Matter® via en bridge. Et prominent eksempel er Philips Hue: dette trådløse belysningssystem bruger Zigbee-protokollen, som ikke er en del af Matter®-standarden. Af denne grund har producenten Signify videreudviklet sin Hue-bridge til at fungere som en Matter®-bridge. Hue-systemets trådløse hub gør dermed sine lamper og tilbehør, såsom afbrydere og bevægelsesdetektorer, tilgængelige for Matter®-systemer, hvor de fungerer ligesom Matter®-produkter forbundet via Wi-Fi® eller Thread®. Denne metode fungerer også med andre protokoller som Bluetooth®, EnOcean® og Z-Wave eller med producenternes proprietære trådløse systemer.

KNX®‑installationer og Matter® kan forbindes på to måder: med en bridge eller en controller.

I det første tilfælde fungerer en KNX®‑server eller ‑gateway som Matter®‑bridge. Enheder fra KNX®‑installationen gøres tilgængelige for Matter®‑platforme som Apple Home eller Amazon Alexa, hvor de kan styres via stemmekommandoer eller via økosystemets app.

I det andet tilfælde overtager KNX® selv styringen: Serveren fungerer her som controller og integrerer Matter®‑enheder i KNX®‑installationen. Det giver mulighed for at tilslutte produkter som robotstøvsugere eller trådløse komponenter, der anvender Thread® og Wi‑Fi®.

For udviklerne af Matter® har beskyttelse mod cyberangreb haft høj prioritet. “Security by Design” er et grundlæggende princip i standarden. Forbindelser i netværket er krypteret og beskyttet mod manipulation ved hjælp af digitale certifikater. Enheder tildeles en unik identifikator, og nye enheder skal digitalt autentificeres, før de får adgang til netværket.

Muligheden for at drive systemet lokalt uden internetforbindelse øger også sikkerheden. Internetforbindelser er dog ikke helt udelukket. Matter®‑platforme og enhedsproducenter kan drive deres egne cloud‑tjenester og indsamle brugerdata; i disse tilfælde er det udbyderens ansvar at beskytte oplysningerne.

For Matter®‑enheder er producentens app ikke den eneste måde at modtage softwareopdateringer på. Standarden tilbyder et alternativ: distribution via det økosystem, som enhederne er tilsluttet. Matter®‑platforme som Apple Home, Google Home og Home Assistant tilbyder sådanne opdateringer automatisk via deres app. Det er dog ikke alle platformudbydere og enhedsproducenter, der benytter denne mulighed.

Dette kunne også have din interesse

Bygningsinstallationer

Konventionel installation med samlemuffer – eller stikbar tilslutning med WINSTA®?
Uanset hvilken type elinstallation du foretrækker, tilbyder WAGO de forbindelsesteknologiprodukter, du har brug for, og hjælper dig med at håndtere fremtidens udfordringer.

MM-34671_GWA_WINSTA_191212-Schwier-130_2000x1500.jpg

Elektriske forbindelser

Sikker, pålidelig, enkel og vedligeholdelsesfri: til DIN‑skinner eller samledåser – eller som stikforbindelser i kabelkanaler eller styretavler. WAGO tilbyder de rette løsninger til elektriske forbindelser til enhver applikation.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x2000.jpg

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.