betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x2000.jpg

WAGO skinnemonterede rækkeklemmer

WAGO skinnemonterede rækkeklemmer kan fås i tre forskellige aktiveringsvarianter: Vippepal, betjeningsknap eller værktøjsbetjent - den rigtige rækkeklemme til enhver applikation.

Opmærkningssystemet og det alsidige jumperprogram til de velkendte TOPJOB® S-rækkeklemmer kan også bruges til de nye skinnemonterede rækkeklemmer med vippepal.

Fordele:

  • Tre aktiveringsvarianter: Vippepal, betjeningsknap, værktøjsbetjent
  • Endeløse opmærkningsmuligheder
  • Én eksisterende række af TOPJOB® S-jumpere til alle tre varianter
  • Push in-tilslutningsteknologi: Direkte indsætning af entrådede ledere og fleksible ledere med terminalrør til alle varianter
  • Alle varianter har testmuligheder

Produktoversigt

3 måder at forbinde på = 1 familie

Aktiveringsvarianter

Den rigtige skinnemonterede rækkeklemme til enhver applikation: Vippepal, betjeningsknap eller som værktøjsbetjent - væl de modeller, der passer bedst til dine behov og din anvendelse.

Skinnemonterede rækkeklemmer med vippepal

Tilslut uden brug af værktøj ved hjælp skinnemonterede rækkeklemmer med vippepal. Med vippepalen bliver åbning og lukning af klempunktet med hånden ikke nemmere. Særligt ved tilslutninger i marken får brugeren gavn af den nemme håndtering af dette intuitive design. Vippepalerne forbliver åbne, så man kan foretage samtidig tilslutning af stive ledere med store tværsnit. Takket være Push in CAGE CLAMP® kan også entrådede og flertrådede ledere samt fleksible ledere med lufttætte crimped terminalrør tilsluttes med push in-tilslutning.

Fordele:

  • Manuel vippepalaktivering - yderst tydelig og værktøjsfri betjening
  • Vippepalen åbner klempunktet, så hænderne er fri til hurtig og let fortrådning.
  • Vippepalens position viser tydeligt, om fjederen er åben eller lukket.
  • Alle ledertyper kan monteres og afmonteres uden brug af værktøj.
  • Push-in CAGE-CLAMP® forbinder entrådede og fleksible ledere med terminalrør ved blot at skubbe dem ind i enheden.
  • Forbindelsen sikres ved, at vippepalen hurtigt og enkelt sænkes til lukket position.

betaetigungsvarianten_topbjob-s_schiene_hebel-lang_2000x1500.jpg

Skinnemonterede rækkeklemmer med betjeningsknap

TOPJOB® S-rækkeklemmer fås også med betjeningsknap. Rækkeklemmerne med betjeningsknap fås i følgende nominelle tværsnit : 1,0 mm2, 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2 og 16 mm2 (18, 16, 14, 12, 10, 8 og 6 AWG). De fås i varianterne to-, tre- eller endda fire-trådede. Klempunktet åbnes ved at aktivere betjeningsknappen med almindeligt værktøj. Den orange betjeningsknap gør, at aktivering hurtigt og let kan skelnes fra lederindgangen. Skinnemonterede TOPJOB® S-rækkeklemmer underbygges af den anerkendte driftsikkerhed for Push-in CAGE CLAMP®. De giver også mulighed for tilslutning af entrådede og flertrådede ledere samt fleksible ledere med lufttætte crimpede terminalrør ganske enkelt ved, at de skubbes ind uden brug af værktøj.

Fordele:

  • Ethvert værktøj kan anvendes til at åbne fjederen via betjeningsknappen.
  • Intuitiv betjening – den orange farve fremhæver betjeningsknappen.
betaetigungsvarianten_topjob-s_schiene_druecker-lang_2000x1500.jpg