Nyheder

Utroligt handy: Printstik med vippepal

Verdens første printstik med vippepal til effektelektronik muliggør direkte fortrådning af ledere op til 25 mm2. Disse nye printklemmer supplerer WAGO's MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS).

Der findes to udgaver af den nye stikforbindelser (wire-to-wire og wire-to-board), og begge udgaver tilbyder varianter fra 2 til 6 poler. Alle modeller er designet til en nominel lederstørrelse på 16 mm² med mærkninger op til 1.000 V og 75 A (IEC). Printklemmerne er udstyret med Push-in CAGE CLAMP®-teknologi til alle ledertyper, der gør det muligt blot at skubbe entrådede ledere og fleksible ledere med terminalrør ind i enheden. De nye MCS MAXI 16-printstik med vippepal har en enestående pladsbesparende egenskab: Entrådede og fleksible ledere kan tilsluttes til det næste, større tværsnit (25 mm²) ud over den nominelle lederstørrelse.

Fortrådning på den lette måde:

  • Let anvendelig betjeningspal til tilslutning uden brug af værktøj

  • Intern kodning uden tidskrævende tilpasning af indkapslingsprofilen

  • Omkodning selv efter tilslutning

  • Valgfie, integrerede låsemekanismer forhindrer utilsigtet afbrydelse

  • 100 procents beskyttelse imod fejlkobling

Det er så simpelt

Vippepalen er utroligt brugervenlig med tydeligt identificerede åben/lukket-positioner. Når klemmepunktet lukkes, sikrer kraften fra den åbne fjeder, at vippepalen lukker ved lav styrke. Det sikrer en sikker tilslutning på klemmepunktet.

Hovedfordelene ved de nye stikforbindelser kort fortalt:

  • Verdens første printstik med vippepal til effektelektronik
  • Let og direkte fortrådning
  • Designet til spændinger op til 1.000 V og strøm op til 76 A
  • Integrerede berøringssikre hætter for maksimal brugersikkerhed
WAGO's produktrådgivning:
Vi besvarer gerne dine spørgsmål.

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.

Flere produktområder

Vores tilbud til dig

picoMAX®: Stikforbindelsessystemet

En stålfjeder betyder, at der anvendes dobbelt kontaktkraft: Dette princip gør picoMAX® op til 30 % mere kompakt end andre tilslutningssystemer.

picomax_2000x1500px.jpg

WINSTA® for Building Installation

Fast electrical installations, error- and maintenance-free: WINSTA® solutions can be more than just a product. WAGO specialists support you, even as early as planning.

winsta-midi_2000x1500px.jpg

We Connect Your Light

From connection technology for LED modules and drivers, through lighting connection and up to lighting management, WAGO has the experience and solutions to help you implement lighting efficiently and effectively.

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg