[{"url":"/produkter","name":"Produkter","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/elektrisk-forbindelsesmateriel","name":"Forbindelsesmateriel","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/elektrisk-forbindelsesmateriel/sensor-aktuatorklemmer-topjob-s","name":"Sensor- og aktuatorklemmer","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": "/sensor-aktuatorklemmer-topjob-s"
},
"headline": "Sensor-/aktuatorklemmer - til maskinkontrolsystemer
",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/medias/Initiatoren-Aktorenklemmen-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjI5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGpNUzlvTW1Fdk9EZzBPREEzTWpnMk56ZzNNQzVxY0djfGIwY2RmYWQyYWM0YTk0OWIyNTFiNjUwMDZkYjE1MWU3ZTgyZjgyZjg1ZjAxNWJjNjhkZjA1YmE4YzgwMTQxMTY"
},
"author": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png"
}
},
"datePublished": "Tue Jun 12 11:11:26 CEST 2018",
"dateModified": "Tue Apr 07 14:34:31 CEST 2026"
}
Nyheder
Uendelig udvidelse: TOPJOB®S-serien af sensor/aktuatorklemmer
Moderne maskinstyresystemer kan nu let og bekvemt fortrådes ved hjælp af WAGO's nye sensor/aktuatormoduler med Push-in CAGE CLAMP®
Dine fordele:
- Maksimal signaltæthed
- Sortiment af multifunktionelle lasker
- Hurtigste opmærkningssystem
- LED, fortrådning og opmærkning ses tydeligt
WAGO's sensor/aktuatormoduler har adskillige potentialeniveauer og ét signalniveau. Potentialeniveauerne er til strømforsyning og om nødvendigt sensorjording; signalniveauet overfører switchingsignaler fra 2 sensorer eller til aktuatorerne. En særlig egenskab ved WAGO's TOPJOB® S-sensor/aktuatormoduler er den dobbelte strømskinne på potentialniveauerne, der muliggør uendelig udvidelse af både positive og negative potentialer ved hjælp af standardlasker. På signalniveauet er de 2 strømbjælker til signaloverførsel elektrisk isoleret fra hinanden.
Adskillige sensorer kan pakkes på mindst mulig plads med kun 3,5 mm per sensor på DIN-skinnen. Disse rækkeklemmer er perfekt tilpassede til de ledertværsnit, der typisk bruges til sensorer og aktuatorer. De er ideelle til små klemmebokse i et systems decentraliserede periferi samt til centraliseret installation i styretavlen.
På potentialeniveauerne kan de positive og negative potentialer udvides uendeligt ved hjælp af standard lasker - ingen begrænsning af antal poler. Farvekodede lasker forenkler potentialetildeling.
Sensor/aktuatormodulerne kan opmærkes hurtigt og tydeligt ligesom hele TOPJOB®S-produktfamilien. Tydelig identificering leveres med multiline-opmærkningsstrimler, der ikke dækker laskeåbningen. Rækkeklemmerne har to opmærkningsåbninger: En på toppen og en på siden. Det gør opmærkningen let at læse uanset den vinkel, klemstrengen blev installeret i.
Det strømlinede rækkeklemmedesign leverer hurtigt fortrådningsoverblik og forenkler kontrollayoutet. De farvede lederindgange forenkler klemmepunkttildeling. LED-lyskilder, lasker og mærker er altid synlige – også når der er fortrådet.
WAGO's TOPJOB®S sensor/aktuatormoduler fås i følgende versioner:
- Til 3- eller 4-ledersensorer
- Til PNP-logik- og NPN-logik-sensorer og aktuatorer
- Med eller uden LED til strømforsyning eller signalswitching
- Med eller uden jordforbindelse til DIN-skinnen
- Som forsyningsklemmer med samme profil - op til 4 mm²
WAGO's produktrådgivning:
Vi besvarer gerne dine spørgsmål.
Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.