Nyheder

Direkte integration på print: Kompakte WINSTA®MINI stikforbindelser

Tidligere skulle indkapslingerne til enheder i bygningsautomation brugertilpasses for at passe til stikforbindelser (f.eks. med snap in-stik), mens fortrådning blev udført manuelt.

Dine fordele:

  • Direkte integration på print

  • Lav profil: 4,4 mm polafstand

  • Vedligeholdelsesfri komponenter

  • Mange farve- og kodningsmuligheder

Nu kan de nye WINSTA® MINI-printstik loddes direkte på printet, hvilket strømliner og økonomiserer processen væsentligt.

WINSTA® forbinder alle de elektriske komponenter i en bygning: Installationsstikforbindelserne danner det elektriske interface fra strømforsyning og distribution til elektriske belastninger, inklusive databehandling.

Gøre elektroniske enheder og lys klar til stikbar installation

De ekstremt lave stikforbindelser har en nominel strøm på 16 A og en polafstand på 4,4 mm, og de kan fås til mærkespændinger op til 250 V og 400 V. Der er både lige og vinklede udgaver af han- og hunstikkene, hvilket åbner for nye muligheder for at levere en lang række alsidige funktioner som stikbare løsninger i bygninger.

Endnu mere imponerende ved de nye WINSTA®MINI-moduler er den indbyggede sikkerhed, der sikres ved hjælp af 3 mekaniske kodningsmuligheder. A-kodede stikforbindelser i sort og hvid er perfekte til 230 V-systemer. Kodning B (grå, lysegrå og lyserød) til brugertilpassede polopmærkninger kan printes på fabrikken for at dække kundens behov. I-kodede stikforbindelser i blå er beregnet til lysdæmpning (f.eks. DALI-belysning).

WAGO's produktrådgivning:
Vi besvarer gerne dine spørgsmål.

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.

Produktoversigt

Produktoversigt

Flere produktområder

Vores tilbud til dig

Produkter

Hurtig tilslutning med stikforbindelser

På print, i styretavler eller til belysningsforbindelser: WAGO's stikforbindelser muliggør hurtig, nem og bæredygtig implementering af dine løsninger.

Bühnenbild_Steckverbinder_2000x1125px.jpg