MM-33247_GWA_WINSTA_References_Beleuchtung_2000x2000.jpg

WINSTA® Kundereferencer

Uanset om det drejer sig om en administrationsbygning, skole eller hospital, følger mange ikke-boligbygninger et standardiseret mønster med tilbagevendende opgaver. Det er præcis, hvad WINSTA®-systemet er designet til. Vil du se, hvordan vores løsninger fungerer i praksis? Her finder du et udvalg af projekter, der er implementeret med stikforbindelser i bygningsinstallation.
Lær om andre kunders erfaringer med vores WINSTA® stikforbindelsessystem og stikforbindelser generelt

Kundereferencer

Stikforbindelser i Praksis

Danmark

WINSTA® Stikforbindelser Projektering Sikrer Processer og Kvalitet

WAGO stikforbindelser har markeret sig som en effektiv og omkostningseffektiv løsning inden for elektriske installationer, og brugeroplevelserne understreger kvaliteten og effektiviten der følger med implementeringen af systemet.
DSC03440_1.jpg

WINSTA® Stikforbindelser - det korrekte valg til det modulære byggeri.

INCUBA Next-projektet er modulært opbygget for at fremme innovation og iværksætteri. Det tilbyder fleksible faciliteter, netværk og rådgivning til startups og vækstvirksomheder. For at optimere installationsprocesserne anvender projektet WINSTA®-systemet fra WAGO, som sikrer hurtige og pålidelige elektriske installationer. Vi har talt med Henrik Jensen, projektchef for Mariendal, om implementeringen af WINSTA® i projektet.
INCUBA Next_design-artikel_770pixw.jpg

Steel House Cph

Arp-Hansen Hotel Group A/S har i Dansk Metals tidligere hovedsæde i Nyropsgade 38 indrettet det tidligere kontorhus til et luksus hostel med navnet Steel House Copenhagen. Som navnet antyder, er det nye hostel indrettet i rå New Yorker-style med synlige betonoverflader og installationer på etagerne samt sorte lofter, og møblementet er specialdesignet.
“Vi har valgt WAGO’s WINSTA®-stik til en stor hotelopgave. Det altafgørende er, at vi sparer meget tid på slutmontagen. Med WINSTA® er det rent plug-and-play."
Lars Thybo Andersen, direktør, L-Electric A/S

Villa Copenhagen

SIF Gruppen A/S som stod for El og teknik entreprisen på Villa Copenhagen, valgte at benytte WINSTA fra WAGO i projektet. På dette byggeri anvendte SIF Gruppen WINSTA stikforbindelser, både MIDI og MINI udgaven. WINSTA installationen på Villa Copenhagen er brugt til belysning i fællesarealerne og i værelserne er der brugt WINSTA ”H blok” bag sengegavl som forsyner stikkontakter og tændinger i gavlen.

lobby-villa-copenhagen-web.jpg

Randers Arena

Arena Randers fik i starten af 2020 en ny multiarena på 9000 m2 fordelt på 2 etager med plads til minimum 3.200 siddende tilskuere. Tidsplanen var meget presset på projektet og for Bravida, med Daniel Mathias Nielsen som projektleder, var det indlysende, at der ikke var tid til fejlmonteringer eller lang installationstid. Han besluttede derfor at projektet skulle laves med WAGO WINSTA stikforbindelser.

arena1_1200.jpg

Oticon

Hovedsædet for Oticon A/S ligger på Kongebakken 9 i Smørum, med udsigt over landskabet. Oticon, ejet af Demant, der ligesom en række af gruppens øvrige virksomheder også har til huse på Kongebakken, er verdens ældste producent af høreapparater. Firmaet blev grundlag ti 1904. Bygning C er den seneste udvidelse af Demant-gruppens domicil i Smørum.

Efter bygherres ønske valgte SIF Gruppen at anvende WINSTA® stikforbindelser fra WAGO bl.a. så man har mulighed for at udvide lysinstallationen, da dette nemt og hurtigt kan det gøres med WINSTA®stikforbindelser Plug & Play

Oticon1.jpg

Dette Kan Også Være Interessant For Dig.

Perfekte Stikforbindelser - med WINSTA®

WINSTA® er stikforbindelser, der er skræddersyet til de høje krav i bygningsinstallationer. Det gør elektriske installationer stikbare for at muliggøre hurtig, nem og pålidelig tilslutning.

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Bygningsautomation

Inden for bygningsautomation og installation er der udviklet tekniske muligheder, som stort set er ubegrænsede. Det er her WAGO kommer ind i billedet: Vi gør ubegrænsede muligheder til den rigtige løsning for dig.
mm-31018_key-visuals-industrie-sectors_building_2000x1125.jpg

Modul Byggeri

I byggebranchen er fleksibilitet og tilpasningsevne afgørende. Modulbyggeri, hvor præfabrikerede rumenheder blot samles på byggepladsen, er den ideelle måde at opfylde disse krav på. Effektiv præfabrikation minimerer omkostninger samt bygge- og installationstid. Med et omfattende udvalg af løsninger og tjenester til planlægning og idriftsættelse af stikbare bygningsinstallationer er WAGO en pålidelig partner inden for modulbyggeri.

MM-468757_landingpage-full_l-b_2024_modulare-bauen_2000x2000.jpg
Lad os hjælpe dig

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.