Pro 2 Strømforsyning
Pro 2-strømforsyningen, hjertet i styreskabet, baner vejen for fremtiden og tilbyder specifikke funktioner til Industri 4.0-udfordringerne i dag og i morgen.
Vigtige fordele:
- Op til 96,3 % effektivitet
- Et bredt udvalg af konfigurations- og overvågningsmuligheder via forskellige kommunikationsmoduler
- Hurtig og pålidelig udløsning af miniafbrydere takket være midlertidige udgangsstrømme på op til 600 % via Top Boost-teknologi
- Hurtig opladning af kondensatorer og hurtigere kobling af kontaktorer med 150 % udgangsstrøm i fem sekunder via integreret Power Boost
- Udvidet temperaturområde fra −40 til +70 °C
Eco 2 Strømforsyning
WAGO’s Eco 2-strømforsyninger med push-in-teknologi og integrerede håndtag repræsenterer næste generation af den omkostningseffektive Eco-strømforsyningsserie. De nye enheder tilbyder hurtig, pålidelig og værktøjsfri tilslutning samt en fremragende pris-ydelsesforhold.
Vigtige fordele:
- Enkel, værktøjsfri og vedligeholdelsesfri tilslutning med håndtag og push-in-teknologi
- Bredt indgangsspændingsområde fra 90 til 264 VAC muliggør drift i forskellige forsyningsnet
- Slankt design sparer plads på DIN-skinnen
- Effektiv og omkostningseffektiv
- Lang levetid: MTBF > 1 million timer