Emner 8. september 2021
Alt flyder

Systemer til at levere rent drikkevand til hele regioner, er infrastrukturelle mesterværker, hvor et ekstraordinært antal faciliteter er nødt til at arbejde sammen. Hvis forsyningskæden på noget tidspunkt afbrydes, generer dette som det mindste vandkunderne; i værste fald kan det faktisk være farligt. En intelligent strømforsyning hjælper med at opretholde en uafbrudt vandforsyning.

Kort fortalt

  • Kommunikationsevnen i Pro 2 Power Supply tillader overvågning af tilsluttede belastninger.
  • Disse data kan bruges til at opdage uregelmæssigheder og udløse et servicekald, før der opstår en systemfejl.
  • På denne måde udgør Pro 2 Power Supply, en vigtig komponent i at kunne forudsigende vedligeholdelse af den norske vandforsyning.

Pumpeværker, booster-stationer, ventil-stationer, vandtanke, reservoirer mm. – før denne livgivende væske når forbrugeren, har den ofte rejst langt fra sin kilde. I dag er alle de ovennævnte distributionssystemer, ofte som det mindste delvist automatiserede og forsynet med elektricitet. Infrastrukturen af vandets netværk, er ofte fordelt over et bredt geografisk område, og tilslutningen af fjernstationer er ikke altid optimal i forhold til trafikken. Vedligeholdelse af sådanne faciliteter foregår ofte efter faste tidsplaner og kan tage meget tid. Serviceteknikere kan bruge mange timer på at rejse, for at udføre nødvendige inspektioner eller, i nødstilfælde, for at nå frem til stedet for et problem. For eksempel tester lokale strømafbrydelser forbrugernes tålmodighed: Det berørte udstyr skal først lokaliseres, og derefter skal vedligeholdelses personalet rejse dertil - ofte blot for manuelt at nulstille en sikring.

Smukt land - lange afstande

Norge er et af de største lande i Europa målt på landareal – men er også meget tyndt befolket. Vand distributionsnetværket varierer meget i længde og dækning; store afstande mellem distributionsanlægene er reglen i de kommunale vandforsyningssystemer. Operatørerne ønsker gradvist at øge niveauet af automatisering i deres systemer. Potentialet for fjernovervågning af afsidige pumpestationer, tanke og reservoirer er det primære område, hvor operatørerne håber at opnå større driftseffektivitet og en massiv reduktion i vedligeholdelsesomkostningerne. Et vigtigt skridt i denne retning består i at gennemtænke strømforsyningen fra bunden.

Ingen strøm, Ingen vand!

To primære årsager blev identificeret til størstedelen af servicekaldene: Planlagte implementeringer baseret på nødvendige vedligeholdelses foranstaltninger som regelmæssige tætningstests, akselsmøring og uplanlagte nødudrulninger på grund af systemnedlukninger. Uanset om årsagen er en defekt motor eller en afventende manuel genstart af systemet, betyder en nedlukning af systemet altid en afbrydelse i vandforsyningen. I det specifikke tilfælde af strømafbrydelser på fjerntliggende stationer er det en trættende opgave at rejse til stedet: Normalt er alle komponenter i god stand, og alt hvad teknikeren skal gøre er manuelt at genstarte systemet og dets individuelle elektriske komponenter. Ikke desto mindre er hvert minut brugt i transit et minut, hvor forbrugerne mangler vand.

Med Pro 2, tilbyder WAGO den ideelle strømforsyning til at opfylde kravene fra det norske vandforsyningssystem takket være dets innovative funktioner.

Anders Pettersen, Project Manager for Interface Electronics hos WAGO

Evnen til at kommunikere ændre alt

Med Pro 2, tilbyder WAGO den ideelle strømforsyning til at opfylde kravene fra det norske vandforsyningssystem takket være dets innovative funktioner. Især er denne strømforsyning i stand til at transmittere positions-, service- og driftdata via det tilsluttede kommunikationsmodul. Derudover tillader omfattende konfigurationsmuligheder et enormt antal mulige applikationer. For fjernstationer på alsidige steder tilbyder mulighed for en fjernstart - for både tilsluttede komponenter og selve strømforsyningsenheden - et enormt besparelsespotentiale, samtidig med at sikkerheden i vandforsyningen forbedres. Da serviceteknikere ikke længere skal tænde for udstyret manuelt på stedet og kan gøre det eksternt fra en driftsstation, reducerer det rejsetiden og reducerer nedetiden betydeligt, hvilket igen fører til en mere sikker vandforsyning.

Forebyggelse i stedet for reaktion

Pro 2 Power Supply giver til enhver tid opdaterede strøm- og spændingsværdier for strømforsyningen og tilsluttede belastninger. Ved hjælp af tilpasset alarmkonfiguration sender strømforsyningen beskeder, hvis f.eks. strømforbruget stiger i forhold til en specificeret grænseværdi. I tilfælde af en pumpestation, hvor strømforbrugsværdierne er meget forudsigelige under normal drift, er denne form for forbrugsstigning en klar indikator for en fejl. Hvis for eksempel, strømforbruget for en motor stiger kontinuerligt, kan det tyde på høj friktion ved akslen på grund af mangel på smøremiddel. Uden en overvågningsfunktion kunne akslen sætte sig fast; takket være en meddelelse fra Pro 2 kan en servicetekniker dog omgående vurdere situationen på stedet og dermed forhindre skader på motoren, samt den efterfølgende nedetid og omkostninger dette ville medføre.

Med sit høje driftstemperaturområde fra -40 til +70°C er Pro 2 ikke kun en pålidelig strømforsyningsenhed, men yder også et væsentligt bidrag til driftseffektiviteten.

Anders Pettersen, Project Manager for Interface Electronics hos WAGO

Alsidigt

Med sit kompakte design og fremragende effektivitet tilbyder Pro 2 Power Supply også fremragende ydeevne i andre applikationer. For eksempel udstyrer en leverandør af HVAC-systemer (varme, ventilation og klimaanlæg) også sine installationer med Pro 2. Også i denne applikation rapporterer strømforsyningsenheden om, at strømforbruget stiger. Hvis en grænseværdi overskrides, udløser det en automatisk udskiftningsprocedure for klimaanlæggets filter.

Med sit høje driftstemperaturområde fra −40 til +70°C er Pro 2 ikke kun en pålidelig strømforsyningsenhed til tagene på norske indkøbscentre, hospitaler og fjerntliggende vanddistributionsfaciliteter, men yder også et væsentligt bidrag til driftseffektiviteten.

Mere om forfatteren:

Anders Pettersen har arbejdet hos WAGO i Norge, siden 2014. Efter at have startet som produktchef i INTERFACE ELECTRONICS-divisionen er han nu ansvarlig for de samme emner i Pre-Sales afdelingen. Hans kunder er placeret over hele Norge og repræsenterer primært olie-, gas- og vandindustrien. Anders’ kontor ligger i Oslo. Han sætter pris på det fantastiske arbejdsmiljø hos WAGO, potentialet for selvstændigt arbejde og mest af alt hans forbindelser med sine kolleger.

Den nye kerne i din styretavle: PRO 2

WAGO's Pro 2 strømforsyninger – Kontrolskabe er under forandring, fordi kravene til dem (både kvantitative og kvalitative) er konstant stigende. Mere netværk, stigende energiomkostninger og stigende brugertilpasning kræver, at styretavlerne er kompakte, økonomiske, hurtige og fleksible.

power-supply_pro2_header-overview_2000x1125.jpg