[{"url":"/produkter","name":"Produkter","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interfacemoduler","name":"Interfacemoduler","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interfacemoduler/transientbeskyttelse","name":"Transientbeskyttelse","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interfacemoduler/transientbeskyttelse/electronic-circuit-breakers","name":"Electronic Circuit Breakers (ECB'er)","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interfacemoduler/transientbeskyttelse/electronic-circuit-breakers/hvorfor-elektroniske-afbrydere","name":"Why Electronic Fuses?","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Elektroniske Afbrydere (ECB)
WAGOs elektroniske automatsikringer (ECB’er) giver øget sikkerhed til beskyttelse af dit system. Takket være deres kommunikationsevne leverer de også data om den aktuelle status for kanalen og de tilsluttede belastninger.
Hvorfor sekundærside sikringsbeskyttelse?
På den sekundære side leverer switch mode-strømforsyninger DC-spænding til styrekredsløbsbelastninger (f.eks. controllere, betjeningspaneler, displays og ekstrarelæer). Disse styrekredsløb skal også fortrådningsbeskyttes, og - hvis belastningen ikke har sin egen beskyttelsesenhed - også enhedsbekyttelse. Ydermere kræver Maskindirektivet EN 60204 registrering af farlige jordingsfejl i styrekredsløbet og slukning inden for 5 sekunder.
Overstrømsbeskyttelsen i primært switch-mode strømforsyninger reagerer meget hurtigt på overstrøm på udgangssiden. Selektiv beskyttelse af individuelle strømstier i det sekundære kredsløb ved hjælp af sikringer eller konventionelle kredsløbsafbrydere er ofte ineffektivt, hvis strømforsyningen ikke kan levere en kort overstrøm.
Hvilke typer af sikringsbeskyttelse er der?
Termisk
Mulige applikationer:
- Lavspændings-, effekt- og DP-sikringer
- Høj overstrøm kræves til hurtig udløsning
Forklaring:
- Eksempel: 10-dobbelt overstrøm (relateret til sikring nominel strøm): Udløses fra mellem 30 ms (bedste fald) til 200 ms (værste fald)
- Kun dobbelt overstrøm: Udløses fra mellem 2 s (bedste fald) eller > 100 s (værste fald)
Termisk og magnetisk
Mulige applikationer:
- Findes i kredsløbsafbrydere eller motorbeskyttelsesswitches
- Høj overstrøm kræves til hurtig udløsning
Forklaring:
- Eksempel: 3- eller 4-dobbelt overstrøm ved B-karakteristik og AC-drift, yderligere sikkerhedsfaktor 1.2 eller 1.5 ved DC-drift
- Dermed er det i værste fald nødvendigt med en udløsende strøm på 7,5 gange den nominelle strøm.
Elektronisk
Mulige applikationer:
- Præcisionsindstillings muligheder
- Reaktion inden for kort tid - selv ved lav overstrøm
- Beskyttelse af lange kabelføringer og små tværsnit er muligt
Forklaring:
Elektroniske sikringer sikrer driftsikker beskyttelse selv ved lav overstrøm og ved lange kabellængder.
De elektroniske sikringer bekræfter, at udgangsstrømmen er højere end den nominelle strøm. Så snart udgangsstrømmen overskrides, kobles udgangen elektronisk fra af en halvlederswitch. Udløsningstiden afhænger af størrelsen på overstrømmen. Målingen af udgangsstrømmen, behandling og beregning af udløsningstiden samt aktiveringen af halvlederswitchen udføres af en mikroprocessor, der overvåger én eller flere udgangskanaler. De tilhørende udløsningstider kan findes på grafen til højre.
- Slukning af sekundærside overstrøm og kortslutninger - selv ved lange kabelføringer og små ledertværsnit - præcist, hurtigt og gentagne gange
- Selektivt, særligt med elektroniske sikringer med aktiv strømbegrænsning
- Fjernbetjening ved hjælp af digital indgang og udgang
- Kommunikation: Hurtig og pålidelig kommunikation via IO-protokol, signalkontakt, potentialfrit signal eller Manchester-protokol
- Fordelagtig installationsstørrelse og -bredde, f.eks. 8 udgangskanaler på blot 42 mm, der sparer over 70 % installationsplads sammenlignet med små kredsløbsafbrydere
- Nominel strøm kan tildeles til hver enkelt kanal
- Opfylder EN 60204-1-kravene til pålidelig slukning af jordfejl efter 5 sekunder
Digital Signalering (DI/DO)
- Den digitale indgang (DI) fungerer som en fjernindgang til samlet nulstilling af alle udløste kanaler.
- Den digitale udgang (DO) giver et samlet signal, der angiver, om en kanal er udløst på grund af overstrøm.
- Enkel samlet signalering aktiveres via push-in type samleskinner.
Manchester Protokol
- Den digitale indgang (DI) fungerer som en fjernindgang til at tænde og slukke specifikke kanaler ved hjælp af pulssekvenser.
- Den digitale udgang (DO) overfører status, aktuel belastning og omskifterens position.
- Den digitale udgang (DO) giver også samlet signalering.
Valgfrit kan indgangsspænding samt udgangs- eller nominel strøm pr. kanal overføres.
IO-Link
- IO-Link interface
- Læs status, konfigureret nominel strøm samt aktuelle spændings-/strømværdier for hver kanal.
- Konfigurer den nominelle strøm, tænd/sluk kanaler og nulstil individuelle kanaler.
Modbus RTU
- Modbus RTU-interface
- Nem integration i eksisterende systemer og pålidelig cyklisk dataoverførsel
- Læs status, konfigureret nominel strøm samt aktuelle spændings-/strømværdier for hver kanal
- Konfigurer den nominelle strøm, tænd/sluk kanaler og nulstil individuelle kanaler.
Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.