MM-3046_Energy_Management_KeyVisual_EDM_Stage_2000x1125.jpg

WAGO Energy Management

Effektiv energistyring

WAGO's energistyring

Virksomheder gennemgår i stigende grad effektiviteten af deres bygninger og udstyr. Ud over lovbestemte forpligtelser er omfattende besparelsespotentiale og synergieffekter meget tillokkende. Uanset hvor modent dit energistyringssystem er, tilpasses et godt system til dine behov og giver nyt indblik i potentielle besparelser på alle niveauer i din drift.

WAGO tilbyder alsidige løsninger til både din afdeling og din virksomheds overordnede energistyringsplan. Uanset hvad dit mål er - fra blot at opfylde lovbestemte forpligtelser til at reducere energiomkostningerne - kan vi støtte dig i at få mest muligt ud af din virksomheds potentiale. Denne hjælp spænder fra overvågning til idenfikation af egnede foranstaltninger.

energiemanagement_titel-produktauswahl_modulare-datenerfassung-2000x1125.jpg

Indsamling af energidata

Den rigtige løsning til alle trin

Den bedste energistyringsløsning er en, der kan tilpasses til dig. WAGO giver dig adskillige muligheder for at opnå dette. Med vores energistyringssystem kan du spare en masse energi i produktionen, industrielle processer og bygninger.

Energidatastyring

Parameterindstilling - ingen programmeringParameterindstilling - ingen programmering

WAGO Energy Data Management - består af software løsninger kombineret med et modulært styresystem, registrerer data fra forskellige medier og variabler til energiovervågning og behandler dem til yderligere analyse, arkivering og rapportering.

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x1125.jpg

Procesoptimering via cloud'en

Flere og flere virksomheder bruger enten cloud computing til at visualisere og arkivere deres energi- og procesdata eller implementerer kunstig cloud-intelligens til at udvikle effektive drifts- og vedligeholdelsesstrategier baseret på disse værdier. Cybersikkerhed er altid vigtig

Energistyring iht. ISO 50001

Fra oktober 2017 gælder nye standarder for energistyringssystemer iht. ISO 50000-standardserien. Virksomheder skal nu være mere præcise i deres dokumentation af, hvordan de bliver mere energieffektive. Vi kan vise dig, hvordan du kan leve op til disse krav – og levere løsningerne til at gøre det.

Why Energy Management?

  1. 00:02

    Why Energy Management?

  2. 00:01

    WAGO Energy Data Management

  3. 00:01

    WAGO Energy Management

  4. 00:01

    Comments on the Energy Management Roadshow

Hvorfor er energistyring vigtigt for dig?

energiemanagement_titel-paktrick-paschke_2000x1125.jpg

Patrick Paschke H&R Ölwerke Schindler, Hamburg

"Jeg er ansvarlig for optimering af energistyringen i alle sektorer inden for olieraffinering fra procesteknologien til selve bygningen. I øjeblikket har vi nogle nye byggeprojekter og eftermonteringer i kø, og det ville være logisk at opsætte et intelligent energidataregistreringssystem lige fra starten. Vi bruger allerede WAGO's koblere, og jeg vil gerne vide mere om, hvilke andre produkter der ville give mening i vores planer."

energiemanagement_titel-volker-schaelicke_2000x1125.jpg

Volker Schaelicke, Schaelicke E-Service, Rellingen

"Vi servicerer primært små og mellemstore virksomheder inden for elektroteknik-, installations- og IT-branchen. Det er vigtigt for os at vide, hvilke krav vores kunder vil møde i fremtiden inden for energidatastyring, så vi kan give dem skræddersyede løsninger."

energiemanagement_titel-eyermann_2000x1125.jpg

Andreas Eyermann, SKM GmbH, Isernhagen

"Jeg er aktiv inden for anlægsteknik og bygningsautomation. Vi bygger i øjeblikket et nyt anlæg, som bliver så energieffektivt som muligt. Vi vil gerne bruge komponenter fra WAGO til energistyringssystemet. WAGO understøtter os også i projektplanlægningen."

energiemanagement_titel-manfred-meyer_2000x1125.jpg

Manfred Meyer, Stadtwerke Rotenburg (Wümme)

"Som cheftekniker i den kommunale svømmehal er energieffektivitet vigtigt for mig. Mulige besparelser er særligt interessante ligesom nye tendenser på områder inden for måle- og kontrolteknologi. Vi har allerede automatiseret lysstyringen i indgangene til svømmehallen. I fremtiden vil jeg også gerne styre energistyringen automatisk for hele bygningen og bassinet."

Learn more

Topics and Solutions for Today and Tomorrow

Din kontaktperson hos WAGO

Additional service offerings: