MM-42139  website update Energy Data Acquisition - new picture_us_2000x2000.jpg

Energidataindsamling: Den rigtige løsning til hvert trin

Er du lige begyndt med energistyring, eller er du klar til at dykke dybere for at finde yderligere potentielle besparelser? WAGO har altid den rigtige løsning til dig.

Til vores modulære energidataindsamling stoler vi på et åbent og fleksibelt system, som du nemt kan installere og udvide. Det er lige meget, om du leder efter en individuel løsning eller ønsker at bruge vores standardløsning.

Vores bidrag til din energieffektivitet:

  • Vores standardløsning til mange applikationer – energidatastyring uden programmeringsviden

  • Bred produktportefølje til måling, registrering, måling og konvertering af dine energiværdier

  • Klar til brug: Med vores IoT Box Energy Data kan du komme i gang med det samme

  • Lad os i fællesskab udvikle og implementere løsninger, der opfylder dine specifikke behov

Modulær energidataindsamling med WAGO

Hvad vi tilbyder dig

MM-30822_website-update_energy-data-acquisition_graphic_2000x1125_blank_de

Måling og registrering

Til dit nye system

WAGOs plug-in strømtransformatorer med CAGE CLAMP® tilslutningsteknologi er perfekte til dit nye system. De fås med et primærstrømområde på 32 ... 2.500 A og i sekundærstrømsvarianter på 1 A og 5 A. Indstiksstrømtransformatorerne fastgøres til monteringspladen, enten direkte på strømstangen eller ved hjælp af monteringsholdere eller kabelbindere. Det redundante design af sekundære forbindelser S1 og S2 gør det nemt at kortslutte transformeren.

Strøm- og spændingsudtaget kombinerer en strømtransformator og et spændingsudtag. Den fanger energidataene lige ved indføringspunkterne og beskytter nedstrøms måleenheder med en smeltet spændingsvej. Strøm- og spændingsudtaget fås i 50 mm², 95 mm² og 185 mm² versioner.

Til dine eksisterende systemer

Rogowski-spoler er et godt valg til eksisterende systemer. De konverterer vekselstrøm pålideligt og kan måle op til 10.000 A, og i kombination med de anbefalede 3-fasede effektmålemoduler fra WAGO op til 4.000 A. Deres delte spolespoler gør dem kompakte og sparer plads. Rogowski-spoler kan tilsluttes direkte til de 3-fasede effektmålemoduler. WAGO Rogowski-spoler er UL-certificerede, hvilket gør, at de kan bruges i mange industrier verden over. Split-core strømtransformatorer er også velegnede til eftermontering af eksisterende anlæg, især hvis strømvejen ikke må afbrydes. Hvis pladsen er begrænset, kan beslaget fjernes helt. De fås med et primærstrømområde på 32 ... 2.500 A og i sekundærstrømsvarianter på 1 A og 5 A.

Måling

MID overensstemmelse

Præcis energimåling muliggør optimering af energiforbruget. WAGO tilbyder en række muligheder til dette formål, såsom 879-seriens energimålere. Disse er MID-kompatible, så de er også velegnede til faktureringsrelevante applikationer. Energimålerne er udstyret med Push-in CAGE CLAMP® med håndtag. Deres kompakte design – 72 mm bred til direkte måling og kun 36 mm i versionen til strømtransformatorer – sparer endda plads i styreskabe. Udover strøm- og energimålingsprodukter er der også plug-in strømtransformere til faktureringsformål tilgængelige. De kan kombineres med WAGO MID energimåleren for at danne en komplet løsning.

Konvertering

Konvertering af en bred vifte af signaler

Når de er blevet fanget, skal strømmen, spændingen og effekten muligvis konverteres eller filtreres til en controller på højere niveau. Med strøm-, spændings- eller effektmålemoduler fra WAGO kan disse data overføres som et standardiseret signal eller via buskommunikation.

Effektmålemoduler måler strøm og spænding parallelt og udsender dem derefter som et analogt signal, konverteret til strøm. Som et 3-faset effektmålemodul måler det de relevante data, såsom spænding, strøm, effekt og harmoniske. Strømtransformatorer eller Rogowski-spoler tillader fleksibel måling. Udover et slot til microSD-kort har det 3-fasede effektmålemodul også et Modbus® kommunikationsinterface (RS-485). Energiforbruget kan overvåges løbende. Der er også omskiftelige filterfunktioner.

Behandler

Parameterindstilling - ingen programmering

WAGO Energy Data Management håndterer behandlingen af målte variabler. Den består af webbaseret software kombineret med et modulært styresystem. De behandlede data bruges til energiovervågning og yderligere analyse, arkivering og rapportering.

Visualisering

Maksimal fleksibilitet

Opret dit personlige dashboard ved hjælp af sted- og softwareuafhængig HTML5-webvisualisering. Det afslører effektivitetstendenser på en klar, forståelig, enhedsuafhængig måde. Selv forskellige kilder og diagramtyper kan integreres, hvilket giver et overblik over dine energidata.

Cloud

Din forbindelse til den digitale verden inden for IoT

En cloud-tilgang er et godt valg til at overvåge de data, du fanger og behandler. Du kan frit vælge WAGO Cloud eller bruge et andet skysystem. Efter blot et par trin har du et overblik over alle relevante oplysninger, uanset din placering, så du kan identificere potentiale for optimering og igangsætte ændringer direkte.

Én løsning til alt: Energidata IoT Box

En klar-til-brug-løsning til industrien 4.0

Energy Data IoT Box indeholder alle de nødvendige komponenter i én boks: signalopsamling plus effekt- og energimåling, IT/IoT kommunikationsprotokoller og parametrerbar applikationssoftware med op til 40 inputs og 40 outputs muliggør detaljeret indhentning af energitendenser og energiforbrugsdata.

Der kræves ingen it-ekspertise for at forbinde disse direkte til en cloud-platform. Tilslutning af eksisterende systemer og maskiner kræver kun få tekniske justeringer eller modifikationer.

Emner og løsninger til i dag og i morgen

Produktoversigt

Produkter og teknologier til dine applikationer

alle-produkte_messumformer_1_ad_2000x1500.jpg

WAGO Signalkonvertere

WAGO's RTD-grænseværdiswitch til RTD-sensorer, potentiometre og modstande overvåger og rapporterer signaler for op til to koblingsgrænser.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_s_ur_0855_gruppenbild_001_xx_2000x1500.jpg

Spændingsudtag

Klar på ingen tid – uden brug af værktøj: WAGO's spændingsudtag i serie 855 afgrener let og sikkert en sikringsbeskyttet målespænding fra en isoleret leder.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_p_ur_0855_9450_2000_000_xx_2000x1500.jpg

Rogowski-spole

WAGOs 855-serie Rogowski-spole er en lukket luftspole med en delt spole og en ikke-magnetisk spole.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1500px.jpg

Serie 855 strømtransformere med delt kerne

Disse kompakte strømtransformere med delt kerne er perfekte til eftermontering i eksisterende systemer.

energiemanagement_titel-3-phasen-leistungsmessmodul_2000x1500.jpg

3-fasede effektmålemoduler

WAGO I/O-SYSTEM 750 tilbyder en omfattende række perfekt trimmede løsninger til dine energimålingsapplikationer, perfekt skræddersyet til hinanden.

controller-pfc200_2000x1500px.jpg

PFC200-controlleren

CODESYS V3 og Linux® giver PFC200 en yderst effektiv controller til din automatisering – inklusive strenge cybersikkerhedsstandarder for pålideligt design, kontrol og visualisering af dine projekter

Din kontaktperson hos WAGO

Additional service offerings: