MM-23917_website-page_building-and-distributed-properties-management_kv-building_2000x1125_

Fremtidssikker ledelse af bygninger og distribuerede ejendomme

Fleksibel automation, central styring

Styring og overvågning af bygninger og distribuerede ejendomme fra et centralt punkt med lokal infrastruktur og decentrale systemer bliver mere og mere vigtigt for pålidelig, effektiv og fremtidssikret bygningsdrift. Dette kræver state-of-the-art systemer, der giver overblik over alle aspekter af bygningsdrift og giver gennemsigtighed for at tillade hurtig og målrettet handling.

Bygnings- og ejendomsstyring med WAGO

Effektiv, fremtidssikret bygningsdrift

Fleksibilitet gennem Cloud-løsninger

Cloud-løsninger er et varmt emne: De forenkler håndteringen af distribuerede ejendomme fra en enkelt kilde og giver den nødvendige fleksibilitet til at imødekomme fremtidige krav relateret til teknologier under udvikling på den bedst mulige måde.

For de fleste brugere er den vigtigste faktor i cloud computing tilgængeligheden af al information om deres egenskaber, såsom detailbutikker eller offentlige bygninger, døgnet rundt fra ethvert sted.

En oversigt over WAGO-løsningen

Ud over disse krav skal moderne automationsløsninger også være i stand til at integrere et stort udvalg af bygningssystemer og koncentrere drift og overvågning på et centralt punkt. WAGO’s Building Control application og WAGO Cloud Building Operation and Control samle alle byggesystemer, herunder overvågning og energistyring. Det tilbyder en intelligent løsning til at gøre idriftsættelse og løbende drift af systemer væsentligt nemmere og få omkostningerne under kontrol.

Fordele for dit projekt

Fordele under produktion

  • Nem, funktionel, pålidelig konfiguration og idriftsættelse af systemautomatiseringen, inklusive nem forbindelse til skyen uden programmeringsfærdigheder eller IT-viden

  • Åbenhed: en række grænseflader til tilslutning af forskellige sensorer og enheder

  • Maksimal skalerbarhed: én løsning til både små, simple applikationer og projekter, der involverer store, komplekse egenskaber

  • Høj omkostningseffektivitet takket være hurtig og nem idriftsættelse

Fordele under drift

  • Praktisk decentral betjening og overvågning via integreret dashboard samt global central betjening og overvågning i skyen

  • Klarhed og gennemsigtighed: muligheder for global, decentral adgang til systemfunktioner, sensorer og aktuatorer

  • Central overvågning af sensordata og grænseværdier; intuitiv håndtering af fejlmeddelelser

  • En selvforsynende løsning: Den lokale installation i ejendommen kører fortsat uafhængigt af cloud-forbindelsen

Løsningen i detaljer

WAGO Building Control-applikation

WAGOs Building Control-applikation er en forprogrammeret softwareløsning, der gør det nemt at skabe alle de funktioner, der er nødvendige for automatisering af bygninger og distribuerede ejendomme.

Dine fordele:

  • Funktioner til belysning, skygge, opvarmning, ventilation, klimaanlæg, timerprogrammer, energidataindsamling og systemovervågning

  • En høj grad af fleksibilitet og skalerbarhed

  • Configuration interface – configuring, not programmingKonfiguration – Ikke programmering

  • Webbaseret visualisering

  • Nem og overskuelig betjening på stedet via de mest almindelige browsere på enhver terminalenhed

WAGO Cloud bygningsdrift og -styring

Forbindelsen til WAGO Cloud Building Operation and Control er det sidste element i den samlede løsning, der giver adgang til alle data fra hvor som helst i verden.

Dine fordele:

  • Fjernadgang

  • Drift og overvågning af ejendomme via træstruktur

  • Central alarm- og fejlmeddelelsesstyring rapporterer uregelmæssigheder, grænseværdiovertrædelser og systemfejl

  • Evalueringer og rapporter til analyse af lokale energiforbrugsdata og omfattende vurderinger

  • Enhedsstyring, for eksempel for at anvende firmwareopdateringer eller sikkerhedsrettelser, for at holde systemerne opdaterede og opfylde sikkerhedskrav

Bruger cases

Lær vores løsning at kende gennem eksempler på bruger cases.

Den perfekte løsning til butikker

For at forblive konkurrencedygtige skal detailhandlerne møde mange udfordringer. Omkostningseffektiv butiksdrift og høj tilgængelighed af teknisk udstyr er med til at opnå dette. Disse kræver blandt andet:

  • Overvågning af belysning til varedisplay

  • Central justering af driftsparametre

  • Separat energidataindsamling (f.eks. for shop-in-shop koncepter)

  • Rettidig meddelelse om funktionsfejl og vedligeholdelsesmeddelelser

Overvågning og administration af offentlige bygninger nemt

Alle med ansvar for distribuerede offentlige bygninger, såsom børnehaver, skoler eller kommunale administrationsbygninger, kender dilemmaet: Hver bygning har sine egne krav, en anden struktur og forskellige tekniske karakteristika. WAGO Building Operation and Control er det ideelle værktøj til at hjælpe dig med at bevare overblikket og reagere hurtigt på problemer.

  • Løsningen fanger oplysninger om bygningens tilstand med et øjeblik.

  • Det er både så omfattende som nødvendigt og så enkelt som muligt.

  • Oplysningerne giver dig mulighed for at foretage meningsfulde sammenligninger og informerede vurderinger.

Mediebibliotek

Bygning-Roadshow

Kunne du tænke dig at lære mere om bygge- og ejendomsadministration? Ved vores første Building Roadshow-arrangement i år fokuserede vores eksperter på dette emne og undersøgte, hvordan pålidelig, effektiv og fremtidssikret drift af bygninger og distribuerede ejendomme kan opnås. Lær på egen hånd, hvordan du nemt implementerer state-of-the-art bygningsstyring, og få praktisk indsigt i WAGO-løsninger.

Du kan se hele sessionen (45 min) efter behov på Building Roadshow-platformen efter en gratis engangsregistrering. Her kan du også finde mere information om Roadshowet og andre spændende emner fra byggebranchen.

Additional service offerings: