Eksplosionsbeskyttelse i automationsteknologi

Anvend WAGO’s I/O System 750 og 750 XTR til at gøre maskiner og systemer mere effektive og sikrere, hvis applikationer kan blive udsat for eksplosions farlige atmosfærer – vi gør opgaven sikker, pålidelig og økonomisk. Modulerne i WAGO I/O System 750 og 750 XTR er designet til brug i både ikke-farlige og farlige områder. Ved brug i eksplosivt område Zone 2/22 byder WAGO-I/O-SYSTEM på en sikker, nem og økonomisk tilslutning af sensorer/aktuatorer i Zone 0/20 og 1/21. De "blå" Ex i I/O-moduler er specielt udviklet til dette formål. De danner et egensikkert segment, der kan integreres i en standard fieldbus node, og tilbyder alle fordelene ved state-of-the-art feltbus teknologi.

Dine fordele:

  • Godkendt til brug i zone 2/22 farlige områder til integration af egensikre signaler fra marken op til zone 0/20

  • Omfattende certificering, inklusive ATEX, IECEx, NSI/ISA, INMETRO osv., sikrer tillader verdensomspændende brug

  • Egensikre indgange med funktionel sikkerhed

  • Vurderet op til SIL 3, kat. 4/PL og PROFIsafe

" overline="" >
Som defineret i 60079-11-standarden er et egensikkert kredsløb et kredsløb, hvor enhver gnist eller enhver termisk effekt produceret under specifikke forhold, som omfatter normal drift og specificerede fejlforhold, ikke er i stand til at forårsage antændelse af en given eksplosiv atmosfære.

Egensikkert elektrisk udstyr er elektrisk udstyr, hvor alle kredsløbene er egensikre.
I praksis bygger begrebet egensikkerhed på at sikre, at den energi, der frigives fra kredsløbet som følge af definerede fejl (herunder kortslutninger og brud) i form af en elektrisk gnist, ikke fører til antændelse af en specificeret eksplosiv atmosfære .

WAGO I/O System 750 XTR

Vi automatiserer, hvor andre kapitulerer – driftsikkert og økonomisk i Zone 0/20 – eksplosive områder!

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1125px.jpg

WAGO I/O System 750/753

Decentraliserede periferienheder til enhver applikation: WAGO's I/O-system 750 omfatter over 500 I/O-moduler, programmerbare controllere og feltbuskoblere og har alle de funktioner, du skal bruge til dine automationsbehov - og til alle feltbusser.

Eksplosionsbeskyttelse i tilslutningsteknologi

For sikker elektrisk forbindelse i potentielt eksplosive områder tilbyder WAGO en bred portefølje af produkter, der er specielt designet til brug under krævende forhold med gas- eller støv- eller minemiljøer. Fra applikationer i styreskabet til enhedstilslutninger og installationer med klemrækker, WAGO-produkter opfylder alle normative godkendelser og reducerer driftsomkostningerne gennem vedligeholdelsesfri og vibrationssikker forbindelsesteknologi.

" overline="" >

Ifølge definitionen i 60079-7-standarden er øget sikkerhed en type beskyttelse, der anvendes på elektrisk udstyr eller en Ex-komponent, hvori der anvendes yderligere foranstaltninger for at give øget sikkerhed mod muligheden for for høje temperaturer og forekomsten af lysbuer og gnister. I praksis betyder det, at ledernes tværsnit og isolationsafstande (krybninger og frigange) øges, og gnistdannelseselementer (f.eks. stikbare stik) er elimineret. "Øget" repræsenterer et "bedre" elektrisk design.

Først og fremmest kræver brug af Ex e klemrækker i udstyret, at producenten af den endelige enhed har givet sin egen vurdering. Hvis terminalerne er erklæret Ex-komponenter, hvilket betyder, at de har et komponentcertifikat med bogstavet "U" efter certifikatnummeret, betyder det, at producenten har vurderet komponentens sikkerhedsaspekter (Ex e-klemmer). Ingen af de velkendte certificeringssystemer (ATEX, IECEx) kræver yderligere verifikation af de aspekter, der er inkluderet i komponentcertifikatet

Det skal dog bemærkes, at Ex-komponenten ikke kan bruges alene (det er ikke udstyr), og yderligere faktorer skal vurderes. Et eksempel er samledåser med skinnemonterede klemrækker. Selvom klemrækker kan være Ex-komponenter (mærket med Ex e og "U" i certifikatnummeret), skal hele udstyret og andre faktorer (ikke vurderet i certifikatet for komponenten) gennemgå en yderligere vurdering (test). Det skal bemærkes, at den varme, der opstår i en sådan samledåse, afhænger mindre af de anvendte skinnemonterede klemrækker (selvom de også er vigtige) og mere af antallet og længden af ledere i boksen.

De skinnemonterede klemrækker med øget sikkerhed (Ex e) WAGO producerer, bruges med succes i mange eksplosionssikre enheder. Disse skinnemonterede klemrækker, hovedsageligt beregnet til montering på DIN-skinner, produceres i mange typer til forskellige strøm områder. De er underlagt certificering (tredjepartsvurdering) i henhold til kravene i forskellige certificeringssystemer (overensstemmelses vurderingen i henhold til ATEX-direktivet, certificering i henhold til IECEx osv.). Skinnemonterede klemrækker er "Ex-komponenter" i overensstemmelse med 60079-01 og "komponenter" i ATEX2-direktivets betydning.

Skinnemonterede klemrækker fra WAGO, der er mærket "Ex e", opfylder kravene til egensikkert design og kan bruges i egensikre enheder. De bør dog udvælges på grundlag af en analyse (risikovurdering) af fabrikanten af det endelige udstyr.

TOPJOB®S skinnemonterede rækkeklemmer

Vedligeholdelsesfrie skinnemonterede klemrækker med Ex e I/II-godkendelse

durchgangsklemmen_2000x1125px.jpg

X-COM®-SYSTEM

Designet til brug i farlige områder med "nA" beskyttelsestype

Printklemmer

Tilslut pålideligt til dit printkort i farlige områder

WAGO 221-fjedersamlemuffer, Ex

Serie 221 fjedersamlemuffer til Ex-applikationer

Signalkonditioneringsapparater, relæer og strømforsyninger med Ex-godkendelse

Når pladsen er trang, opfylder vores relæmoduler og signalbehandlingsanlæg ikke kun kravene i enhedskategori 3 G/D – de er også kun 6 mm brede, hvilket gør dem perfekte til eftersyn eller eftermontering af dine eksisterende systemer. De kan nemt konfigureres via DIP-switche og giver vibrationsmodstand via Push-in CAGE CLAMP®. WAGO tilbyder også strømforsyninger til brug i farlige områder. Tre Eco-familiemodeller med 24 VDC udgangsspænding og op til 5A udgangsstrøm er velegnede til disse applikationer. Takket være ATEX- og IEC Ex-godkendelserne kan disse strømforsyninger uden problemer bruges i zone 2-farlige områder.

Fordele på et blik

Signalkonvertere

Godkendt til zone 2/22

Relæer og optokoblere

Vores relæer med Ex-godkendelse

Strømforsyninger

Oplev vores Eco Power Supplies, godkendt til Zone 2

Explosion Protection

Eksplosionsbeskyttelse er blandt de lovpligtige sikkerhedsrelevante opgaver for systemingeniører og planlæggere: Ikke kun menneskers sikkerhed er på spil, men uafbrudte produktionsprocesser og miljøbeskyttelse er også kritiske.

BIM_Platzhalter_2000x1125.png
Du er altid velkommen til at kontakte os

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.