Med WAGO's 750 XTR-serie leverer de en løsning, der udvider anvendelsesområdet for maskiner og systemer hvad angår miljømæssige forhold og eksterne interferensfaktorer, og samtidig leverer de den højeste fleksibilitet. Ved temperaturer fra -40 til +70 °C, vibrationer på op til 5 g, driftshøjder på op til 5.000 m over havets overflade eller udvidet immunitet over for elektromagnetisk interferens og anden interferens iht. EN60870-2-1: WAGO's 750 XTR-serie fås også til eksplosive områder.
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR kan bruges både uden for eksplosive områder og i Zone 2/22 i en godkendt indkapsling. Alle moduler har ATEX/IECEx-godkendelse til brug i Zone 2/22. Ud over standardsignaler fra sensorer og aktuatorer i Zone 2/22 kan egensikre sensorer og aktuatorer i Zone 0/20 og 1/21 og så integreres ved hjælp af I/O-modulerne i de blå indkapslinger.