Nyheder

Ny telekontrolvariant af WAGO's PFC200-controller med PROFIBUS DP Master

WAGO's nye PFC200-controller med PROFIBUS DP Master opretter gateways mellem PROFIBUS DP-slaver og telekontrolprotokoller ved at understøtte IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 og DNP3-telekontrolprotokoller. Den nye PFC200-variant byder på yderligere netværksmuligheder til elektricitets-, vand- og gasnetværksapplikationer. Denne udvidede temperaturversion understøtter også driftstemperaturer på mellem -20 og +60 °C for at leve op til alle strenge krav til telekontrolteknologi

Enkel programmering, sikker kommunikation

WAGO's nye PFC200-controller anvender Linux® realtids-operativsystemet og kan programmeres ved hjælp af den gennemprøvede WAGO-I/O-PRO-konfigurationssoftware baseret på CODESYS. GSD-filer kan let indlæses ved hjælp af den integrerede PROFIBUS-konfigurator. En række omfattende sikkerhedsforanstaltninger, herunder SSL/TLS 1.2, SSH, VP og en firewall, beskytter følsomme produktionsdata.

Gennemprøvet controller med nye egenskaber

Den kraftige PFC200-controllers hardware har integrerede telekontrolfunktioner og forlader sig på gennemprøvede ETHERNET- og CAN-interfaces ligesom andre controllere i PFC200-familien. Den nye controller med et PROFIBUS DP-masterinterface og telekontrolfunktioner har også en lang række godkendelser, der tillader, at den bruges i stort set alle applikationer. Derudover understøttes næsten alle de over 500 I/O-moduler i WAGO-I/O-SYSTEM af WAGO's lokale bus i serie 750. Det betyder, at ud over digitale og analoge I/O-moduler er også adskillige specialmoduler (f.eks.3-faset energimålingsmodul) tilgængelige til logging og behandling af meget varierende signaler.

Du er altid velkommen til at kontakte os

Additional service offerings: