reihenklemmen_00354_2000x2000_2.jpg

Stikbare skinnemonterede rækkeklemmer

WAGO's X-COM®-SYSTEM, X-COM®S-SYSTEM og X-COM®S-SYSTEM-MINI stikbare skinnemonterede rækkeklemmer bruges primært i switchgear- og kontrolapplikationer (f.eks. jernbanesystemer). De kombinerer skinnemonterede rækkeklemmer og stikforbindelser. Ssytemet giver tids- og omkostningsbesparelser ved systemfortrådning under produktion, montering, drift og vedligeholdelse.

Dine fordele:

  • Formonterede komponenter og fejlkoblingsbeskyttelse sparer tid og penge

  • For-fortrådede undersamlinger kan afprøves før installation

  • Komponenter kan hurtigt og sikkert udskiftes

Produktoversigt

X-COM® og X-COM®S produktlinie

xcom-system_durchgaengige-steckbarkeit_2000x2000px.jpg

X-COM®-SYSTEM

De forskellige varianter karakteriserer X-COM®-SYSTEM-produktsortimentet. Ud over skinnemonterede rækkeklemmer omfatter dette system også komponenter til print, flyvende ledninger, panelmontering eller gennemgangspanelapplikationer. CAGE CLAMP®-teknologien er genneprøvet milliarder af gange og sikrer driftsikre tilslutninger for alle applikationsområder.


Fordele:

  • Fejlsikring: 100 % beskyttelse imod fejlkobling ved kodning af grupper med samme polnumre

  • Mekanisk beskyttelse via låsepal, aflastningsplader eller indkapslinger

  • Let test ved hjælp af åbninger til teststik i hunstik og komponentklemmer

  • Brug lasker til laskning af hunstik og komponentklemmer: Udvalgte polforbindelser forbliver, selv efter stikket er trukket ud

  • 500 V/32 A-mærkninger er et omkostningseffektivt alternativ til kraftige stik

xcom_2000x2000px.jpg

X-COM®-SYSTEM

WAGO-X-COM®S-SYSTEM fås i 2 forskellige rækkeklemmebredder: 3,5 mm (serie 2020) og 5,2 mm (serie 2022). Det er kompatibelt med vores TOPJOB® S skinnemonterede rækkeklemmer og deres lange række af tilbehør, f.eks. til laskning og opmærkning.

Fordele:

  • Tilslut ledere op til 1,5 mm2 med en rækkeklemmebredde på blot 3,5 mm og op til 4 mm2 med en bredde på blot 5,2 mm

  • Hurtig fortrådning ved hjælp af Push-in CAGE CLAMP®-tilslutning af entrådede og flertrådede ledere samt ledere med terminalrør

  • Forhindr fejlkobling ved kodning af grupper med samme polnumre

  • Sikrer hunstik ved hjælp af låsepaler og aflastningsplader.

  • Håndter mange forskellige laskningsopgaver med hjælp af alsidige lasker (f.eks. lasker til kontinuerlig laskning)

  • Mulighed for dobbeltlaskning i mange forskellige applikationer

  • Tydelig identifikation ved hjælp af multi-line-opmærkningsstrimler og WMB-mærker

xcom-s-system-fuer-ex_2000x2000px.jpg

Systemfortrådning op til Ex-området

WAGO's stikbare X-COM®S-SYSTEM skinnemonterede rækkeklemmer fås også med Ex-godkendelse. Disse versioner tilbyder "nA"-beskyttelse og er godkendt til brug i Zone 2 farlige områder.

Fordele:

  • Hurtig og pålidelig udskiftning i eksplosive områder (f.eks. offshore-platforme) - 100 %'s beskyttelse mod fejlkobling og 100 %'s berøringsbeskyttelse

  • Kortere låsepal øger sikkerheden ved at gøre utilsigtet fejltilslutning sværere

  • X-COM®S-SYSTEM til Ex-applikationer er designet og certificeret til en maksimal lederstørrelse på 4 mm2 og en nominel strøm på op til 20 A.

WAGO X´-COM® S-SYSTEM med stikbare indgange og udgange

WAGO har udvidet X-COM®S-SYSTEM stikbare, skinnemonterede rækkeklemmer med en ny model, der gør det muligt at tilslutte både input og output. Mellem stikkene er der en rækkeklemme med alle systemfordele fra WAGO’s X-COM®S-SYSTEM stikbare skinnemonterede rækkeklemmer. Denne fuldt stikbare modulære løsning sparer kunderne betydelig tid.

Fordele:

  • Konsekvent stikbar: Pre-assembled ledningsnet sparer tid, forhindrer fejl og minimerer omkostningerne.

  • Kan kodes: Kodning forhindrer fejlsamling af hunstik med samme antal poler

  • Beskyttelse mod utilsigtet kontakt: Selv når den er frakoblet, er sikker beskyttelse mod strømførende dele garanteret.

  • Kompatibelt tilbehør: Brug det samme tilbehør som til TOPJOB® S skinnekonterede rækkeklemme system.

xcom-s-system_2000x1125px.jpg

Alle produkter

Opdag alsidigheden ved X-COM®-familien.

xcom-s_2000x2000px.jpg

Brochure

Need more information about the X-COM®-SYSTEM? The brochure is available here.

Din kontaktperson hos WAGO

Additional service offerings: