buehne_reihenklemmensystem_2000x2000.jpg

Skinnemonterede rækkeklemmer

Vores højtydende program giver dig grundlaget til din styretavleløsning!

Dine fordele:

  • Den rigtige håndteringsvariant findes til alle applikationer

  • En komplet, højtydende række af rækkeklemmer til enhver applikation

  • Den højeste grad af sikkerhed: Test ud over omfanget af krav i standarderne

  • Industrigennemprøvet fjedertilslutningsteknologi: Hurtig, vibrationssikker og vedligeholdelsesfri

  • Yderligere besparelser ved hjælp af kortere fortrådningstid, hurtigere projektidriftsættelse og udelukkelse af behovet for serviceomkostninger

  • Fjern tidskrævende forberedelse - ingen terminalrør eller crimp nødvendig.

Produktoversigt

reihenklemmen-topjob-s_2000x2000px.jpg

TOPJOB®S skinnemonterede rækkeklemmer

I forskellige industrielle applikationer og moderne bygningsinstallation tilbyder TOPJOB® S skinnemonterede rækkeklemmer mere end blot driftsikre elektriske forbindelser. Den omfattende række af gennemgangs- og funktionsmoduler til ledertværsnit fra 0,14 til 25 mm2 (26-4 AWG) giver en række fordele:

  • Tre aktiveringsvarianter: Vippepal, betjeningsknap og værktøjsbetjent

  • Push-in CAGE CLAMP®: Den universelle tilslutningsteknologi til alle ledertyper.

  • Push in-tilslutning af entrådede og flertrådede ledere samt fleksible ledere med terminalrør

  • Brancheførende sikkerhedsmargener: Brug et enkelt skinnemonteret rækkeklemmesystem verden over til stort set enhver applikation.

installationsreihenklemmen_2000x2000px.jpg

TOPJOB®S skinnemonterede installationsklemmer

WAGO's skinnemonterede installationsklemmer leverer fremtidssikret installation til de stigende og evigt foranderlige bygningskrav.

Dine fordele:

  • Tilslut op til 4 ledere fra 0,5 til 4,0 mm² (20-12 AWG)

  • Hurtig fortrådning på stedet med Push-in CAGE CLAMP®-teknologi: Simpel tilslutning af entrådede ledere, fleksible ledere med terminalrør eller ultrasonisk samlede ledere.

  • Indbyggede testpunkter forenkler test med 2 mm Ø teststik

reihenklemmen_x-com-s_00349_2000x2000_2.jpg

X-COM®S-SYSTEM stikbare, skinnemonterede rækkeklemmer

X-COM®S-SYSTEM kan fås i to forskellige tværsnit: Serie 2020 og 2022 Det er kompatibelt med vores TOPJOB® S skinnemonterede rækkeklemmer og deres lange række af tilbehør fra TOPJOB® S skinnemonterede rækkeklemmefamilie.

Dine fordele:

  • Tilslut ledere op til 1,5 mm2 med en rækkeklemmebredde på blot 3,5 mm og op til 4 mm2 med en bredde på blot 5,2 mm

  • Push-in CAGE CLAMP® til hurtig fortrådning

  • Push in-tilslutning af entrådede og flertrådede ledere samt fleksible ledere med terminalrør

  • Sikrer hunstik ved hjælp af låsepaler og aflastningsplader.

powercageclamp_2000x2000px.jpg

Skinnemonterede effektklemmer med POWER CAGE CLAMP

Der findes versioner til både DIN-skinnemontering og direkte montering på monteringspladen ved hjælp af monteringsflanger.

Dine fordele:

  • Til alle applikationer: Særligt til energitunge, mekanisk teknikapplikationsbrancher samt energisektoren.

  • Også egnet til hårde omgivelser: Varme- og kulderesistente

  • Godkendelse til Ex e-applikationer (185 mm2 afventer)

  • Let at bruge: Sidelederindsætning og låsetap til let fortrådning

  • Hurtig tilslutning: Ingen tidskrævende forberedelse - intet behov for ringterminaler eller terminalrør

mini rækkeklemme udklip.jpg

Mini-skinnemonterede rækkeklemmer

Optimal til begrænset plads og små ledertværsnit: WAGO's Mini rækkeklemmer er den ideelle løsning til trange rum i kontrolkabinetter og samledåser. Med WAGOs gennemprøvede CAGE CLAMP®-teknologi giver disse rækkeklemmer pålidelige og vibrationssikre forbindelser.

Dine fordele:

  • God tilgængelighed i kompakte samledåser

  • Montering på TS 15 skinne

  • Lysegrå versioner til Ex e II applikationer

  • Let laskning, opmærkning og test

reihenklemmen-classic_2000x2000.jpg

Klassisk skinnemonterede rækkeklemmer

Det skinnemonterede rækkeklemmeprogram med gennemprøvet CAGE CLAMP®-tilslutningsteknologi har den rigtige rækkeklemme til enhver applikation: Sikrings-, skille/test-, diode- og LED-klemmer, stikbare klemmer – selv skinnemonterede rækkeklemmer til fortrådning af sensorer og aktuatorer.

Dine fordele:

  • Fleretages rækkeklemmer: 2- eller 3-etages rækkeklemmer sparer plads

  • CAGE CLAMP®-forbindelser: Gennemprøvet milliarder af gange

  • Kredsløbsidentifikation ved hjælp af WMB-mærker

  • Let test ved hjælp af stikbare og modulære teststikadaptere samt teststik

geraeteanschlussklemmen_2000x2000px.jpg

Chassismonterede klemmerækker

Dine fordele:

  • Tilslut op til 4 ledere fra 0,5 til 4,0 mm² (20-12 AWG)

  • Hurtig fortrådning på stedet med Push-in CAGE CLAMP®-teknologi: Simpel tilslutning af entrådede ledere, fleksible ledere med terminalrør eller ultrasonisk samlede ledere.

  • Trykknapper til nem installation med betjeningsværktøj eller ved håndkraft

  • Indbyggede testpunkter forenkler test med 2 mm Ø teststik

reihenklemmen_x-com_00348_2000x2000_1.jpg

X-COM®S-SYSTEM stikbare, skinnemonterede rækkeklemmer

Ud over DIN-skinnemontering omfatter X-COM®-SYSTEM også komponenter til print eller flyvende ledninger samt til installation på overflader eller som panelgennemgangsstik. CAGE CLAMP®-teknologien er genneprøvet milliarder af gange og sikrer driftsikre tilslutninger for alle applikationsområder.

Dine fordele:

  • En lang række varianter med forskellige monteringsmuligheder

  • Fejlsikring: 100 % beskyttelse imod fejlkobling ved kodning af grupper med samme polnumre

  • Sikkerhed: Mekanisk beskyttelse via låsepaler, aflastningsplader eller indkapslinger

  • Let test ved hjælp af åbninger til teststik i hunstik og komponentklemmer

  • 500 V/32 A-mærkninger for et omkostningseffektivt alternativ til kraftige stikforbindelser

rangierwaben_2000x2000px.jpg

Krydsfeltblokke

Rangerfordelingsblokke leverer høj signaltæthed med minimale pladskrav. Tydelig opstilling og simple testmuligheder er afgørende.

Dine fordele:

  • Tilgængelige med forskelligt antal poler: 32-, 48- og 80-polede versioner samt 32-polet slank version til 19 tommer racks

  • Yderligere moduler til direkte tilslutning på monteringsramme

  • Integrerede testsokler til hvert signal/potentiale

  • Individuel gruppeopmærkning af rangerfordelingsblokke ved hjælp af WSB-opmærkninger

  • Farvede moduler mærket fra fabrikken for tydeligere organisering

  • Blå rangerfordelingsblokke til Ex i-applikationer

reihenklemmen-compact_2000x2000px.jpg

Kompakte, skinnemonterede rækkeklemmer

WAGO's kompakte skinnemonterede rækkeklemmer er ekstremt kompakte, hvilket gør dem ideelle til applikationer på trang plads. De 2- eller 3-etages rækkeklemmer sparer endnu mere plads.

Dine fordele:

  • Montering på DIN-15- eller DIN-35-skinne

  • Modulære, stikbare afgreningsmoduler til yderligere ledningstilslutninger og testformål

  • De 2- eller 3-etages rækkeklemmer sparer endnu mere plads.

  • Fleksibel laskning ved hjælp af 2 parallelle laskeåbninger

rangier-und-potentialklemmen_2000x2000px.jpg

Rækkeklemmer til krydsfelter og rækkeklemmer med samme potentiale

Dine fordele:

  • Let og tydelig konfiguration af rangerfordelingsblokke: Feltsiden spejler fordelingssiden

  • Høj tilslutningstæthed: Adskillige klemmepunkter på den mindste plads

  • Tydelig tildeling: Direkte opmærkningsparate klemmeenheder

  • Versioner med eller uden låseklips til kabelbakkedækplader

  • Blå klemmer: Egnede til Ex i-applikationer

  • Let test via teståbninger til 2,3 mm (0,091 tomme) Ø teststik

schirmanschluss_2000x2000px.jpg

Skærmtilslutning

WAGO's skærmklemmesystem leverer effektiv EMC-afskærmning. Højfrekvent interferensstrøm afsættes sikkert for at sikre ideel EMC-beskyttelse af maskiner og systemer.

Dine fordele:

  • Skærmklemmer, samleskinneholdere og en række tilbehør er tilgængeligt

  • Skærmklemmer med fjeder til fremragende skærmkontakt og ydeevne

alle-produkte_reihenklemmensystem_2000x1125_o.jpg

Alle produkter

Din kontaktperson hos WAGO

Brug for hjælp?