reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1125

Push din performance til tops med TOPJOB® S skinnemonterede rækkeklemmer

I forskellige industrielle applikationer og moderne bygningsinstallationer leverer WAGO's brede og alsidige program af skinnemonterede rækkeklemmer mere end blot driftsikre elektriske forbindelser. Vores TOPJOB® S skinnemonterede rækkeklemmer har mange fordele:

  • Push-in CAGE CLAMP®: Universel tilslutning for alle ledertyper

  • Hurtig fortrådning ved hjælp af push in-tilslutning af entrådede og flertrådede ledere samt ledere med terminalrør

  • Det alsidige laskeprogram giver den rigtige løsning til alle laskningsopgaver

  • Løbende tids- og omkostningsbesparende opmærkning med hurtigt opmærkningssystem

  • Brancheførende sikkerhedsreserver: Brug et enkelt skinnemonteret rækkeklemmesystem verden over til stort set enhver applikation

Produktoversigt

Oplev Vores TOPJOB® S Produktfamilie

Betjeningsversioner

Med det udvidede sortiment af TOPJOB® S-skinneklemmer kan du nu vælge mellem tre forskellige betjeningsvarianter: løftearm, trykknap og betjeningsslot. Vælg den model, der passer bedst til din applikation.

Fordele:

  • Vippepal (Lever): Alle ledertyper kan nemt og intuitivt tilsluttes og frakobles med hånden – helt uden værktøj.

  • Push-button: Brug et hvilket som helst standardværktøj til at åbne klemmen via den tydelige trykknap.

  • Betjeningshul: Værktøjet forbliver i betjeningshullet under hele tilslutningen – ideelt til præcis og sikker montage.

durchgangsklemmen_2000x2000px.jpg

Gennemgangsklemmer

TOPJOB® S -gennemgangsklemmer fås som 1-, 2- eller 3-etagesversioner samt som 4-etages rækkeklemmer til f.eks. elektrisk motorfortrådning.

Dine fordele:

  • 1-etages rækkeklemmer kan tage ledere fra 0,14 til 25 mm² (24-4 AWG)

  • Tydelig identifikation ved hjælp af centrerede opmærkningsslidser til kontinuerlige multi-line-opmærkningsstrimler og WMB-mærker

  • Ex i- og Ex e-version tilgængelig til brug i eksplosive miljøer

  • Varianter godkendt til både 800 V (IEC) og 600 V (UL)-mærkninger

Fordelingsklemmer til Potentialefordeling

Med TOPJOB® S-fordelingsklemmer kan du opnå en ekstremt kompakt potentialefordeling – kun 9 mm bredde pr. klemme. Disse klemmer anvendes især i applikationer, hvor mange signaler skal tilsluttes på meget lidt plads, fx i produktionsindustrien, marine- og offshoresektoren, jernbanesystemer og procesindustrien.

Fordele:

  • Kompakt design sparer plads i tavlen

  • Støbt lederindgang muliggør CAE-kompatibel mærkning af tilslutningspunkter

  • Nem identifikation af potentialer via forskellige klemmefarver: blå, grå, rød og sort

  • Perfekt supplement til strømforsyninger og elektroniske sikringer

  • Kompatibel med hele 2001-serien af TOPJOB® S-skinneklemmer og tilbehør (fx jumpers, mærkestrips m.m.)

installationsreihenklemmen_2000x2000px.jpg

Skinnemonterede installationsklemmer

Beskyt dine systemer imod fejl, og nyd en endnu større effektivitet. WAGO's skinnemonterede installationsklemmer forenkler isoleringsmodstandsmåling som krævet i standarderne på brandfarlige områder og offentlige bygninger, og samtidig halveres testtiden.

Dine fordele:

  • Meget solide rækkeklemmer med branchens højeste strømbærende kapacitet

  • Spar tid og omkostninger ved hjælp af 3-linjers kontinuerlige opmærkningsstrimler

  • Pladsbesparende laskning i en enkelt laskeåbning

  • Push in-CAGE CLAMP®-tilslutning af entrådede og flertrådede ledere samt ledere med terminalrør

trennklemmen_2000x2000px.jpg

Skille-/testklemmer

WAGO's skille-/testklemmer gør hurtig og sikker frakobling af kredsløb mulig. De orangefarvede skilleknive eller skillestik sidder mellem lederne og er altid synlige for operatøren.

Dine fordele:

  • Alternative frakoblingsmuligheder: ved hjælp af drejelige skilleknive og yderligere mekanisk aflåsning eller ved hjælp af skillestik

  • Spar plads med 2-etages dobbeltskilleklemmer: 2 potentialefrie skilleklemmer på 2 niveauer

  • Servicevenlig test for potentialejordfejl ved hjælp af jordlederskilleklemmer

  • Også ideel til applikationer i forbindelse med vedvarende energi med spændinger på op til 1.500 V DC (serie 2006)

  • Samme form som tilsvarende gennemgangsklemmer giver tydelige synslinjer

  • En lang række lasker til sikre og økonomiske kredsløbskrav

sicherungsklemmen_2000x2000px.jpg

Sikringsklemmer

TOPJOB® S-sikringsklemmer beskytter elektriske kredsløb imod kortslutninger og garanterer fejlsikret systemdrift. Disse sikringsklemmer er designet til metriske minisikringer eller bladsikringer.

Dine fordele:

  • Rækkeklemmer kan monteres på række

  • Simpel og hurtig udskiftning af sikringer

  • Valgfri LED-indikator identificerer hurtigt sprungne sikringer

  • Sikringsklemmer kan skabes med nem samling og fortrådning ved hjælp af komponentklemmer og sikringsstik.

strom-und-spannungswandlerklemmen_2000x2000px.jpg

Strøm- og spændingstransformerklemmer

TOPJOB® S-strømtransformer(skille/test)klemmer er designet til strømtransformerkredsløb. Disse klemmer er ideelle til sikker og automatisk kortslutning samt lette måleapplikationer.

Dine fordele:

  • Åbning i toppen til kredsløbslaske til aktivering af kortslutningssti

  • Intuitivt og let anvendeligt design

  • Åbent, stødsikret design angiver nøjagtig koblingsstatus

  • Omfattende funktionalitet kombineret med et kompakt design

  • Alle rækkeklemmer i serie 2007 er mærket til 30 A/500 V (IEC) og 300 V (UL).

initiatoren-und-aktorenklemmen_2000x2000px.jpg

Sensor- og aktuatorklemmer

TOPJOB® S-sensor-/aktuatorklemmer er ideelle til fortrådning af moderne maskinstyringer. Den lille afstand imellem klemmerne gør dem ideelle til kompakte klemmekasser i et systems decentraliserede periferi samt til centraliseret installation i styretavlen.

Dine fordele:

  • Monter adskillige sensorer på mindst mulig plads med kun 3,5 mm per sensor på DIN-skinnen

  • Laskning med standardlasker er mulig uden polnummerbegrænsning

  • Farvekodede lasker forenkler potentialetildeling

  • Tydelig identifikation takket være multi-line-opmærkningsstrimler, der ikke dækker laskeåbningen

  • Let at læse fra alle vinkler takket være to opmærkningsslidser på toppen og siden af klemrækken

  • Let allokering: LED-lyskilder, lasker og mærker er altid synlige – også når der er fortrådet

dioden-und-led-klemmen_2000x2000px.jpg

Diode- og LED-klemmer

WAGO's diodeklemmer er specielt udviklet til tilpassede diodekredsløb, såsom lampetest og fælles fejlsignalkredsløb. Ved brug af LED-klemmer kan der designes overvågningsenheder til styre- og betjeningskredsløb.

Dine fordele:

  • Disse rækkeklemmer kan fortrådes tæt med en bredde på blot 5,2 mm.

  • Push in-laskeskinner giver mulighed for tilpasset kredsløbsdesign

  • 2- og 3-etages diode- og LED-klemmer udvider mulighederne for design af kredsløb.

dioden-baustein_2000x2000px.jpg

Stikbare diode- og LED-lyskilder

WAGO's stikbare diode- og LED-lyskilder forenkler oprettelsen af specialfunktionsenheder – ingen yderligere monterings- og fortrådningsomkostninger. De fås i de 2 følgende udgaver: som moduler, der kan indsættes i skillekontakterne på to tilstødende komponentklemmer, og som varianter, der kan tilsluttes i laskeåbningerne på standardgennemgangsklemmer. Desuden kan tomme komponentstikhuse til komponentklemmer enkeltvis udstyres med modstande, dioder eller andre komponenter.


Dine fordele:

  • Ingen ekstra omkostninger til montering og fortrådning

  • Opdeling i funktionelt niveau og fortrådningsniveau

  • Moduler kan hurtigt udskiftes med andre modultyper – stikbare moduler til gennemgangsklemmer er ideelle til let eftermontering i eksisterende systemer

  • Skæreklemmeteknik (IDC) forenkler samlingen af tomme komponentstikhuse – lodning ikke nødvendigt

  • Opmærkning med opmærkningsstrimler eller WMB-mærker

Customer Applications of TOPJOB® S

Here you can read about successful projects using WAGO rail-mount terminal blocks.

reihenklemmen-topjob-s_2000x1500px.jpg

Alle produkter

Opdag alsidigheden ved MCS-familien.

Inspiration til dig

Til bygningsinstallationer

Find den bedste løsning til bygningsinstallationer: WAGO's TOPJOB® S skinnemonterede installationsklemmer.

Alsidigt laskeprogram

WAGO's alsidige laskeprogram til TOPJOB® S skinnemonterede rækkeklemmer giver dig den rigtige løsning til alle laskningsopgaver.

Til alle ledertyper

Opdag fordelene ved TOPJOB® S med den universelle tilslutning for alle ledertyper og høj driftsikkerhed under selv de mest barske forhold.

Hurtigste opmærkningssystem

With perfectly coordinated hardware and software, WAGO offers high-performance, highly customized marking solutions.

Du er altid velkommen til at kontakte os

Additional service offerings: