MM-445327_3d_group_picture_ IC_LPS_LPK_C2_2000x1500

Stikbare printstik og printklemmer

Forskellige applikationer kræver forskellige løsninger. WAGO har det bredeste sortiment af printklemmer og stikbare printstik til dette formål. F.eks. giver forskellige fjedertilslutningsteknologier dig mulighed for ret let at imødegå udfordringer inden for motor- og controllerteknologi eller belysningsindustrien.

Dine fordele:

  • Mange forskellige varianter

  • Let og sikker brug

  • Permanent, sikker ledertilslutning ved hjælp af fjedertilslutningsteknologi

  • Push-in CAGE CLAMP®- og PUSH-WIRE®-varianter til hurtig, tidsbesparende tilslutning af entrådede ledere og fleksible ledere med terminalrør.

  • Gnidningsløs integration i din produktionsproces med produkter til bølge/manuel (THT) og reflow-lodning (THR/SMT)

Produktoversigt

Vores PCB-forbindelsesløsninger

steckverbinder_keyvisual_leistungselektronik_2000x2000_2.jpg

Printklemmer og printstik til effektelektronik

Til effektelektronik indeholder WAGO's sortiment to rækker af printklemmer og et stikbart tilslutningssystem til tværsnit på op til 25 mm2 og en nominel strøm på op til 76 A. Disse kompakte og effektfulde printklemmer - med eller ude vippepaler - er lette at bruge og har maksimal fortrådningsfleksibilitet. MCS MAXI 16 stikbart tilslutningssystem er også verdens første stikbare stik med vippepal til effektelektronik.

Dine fordele:

  • Omfattende produktsortiment

  • Let ledertilslutning ved hjælp af Push-in CAGE CLAMP®-tilslutningsteknologi

  • Bredere lederområde og kapacitet til at bære stærkere strøm

  • Spar penge og plads ved at bruge kompakte rækkeklemmer til store tværsnit og stærkstrøm

  • Ledertilslutning både parallelt og vinkelret på printet

  • Test både parallelt og vinkelret på lederindgangen

  • Lang række anvendelsesområder i forskellige brancher og applikationer

smd-leiterplattenklemme_Serie2060_2000x2000px.jpg

SMD-printklemmer

WAGO's sortiment af SMD-printklemmer er den ideelle løsning til både dine LED-applikationer og industrielle applikationer. Du får adskillige brancheførende fordele, såsom et kompakt og brugervenligt design.

Dine fordele:

  • Push in-tilslutning af entrådede ledere

  • En lav profil og en hvid indkapsling minimerer skyggedannelse på printet.

  • Tape-and-reel-pakning til fuld integrering i automatiseret produktion.

Printklemmer

WAGO tilbyder et omfattende sortiment af printklemmer til ledere fra 0,08 til 16 mm2 til tilslutning af print til dit enhedsmiljø. Med et metrisk rastemål fra 2,5 til 20 mm har WAGO den rigtige løsning til din applikation.

Dine fordele:

  • Simpel, sikker tilslutning af entrådede ledere med Push-in CAGE CLAMP®

  • Et bredt udvalg af printklemmer med forskellige lederindgangsretninger og betjeningstyper til alle behov

  • Brugertilpassede farvekombinationer for tydelig forbindelsestildeling

  • Simpel integration i din fremstillingsproces med produkter til forskellige loddeprocesser

  • Der er varianter til gennemgangspaneltilslutning

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Stikbare printstik

Find altid den rigtige løsning til din applikation med WAGO's brede sortiment af stikforbindelser. WAGO's printstik fås til lederstørrelser fra 0,08 til 10 mm2 og lever op til alle krav til konsekvent end-to-end-systemfortrådning.

Dine fordele:

  • Printstik er perfekt skræddersyet til forskellige krav og anvendelsesområder

  • Bredt sortiment af stik inden for disse systemer til enhver tænkelig applikation

  • Hurtig, vibrationssikker og vedligeholdelsesfri fjedertilslutningsteknologi

  • Rastemål fra 2,5 til 7,62 mm med en strømbærekapacitet på op til 41 A

  • Printstik fås til individuelle loddestifter og loddestiftrækker

  • Gennemgangspaneltilslutning-varianter er tilgængelige

picomax_2000x1500px.jpg

picoMAX®: Stikforbindelsessystemet

En Cr-Ni-stålfjeder, dobbelt kontaktkraft: Dette princip gør picoMAX®-stik op til 30 % mere kompakte end andre tilslutningssystemer.

Dine fordele:

  • Kompakt design: Pladsbehovet reduceres med op til 30 %

  • Radikalt forenklet kontaktsystem

  • Det specielle design, den innovative fjedertilslutningsteknologi og et nyt isoleringsmateriale garanterer fuld kontaktsikkerhed, selv ved høje lufttemperaturer.

  • Meget høj vibrationsmodstandsdygtighed på op til 20 g for wire-to-board-forbindelser takket være integrerede låsemekanismer og et hunstik, som næsten er helt dækket af hanstikket.

  • Effektiv test af stikkene ved hjælp af teståbning parallelt med lederindgangen

Nye produkter

Skruelåsemekanisme maksimerer beskyttelsen

WAGO's MCS MAXI 6 stikforbindelsessystem har en skruelåsemekanisme til beskyttelse og ekstra stabilitet.

Maksimal beskyttelse imod utilsigtet frakobling og større mekanisk stabilitet for tilslutning af effektelektronik: Det er det, WAGO's nye skruelåsesystem til MCS MAXI 6 hun- og hanstik med Push-in CAGE CLAMP® tilbyder brugerne på tværs af alle brancher.

Med denne nye skruelåsemekanisme har WAGO's 1-leder hanstik en ekstra monteringsmulighed, der gør det let at fastgøre flyvende ledninger til et panel. Derudover giver den valgfrie boardskruetilslutning ekstra stabilitet for WAGO's vinklede THT-hanstik. Derfor drager brugerne fordel af maksimal driftsikkerhed, når de forbinder deres effektelektronik.

DINE FORDELE:

  • Maksimal beskyttelse imod utilsigtet frakobling

  • Skruelåsemekanisme for ekstra stabilitet

  • Flyvende ledninger fastgøres let til et panel

MM-17054_GWA_Screw_Thread_Flanges_S831_2000x1125.jpg

Artikelnumre:

831-3102/107-000 til 831-2109/107-000
831-3202/109-000 til 831-3209/109-000
831-3602/108-000 til 831-3609/108-000
831-3622/108-000 til 831-3629/108-000

Din kontaktperson hos WAGO

Additional service offerings: