News

Next-Generation Reliability with 66% Space Savings: WAGO's Electronic Circuit Breakers (ECBs)

The new, adjustable ECB from WAGO (787-2861/0108-0020) is optimally suited for secondary fusing with its wide array of functions. It trips at even a low surge current, making it possible to use a cost-effective basic network device – triggering occurs after just 4 ms in the event of a hard short-circuit. The module's high switch-on capacity also ensures smooth run-up of large capacitive loads.

Your benefits:

  • Adjustable digital signal output with 7 different setting options

  • Just 6 mm wide

  • 24 VDC/adjustable nominal current from 1 to 8 A in 1 A steps

  • Switch-on capacity: >50,000 µF

  • Wide ambient temperature range: −25 … +70°C (−13 … +158°F)



Takket være en digital indgang er WAGO's nye ECB'er også egnet som elektronisk relæ, der gør det muligt at nustille og fra- og tilkoble direkte på modulet eller via digitalt fjern-indgangssignal. Den justerbare signaludgang kan på den anden side konfigureres til f.eks. kredsløbsovervågning, hvilket fjerner behovet for et ekstra kredsløbsovervågningsmodul. Den kan også kobles fra ved hjælp af et eksternt relæ for at give elektrisk isolering, hvor det aktiveres via signaludgangen. Takket være disse konfigurationsmuligheder for signaludgangen og muligheden for at tilpasse den nominelle strøm til enheder fra 1 til 8 A i intervaller a 1 A har den nye ECB mange universelle anvendelsesmuligheder. Applikationer omfatter maskin- og udstyrsproducenter, der jævnligt bruger ECB'er i deres systemer til pålidelig neutralisering af en jordingsfejl i kontrolkredsløbet inden for en defineret periode iht. EN 60204. Elektroniske sikringer (ECB'er) vælges ofte frem for sikringer til udstyrsbeskyttelse grundet den høje præcisionsgrad. Desuden kan WAGO's ECB'er anvendes driftsikkert ved driftstemperaturer fra -25 til +70 °C – selv under ekstreme forhold.

Maksimer pladsen i styretavlen

WAGO's nye 1-kanals ECB er kun 6 mm bred, omkring 66 % mindre end standardkredsløbsafbrydere, hvorved der spares væsentlig plads i styretavlen. De nye ECB'er er modulære og muliggør direkte laskning af indgangsspænding med minimal fortrådning, og samtidig forenkler det indgangsspændingstilslutningen til JUMPFLEX®-enheder i serie 857 og 2857. Signalindgange og -udgange kan også kombineres til sumsignaler ved hjælp af jumpere.

Stromversorung_2000x1500.jpg

Efficient Power Supplies

A consistent supply voltage anytime and anywhere, in a huge range of applications – that’s what makes WAGO’s power supplies so successful!

Du er altid velkommen til at kontakte os

Additional service offerings: