News

Maximum Security at Maximum Speed: Single-Channel Electronic Circuit Breakers

WAGO's nye EPSITRON®-serie i form af 1-kanals elektroniske kredsløbsafbrydere beskytter driftsikkert dine systemer imod overstrøm og kortslutning. Sikringen på sekundærsiden udløses selv i tilfælde af lav overstrøm, der ligger inden for betingelserne i EN 60204, og dermed bliver det muligt at bruge en omkostningseffektiv basal netværksenhed. Udløsning sker efter blot 4 ms i tilfælde af hård kortslutning.

Dine fordele:

  • 24 V DC/i fem udgaver til nominel strøm på: 1 A (787-2861/100-0000), 2 A (787-2861/200-0000), 4 A (787-2861/400-0000), 6 A (787-2861/600-0000), 8 A (787-2861/800-0000)

  • Enhederne er farvekodede efter den nominelle strøm

  • Et ekstremt slankt design

  • Tændingskapacitet: >50.000 µF

  • Bredt omgivelsestemperaturområde: -25 ... +70 °C

  • Nulstilling, til-/frakobling direkte på modulet eller fjernbetjent via digitalt indgangssignal

  • Udløst signaludgang kan også kombineres som et gruppesignal for op til 30 enheder

  • Godkendelser: CE, UL 61010, UL 2367

Product Overview

Elektronisk sikring; 1-kanals; 24 V DC indgangsspænding; 4A; Signalkontakt
Varenr. 787-2861/400-000

Elektronisk sikring; 1-kanals; 24 V DC indgangsspænding; 4A; Signalkontakt

Elektronisk sikring; 1-kanals; 24 V DC indgangsspænding; 6 A; Signalkontakt
Varenr. 787-2861/600-000

Elektronisk sikring; 1-kanals; 24 V DC indgangsspænding; 6 A; Signalkontakt

Elektronisk sikring; 1-kanals; 24 V DC indgangsspænding; 1A; Signalkontakt
Varenr. 787-2861/100-000

Elektronisk sikring; 1-kanals; 24 V DC indgangsspænding; 1A; Signalkontakt

Elektronisk sikring; 1-kanals; 24 V DC indgangsspænding; 8A; Signalkontakt
Varenr. 787-2861/800-000

Elektronisk sikring; 1-kanals; 24 V DC indgangsspænding; 8A; Signalkontakt

Elektronisk sikring; 1-kanals; 24 V DC indgangsspænding; 2A; Signalkontakt
Varenr. 787-2861/200-000

Elektronisk sikring; 1-kanals; 24 V DC indgangsspænding; 2A; Signalkontakt

Elektronisk sikring; 1-kanals; 24 V DC indgangsspænding; kan justeres 1 - 8 A; Signalkontakt
Varenr. 787-2861/108-020

Elektronisk sikring; 1-kanals; 24 V DC indgangsspænding; kan justeres 1 - 8 A; Signalkontakt

Elektronisk sikring; 1-kanals; 24 V DC indgangsspænding; 0,5 A; Signalkontakt
Varenr. 787-2861/050-000

Elektronisk sikring; 1-kanals; 24 V DC indgangsspænding; 0,5 A; Signalkontakt

En stort antal forskellige applikationer

Disse elektroniske sikringer (ECB'er) kan anvendes i en lang række applikationer og er ideelle til beskyttelse på sekundærsiden med lange linjeføringer eller små kabeltværsnit, hvor minikredsløbsafbrydere og smeltesikringer ikke kan udløses. Takket være de digitale indgange kan WAGO's elektroniske sikringer også bruges som elektroniske relæer til fjernbetjent fra- og tilkobling af belastninger. Maskin- og udstyrsproducenter bruger også jævnligt elektroniske sikringer til pålidelig neutralisering af en jordingsfejl i kontrolkredsløbet inden for en defineret periode iht. EN 60204. Elektroniske sikringer (ECB'er) vælges ofte frem for sikringer til udstyrsbeskyttelse grundet den høje præcisionsgrad.

Desuden kan elektroniske sikringer anvendes driftsikkert og fleksibelt ved driftstemperaturer fra -25 til +70 °C – selv under ekstreme forhold.

WAGO's nye elektroniske kredsløbsafbrydere er modulære og muliggør direkte laskning af indgangsspænding med minimal fortrådning, og samtidig forenkler det indgangsspændingstilslutningen til JUMPFLEX-enheder® i serie 857 og 2857. Signalindgange og -udgange kan også kombineres til sumsignaler ved hjælp af jumpere.

WAGO’s power supplies

Stromversorung_2000x1500.jpg

Efficient Power Supplies

A consistent supply voltage anytime and anywhere, in a huge range of applications – that’s what makes WAGO’s power supplies so successful!

Du er altid velkommen til at kontakte os

Additional service offerings: