Instruktioner

Tilslutning af armaturer

Beskrivelse

Med blot få standard-WINSTA®-komponenter kan armaturer fra 3 kredsløb tilsluttes hurtigt og fejlfrit. 5-leder-standardforsyningskablet (1) er fortrådet til et 5-polet WINSTA®-hunstik og en trækaflastningskappe (2). Der kan tilsluttes op til tre 5-lederkabler til h-blokken (3). Resten af fortrådningen fuldføres ved nem stiktilslutning i det konfektionerede WINSTA®-mellemkabel (4). Disse kabler er konfektioneret med et standardhanstik i den ene ende og en afgreningsblok i den anden. Afgreningsblokken er et 5-polet hunstik til gennemfortrådning med 5-lederkablet og et 3-polet hunstik til tilslutning af armaturet. Det ønskede kredsløb til den 3-polede udgang kan let vælges ved hjælp af den hvide kontaktpal på afgreningsblokken. Dermed kan kredsløbet for armaturet designes individuelt for at blive tilsluttet på stedet. Tilslutningen af armaturet (6) afhænger af tilslutningstypen for armaturet (5).

Tips

  • Hvor det er muligt, anbefales det at anvende mellemkablerne i standardlængde for at reducere antallet af varianter på byggepladsen.

  • I installationer med mange kredsløb bevares overblikket ved hjælp af WAGO's handy WINSTA®-opmærkningsskilt (bestill.nr. 770-450). Skiltene kan nemt mærkes med en pen på stedet.

Stykliste

2. 770-105 og 770-505

3. 770-609

4. 771-8965/007-x01  (x = kabellængde i meter)

5. 771-9993/007-x01* or  771-9993/207-x01*  (x = kabellængde i meter)

6. Armatur

WAGO i praksis

Yderligere applikationer med WINSTA®-installationsstikforbindelser

winsta_DALI_Sensors_and_Lamps_Winsta_2000x1125px.jpg

Tilslutning af DALI-sensorer og DALI-armaturer

Winsta_Connecting_DALI_Sensors_2000x1125px.jpg

Tilslutning af DALI-sensorer

Pladsbesparende tilslutning i en DALI-linje

winsta_spannungsversorgung_von_steckdosen_2000x1125px.jpg

Tilslutning af stikkontakter i kanaler

winsta_SMI_Jalousie_Power_Unit_2000x1125px.jpg

Tilslutning af motorer med SMI