Beskrivelse
Med blot få WINSTA®-standardkomponenter kan SMI-motorer (6) tilsluttes hurtigt og fejlfrit. 230 V-netspændingen og den 2-polede SMI-bus forsynes ved hjælp af et almindeligt installationskabel (1). Det 2-polede WINSTA®-hunstik og trækaflastningskappen (2) tilsluttes af kunden på byggepladsen. Afgreningsblokke (3) og konfektionerede mellemkabler (5) overfører netspændingen og SMI-signalerne. SMI-motorerne (6) installeres på stedet ved hjælp af tilslutningskabler med fri ende (4).
Der er 3 tilslutninger pr. afgreningsblok (3) til integration af SMI-motorer. Hvis der er brug for at integrere mere end 3 SMI-motorer, kan der tilsluttes 2 SMI-motorer pr. afgreningsblok. Den 3. tilslutning på afgreningsblokken anvendes til gennemfortrådning med konfektionerede mellemkabler (5).