[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bygning","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anvendelsesbemærkninger","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Forside", "item": "https://www.wago.com/dk" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "SOLUTION BUILDER – USE CASES", "item": "https://www.wago.com/dk/solution-builder-use-cases" } ] } [{"url":"/solution-builder-use-cases","name":"SOLUTION BUILDER – USE CASES","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Application 11. maj 2022

Solution Builder

Ekspert planlægger for bygningsautomatisering

Overfør planlægningsresultatet direkte til udførelse

MM-20138_website_update_integration_use-cases-and-pictures_planning_2000x1125.jpg

Systemintegratorer i bygningsautomation

Perfekt synkronisering af byggesystemer

MM-20138_website_update_integration_use-cases-and-pictures_operation_2000x1125.jpg

Facility Management i bygningsautomation

Perfekt synkronisering af byggesystemer

MM-20138_website_update_integration_use-cases-and-pictures_reuse_2000x1125.jpg

Ekspert planlægger for bygningsautomatisering

Overfør planlægningsresultatet direkte til udførelse

Planlægningsprocessen for teknisk byggeservice (TBS) er et vigtigt skridt i at skabe grundlaget for en effektiv bygningsdrift. Når den tekniske planlægning er afsluttet, skal alle kontraherende virksomheder implementere planlægningsresultaterne. Dette trin omfatter også implementering af bygningsautomatisering. WAGO Solution Builder er det perfekte værktøj til dette, da det gør det muligt at overføre planlægningsresultater direkte til projektering.

TBS-planlægning spiller en vigtig rolle i den overordnede bygningsplanlægning. Især afhænger bygningens energieffektivitet i høj grad af de vigtigste bygningssystemer inden for TBS. Disse omfatter opvarmning, klimaanlæg og ventilation samt belysning og skygge samt den tilhørende automatisering. Derudover har mange aspekter af TBS en væsentlig indflydelse på opbygningen af brugernes komfort. Ud over et behageligt indeklima omfatter disse talrige automatiserede funktioner, såsom dem, der optimerer belysningen på arbejdsstationer og i trafikale områder. Nøglen til høj energieffektivitet og optimal komfort ligger i moderne designs med omfattende digitalisering.
MM-20138_website_update_integration_use-cases-and-pictures_planning_2000x1125.jpg

Fordelen ved effektive arbejdsgange

For at digitaliseringen for alvor kan vise sine styrker, har den brug for et højt niveau af datakonsistens på tværs af alle faser af livscyklussen så vidt muligt, samt effektive arbejdsgange langs værdikæderne. Derfor skal der være en måde at overføre data fra den tekniske bygningsserviceplanlægning direkte til de næste udførelsestrin, så bygningsautomatiseringen kan implementeres så hurtigt og nemt som muligt. Erfarne tekniske byggeserviceplanlæggere arbejder med specielle planlægningsværktøjer; disse specificerer også driftsudstyrslister og et adresseringssystem ud over kontroldiagrammerne. Prisberegningen, koordineringen mellem de enkelte byggesystemer, den detaljerede udførelsesplanlægning og dens gennemførelse tager så udgangspunkt i denne planlægning.

Sammenkobling af planlægning og teknik direkte

Med WAGO Solution Builder kan meget af informationen fra tidligere planlægningstrin genbruges. Adresseringssystemet med datapunktnavnene er særligt vigtigt for dette. Disse navne kan overføres fra den færdige tekniske planlægning til Solution Builder, hvorved der etableres en direkte forbindelse mellem planlægning og implementering. Dette opfylder det vigtige krav om datakonsistens, hvilket er fordelagtigt både under idriftsættelse og senere under drift. Hvert stykke udstyr kan tydeligt identificeres i både planen og teknikken, og ændringer kan spores gennemsigtigt.

Nem dokumentation af udførelsesprocessen

Når en af entreprenørvirksomhederne har færdiggjort et byggesystem, skal den sagkyndige planlægger verificere, at udførelsesarbejdet er i overensstemmelse med planlægningen og acceptere og dokumentere det. Dette er særligt praktisk med Solution Builder, da dokumentationsfunktionen repræsenterer de enkelte systemkomponenter, herunder funktionelle relationer. Selv parametre for funktionaliteterne kan repræsenteres, såvel som de funktioner, der udløses af dem. Denne gennemsigtighed gør det lettere for ekspertplanlæggeren at kontrollere og acceptere udførelsesarbejdet.

Dokumentation inkluderet

Dokumentationen af hele bygningsautomatiseringssystemet med Solution Builder, som overdrages til bygningsoperatøren efter idriftsættelsen er gennemført, repræsenterer altid systemets aktuelle status i detaljer. WAGO Solution Builder muliggør konsistens fra teknisk bygningsserviceplanlægning til udførelse og dokumentation og sikrer dermed høj effektivitet gennem hele bygningens livscyklus. Solution Builder tilbyder også fordele senere under bygningsdriften: Ved altid at levere opdateret dokumentation af bygningsautomatisering gør det mange facility management-opgaver nemmere.

Systemintegratorer i bygningsautomation

Perfekt synkronisering af byggesystemer

Planlægningen og udførelsen af alle bygningsautomatiseringssystemer er meget omfattende, afhængigt af bygningstypen. Sandhedens øjeblik opstår ved idriftsættelse, når alle systemer skal synkroniseres inden for så kort tid som muligt. Idriftsættelse med WAGO Solution Builder er særlig gnidningsfri.

De forskellige tekniske bygningssystemer, såsom varme, klimaanlæg og ventilation, strømforsyning, belysning og skygge, planlægges og monteres ofte separat. Efter færdiggørelse af opbygning og installation af alle anlæg skal bygningsautomatikken herefter sættes i drift. Dette er et afgørende øjeblik, fordi alle systemer skal fungere og kommunikere med hinanden eller bygningsautomationskontrollerne. Først da kan bygningsdriften være energieffektiv og samtidig tilbyde den ønskede komfort.

MM-20138_website_update_integration_use-cases-and-pictures_operation_2000x1125.jpg

Systemintegrator spiller hovedrollen

Grundlaget for problemfri ibrugtagning lægges i begyndelsen af byggeprojektet. Ansvaret ligger hos systemintegratoren, som sikrer, at bygningen lever op til de funktionskrav, som blev defineret hos bygherren efter ibrugtagning. Systemintegratoren er også ansvarlig for rådgivning, planlægning og udvælgelse af den nødvendige hardware samt dens programmering. Der skal lægges særlig vægt på at koordinere de forskellige entreprenører. Specielt skal de tekniske grænseflader defineres, så kommunikationen fungerer som planlagt under idriftsættelsen.

Optimal planlægning gør implementeringen lettere

God forberedelse er afgørende for at opnå optimale resultater. I bygningsautomatisering spiller kvaliteten af den tilgængelige information en stor rolle Systemintegratoren kan hurtigt behandle projekter og undgå fejl med WAGO Solution Builder. Dette gør det nemt at overtage strukturen af adresseringssystemet, som blev skabt ved planlægning i henhold til VDI 3814 eller DIN EN ISO 16484. På denne måde får de anvendte komponenter og deres datapunkter automatisk de tilsigtede navne og skal ikke navngives manuelt. Solution Builder er baseret på moderne databasearkitektur. Dette muliggør parallel behandling af et projekt i teamet for hurtigere konfiguration.

Hurtig idriftsættelse

Den største udfordring for systemintegratorer begynder ofte ved idriftsættelsen. Det sker naturligvis til allersidst i byggeprojektet, og et vist tidspres bliver så reglen – ikke undtagelsen. Den installerede teknologi er fuldstændig testet, forbindelserne til hvert datapunkt kontrolleres, og de tidligere konfigurerede funktionaliteter produceres. På dette stadie giver Solution Builders databasestruktur uvurderlige fordele: Derudover kan flere medarbejdere for systemintegratoren arbejde med opgaverne parallelt. På denne måde er idriftsættelsen hurtig og pålidelig Dette er især nyttigt, hvis bygningen i denne byggefase skal tages i brug hurtigst muligt.

Dokumentation er inkluderet

Med Solution Builder er det meget enkelt at dokumentere bygningsautomatisering. De vigtige informationer, for eksempel hardwarens opbygning, de enkelte kontrolparametre eller IP-adresserne på de anvendte enheder, overføres automatisk til dokumentationen. Manuel indsamling og dokumentation af sådanne oplysninger, som tidligere var nødvendige, kan elimineres. Derudover er alle ændringer foretaget under idriftsættelsen automatisk inkluderet i dokumentationen. Efter idriftsættelse står Solution Builder til rådighed for vedligeholdelses- og udvidelsesarbejde. Takket være løbende opdateret bygningsautomatiseringsdokumentation understøtter den også mange facility management-opgaver.

Facility Management i bygningsautomation

Hold øje med bygninger gennem hele deres livscyklus

Den typiske levetid for en bygning er årtier. Når du planlægger det technical building equipment (TBE), skal du derfor ikke kun tage højde for projektplanlægning og idriftsættelse, men overveje hele livscyklussen. Ud over bygningens formål er der ofte eftermontering, ombygning, renovering og i sidste ende nedrivning. Facility management, som er ansvarlig for TBE i alle faser af bygningen, bevarer altid overblikket med WAGO Solution Builder.

Opvarmning, aircondition og ventilation, generel elektroteknik, belysning og skygge – disse og mange andre systemer drives dagligt af facility management. Det primære mål er at sikre effektiv drift og optimal komfort for brugerne. De typiske opgaver kan opdeles i tre kategorier: Regelmæssig vedligeholdelse af systemer, fjernelse af fejl, udførelse af nødvendige reparationer og tilpasning af systemer til skiftende krav. Hurtig og nem adgang til alle systemer og den aktuelle dokumentation for den aktuelle tilstand er afgørende for, at facility management kan løse disse opgaver.

MM-20138_website_update_integration_use-cases-and-pictures_reuse_2000x1125.jpg

Oversigt over enheder og konfigurationer

Hvis facility management bruger WAGO Solution Builder efter idriftsættelse af bygningen, drager medarbejderne fordel af et meget gennemsigtigt system. Integreret enhedsstyring giver et omfattende overblik over de installerede enheder og deres konfiguration. Dette sikrer blandt andet et højt sikkerhedsniveau for de installerede systemer mod uautoriseret adgang. For alle enheder kan de konfigurationsporte, der ikke er nødvendige for kontroldrift, deaktiveres. Det er også meget nemt at administrere adgangskoderne til de anvendte enheder. Hvis virksomhedens it-sikkerhedspolitik ændres, kan passwords centralt tilpasses de nye krav.

Fjerne hurtigt fejl

Opdateret dokumentation af bygningsautomatisering, letter mange opgaver inden for facility management. For eksempel er Solution Builder nyttig, når der opstår fejl under normal drift. Facility management-personalet har således dokumentation for alle systemer til rådighed og kan reagere hurtigt derefter. I tilfælde af en typisk fejl – varmesystemet i et rum fungerer ikke – kan de komponenter, der er ansvarlige herfor, hurtigt identificeres via udstyr identifikation systemet, deres ydelse kontrolleres og udskiftes om nødvendigt. Som et resultat kan facility management løse mange fejl uden at anmode om eksterne serviceudbydere. Dette sikrer ikke kun uafhængighed og hastighed, det bidrager også til en omkostningseffektiv drift. En central komponent i Solution Builder er en database, hvor al information altid er opdateret, samtidig med at den nødvendige gennemsigtighed sikres.

Foretag blot dine egne justeringer

I løbet af årtiers brug af bygningen ændres formålet sandsynligvis, eller der er nye krav til driften. Hertil kommer nødvendige renoveringer, istandsættelser og udskiftning af teknisk udstyr. I mange tilfælde skal der foretages tilpasninger af systemerne på bygningsautomatiseringen. Med Solution Builder kan facility management udføre en stor del af tilpasningerne in-house. Et typisk eksempel er den ændrede pladsanvendelse, f.eks. når kontorer omdannes til mødelokaler eller et stort kontor til flere individuelle kontorer. Så er det som regel nødvendigt at tilpasse opvarmning, belysning og skygge til den nye anvendelse. Med Solution Builder har facility management adgang til alle installerede controllere. Typisk kan justeringer foretages uden programmering.

Høj fleksibilitet med Solution Builder

I mange byggeprojekter er det almindeligt, at operatøren eller facility management ikke længere har adgang til programmeringsværktøjer til hver enkelt controller, efter at bygningsautomatikken er idriftsat. Med WAGO Solution Builder er det anderledes: Systemet er designet til hele bygningens livscyklus og understøtter dermed operatøren på mange måder. For eksempel kan facility management få adgang til den integrerede database og har derfor dokumentationen tilgængelig. Da denne opdateres i alle faser af bygningsdriften, er den altid aktuel.

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.