Control-Cabinet

Soluciones innovadoras de armario de distribución de WAGO: modulares, flexibles y adaptables.

768-Connections-made-simple-2000x1125.jpg

Conexiones más sencillas

Las bornas TOPJOB® S proporcionan conexiones seguras, libres de mantenimiento y resistentes a las vibraciones en aplicaciones industriales y de edificios.

  • Descubra la gama TOPJOB S

  • Bornas de carril con palanca

  • Bornas de carril con pulsador

  • Bornas de carril clásicas

Sistemas de alimentación eficientes

WAGO ofrece una solución de gestión energética integral que garantiza eficiencia, fiabilidad y continuidad en aplicaciones industriales.



Control preciso de conmutación y protección

Los interruptores automáticos electrónicos, las fuentes de alimentación universales, los acondicionadores de señal, los transformadores de corriente y los relés garantizan una distribución eficiente de la energía, la disponibilidad continua del sistema y la fiabilidad de la señal.



Control de precisión

WAGO ofrece soluciones de automatización flexibles, escalables y preparadas para el futuro, que garantizan un control eficiente, una integración fluida y la preparación para la Industria 4.0.



Smart Marking

Los sistemas Smart Marking proporcionan soluciones de marcaje duraderas y de alta calidad para aplicaciones industriales y de automatización.

Smart Designer

El Configurador Smart Designer de WAGO permite diseñar y configurar en 3D los componentes de conexión eléctrica y automatización de WAGO. ¡Disponible de forma gratuita!

Nuevos productos de armario de distribución

Panel web 400

El panel web 400 de WAGO impresiona por su rendimiento y moderno diseño gracias a una sección frontal completamente de cristal con pantalla integrada.

Fuente de alimentación Base

La fuente de alimentación Base es una solución rentable y compacta para satisfacer las necesidades básicas de la automatización.

PFC300

PFC300 incorpora una memoria de 2 GB y un procesador de doble núcleo de 64 bits, lo que lo convierte en la solución ideal para las exigentes aplicaciones de la industria de procesos, la automatización en edificios y la ingeniería mecánica.

CC100

Compact Controller 100 de WAGO utiliza Linux® en tiempo real (WAGO OS) con un procesador Cortex A8 de 650 MHz, 4 GB de memoria flash y 512 MB de RAM.

MM-301490_website-update_topjob-s_klemmenblock_austauschen_2000x2000.jpg

TOP JOB® S

Instalación más rápida: la tecnología Push-in CAGE CLAMP® permite cablear de forma ágil y sin herramientas, y un 264 % más rápido que con tornillos.

Interruptores electrónicos

Los interruptores automáticos electrónicos proporcionan una protección precisa y fiable para circuitos de 24 V CC, evitando sobrecargas y cortocircuitos.

MM-3138  new header relays and optocouplers_2000x2000.jpg

Relés

Los relés y optoacopladores de WAGO proporcionan conmutación fiable y aislamiento seguro de señales en aplicaciones de automatización industrial.