El sistema de marcaje móvil

El complemento ideal para llevar el marcaje allí donde se necesita

En una obra o en la planta, muchas veces necesitamos marcar las bornas, los conductores y los dispositivos con rapidez para identificar y supervisar todos los componentes.

Con nuestro nuevo sistema de marcaje móvil, compuesto por la impresora por termotransferencia Smart Printer de WAGO, una aplicación de marcaje gratuita y una bolsa compañera, podrá realizar el marcaje del armario de distribución en cualquier lugar. Los ajustes pueden realizarse en la misma instalación del cliente, incluso en poco tiempo. Solo tiene que utilizar la intuitiva aplicación de marcaje para crear la impresión e imprimir rápidamente las tarjetas de marcaje a través de Bluetooth®. También ofrecemos bajo pedido una batería externa para el dispositivo de marcaje móvil.

Marcaje sencillo y flexible de armarios de distribución

Descripción general de nuestro sistema de marcaje móvil

Impresora portátil Smart Printer

Además de las funciones habituales, la impresora por termotransferencia Smart Printer de WAGO viene ahora en un ofrece un nuevo diseño. Se puede controlar con un adaptador Bluetooth® o por wifi. La impresora tiene también más memoria, lo que elimina cualquier límite en la longitud de los medios de marcaje; el ajuste guiado del sensor mediante cinta métrica también permite a los usuarios realizar modificaciones más precisas en el sensor. Incluye todos los materiales habituales para que los usuarios puedan marcar incluso el armario de distribución completo en obra.

MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_app05_2000x1125 (1).jpg

Aplicación de marcaje

La impresora por termotransferencia Smart Printer de WAGO se controla a través de una intuitiva aplicación de marcaje, que puede utilizarse sin conexión mediante un teléfono o tableta - o, si los usuarios lo prefieren, a través de una aplicación de escritorio. El contenido generado automáticamente y el reconocimiento automático de elementos de la cámara ahorran una cantidad considerable de tiempo: solo hay que escanear el código de barras del medio de marcaje deseado, insertar el texto en el editor (con sugerencias de texto automáticas) e iniciar el trabajo de impresión.

MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_tasche_2000x1125.jpg

Bolsa de impresora

La nueva bolsa ligera 206-3010, le permite guardar con comodidad la impresora y los accesorios de marcaje para tenerlos a mano cuando acuda a la obra. La bolsa de la impresora confiere la máxima movilidad y flexibilidad. Con ella, los usuarios disponen de todos los accesorios que necesitan para modificar rápidamente el marcaje de la planta.

Proceso de impresión paso a paso

1. Seleccione el material.

MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_app01_2000x1125.jpg

2. Cree el marcaje.

MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_app04_2000x1125.jpg

3. Finalice el marcaje.

MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_app02_2000x1125.jpg

4. Imprima el marcaje con Smart Printer.

5. Compruebe el marcaje impreso e insértelo.

Smart Printer - Starter Kit CON marcadores

Item : 258-5107

Termo-Impresora Compacta Smart Printer; CON material de marcado

Contiene:

1 x Fuente de alimentación + cable

2 x Núcleos de rollo de cartón vacíos

1 x 2009-115 Rollo Etiqueta WMB Inline blanco sin impresión (1.500 uds)

1 x 2009-110 Rollo de tira de marcadores 50m

1 x 258-5005 Tira de tinta negra

1 x 258-5006 Rodillo para tiras de marcadores y marcadores

1 x 258-5007 Rodillo para WMB Inline

Smart Printer - Kit básico SIN marcadores

Item : 258-5108

Kit Básico Termo-Impresora Compacta Smart Printer, SIN marcadores

Contiene:

1 x Fuente de alimentación + cable

1 x Soporte rojo

1 x 258-5006 Rodillo para tiras de marcadores y marcadores

1 x 258-5007 Rodillo para WMB Inline

1 x 258-5005 tira de tinta negro



NEW: Smart Printer con Bluetooth

Item No: 258-5100

WAGO Thermal Transfer Smart Printer, for complete control cabinet marking without marking media, Bluetooth® dongle and printer bag

Contiene:

1 x Fuente de alimentación + cable

1 x Soporte rojo

1 x Núcleo de rollo de cartón vacío

1 x Desbobinador externo

1 x 258-5006 Rodillo para tiras de marcadores y marcadores

1 x 258-5007 Rodillo para WMB Inline

1 x 258-5005 tira de tinta negra

1 x 258-5102 USB Bluetooth® 5.0 Nano

1 x 206-3010 Bolsa grande de almacenaje

Additional service offerings: