Noticias

Expansión infinita: bornas de sensores y actuadores TOPJOB®S

Los modernos sistemas de control de máquinas se pueden conectar ahora de forma sencilla y cómoda con las nuevas bornas de sensores y actuadores de WAGO con Push-in CAGE CLAMP®.

Visión General

Borna de alimentación de sensores para 4 conductores; LED verde; con contacto a tierra directo; con nivel de señal enchufable; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; naranja
Ref. nº 2020-5477/1102-953

Borna de alimentación de sensores para 4 conductores; LED verde; con contacto a tierra directo; con nivel de señal enchufable; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; naranja

Borna de alimentación de actuadores, 3 conductores; para actuadores de conmutación (positiva) PNP; con contacto a tierra directo; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; naranja
Ref. nº 2020-5377/102-000

Borna de alimentación de actuadores, 3 conductores; para actuadores de conmutación (positiva) PNP; con contacto a tierra directo; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; naranja

Borna de alimentación de sensores para 3 conductores; LED verde; con nivel de señal enchufable; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; naranja
Ref. nº 2020-5372/1102-953

Borna de alimentación de sensores para 3 conductores; LED verde; con nivel de señal enchufable; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; naranja

Borna de alimentación de actuadores, 3 conductores; para actuadores de conmutación (positiva) PNP; con contacto a tierra directo; con entradas de cond.impresas en colores; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; naranja
Ref. nº 2000-5377/102-000

Borna de alimentación de actuadores, 3 conductores; para actuadores de conmutación (positiva) PNP; con contacto a tierra directo; con entradas de cond.impresas en colores; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; naranja

Las bornas de sensores y actuadores de WAGO incorporan varios niveles de potencial y un nivel de señal. Los niveles de potencial afectan a la fuente de alimentación y, si es necesario, a la conexión a tierra del sensor; el nivel de señal transmite las señales de conmutación desde dos sensores o a los actuadores. Una función especial de las bornas de sensores y actuadores TOPJOB® S de WAGO es el doble carril en los niveles de potencial que permite ampliar de forma ilimitada los potenciales tanto positivos como negativos a través de puentes normales. En el nivel de señal, los dos carriles de transmisión de señal están aislados del resto por separación galvánica.

Además, ofrecen la posibilidad de montar varios sensores en el espacio más reducido posible utilizando tan solo 3,5 mm por sensor en el carril DIN. Estas bornas se adaptan a la perfección a las secciones de conductor utilizadas comúnmente con los sensores y actuadores. Son ideales para cajas de terminales compactas instaladas en un periférico descentralizado del sistema, pero también para la instalación centralizada dentro del armario de distribución.

En los niveles de potencial, los potenciales positivo y negativo se pueden ampliar continuamente utilizando puentes normales, sin limitación de números de polos. Los puentes codificados por colores simplifican la asignación de potenciales.

Al igual que toda la familia de productos TOPJOB®S, las bornas de sensores y actuadores también se pueden marcar de forma rápida e clara. Las tiras de marcadores multilineales proporcionan una identificación clara sin tapar la ranura de puenteado. Las bornas incorporan dos soportes de marcaje, uno encima y otro en el lateral, para poder leer fácilmente el marcaje, independientemente del ángulo en el que se haya instalado la regleta de bornas.

El optimizado diseño de borna de carril deja a la vista el cableado y simplifica la disposición de los controles. Las entradas de conductor de colores facilitan la asignación de los puntos de conexión. LED, puentes y etiquetas están siempre visibles, incluso cuando están cableados.

Las bornas de sensores y actuadores TOPJOB®S de WAGO están disponibles en las siguientes versiones:

  • Para sensores de 3 o 4 conductores

  • Para sensores y actuadores de conmutación positiva y negativa

  • Con o sin LED de alimentación o conmutación de señal

  • Con o sin contacto de tierra al carril DIN

  • Como las bornas de alimentación del mismo perfil, hasta 4 mm⊃2;

Asesoramiento del producto de WAGO:Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Additional service offerings: