Topicos

Escenarios de iluminación con Digital Multiplex (DMX)

La función de DMX ofrece más aplicaciones de control de iluminación y mayor versatilidad.

El módulo de interfaz serie de WAGO es compatible con este protocolo y puede funcionar indiferentemente como DMX maestro o esclavo. Esta flexibilidad facilita la puesta en marcha de soluciones versátiles.

DMX es un protocolo utilizado para controlar sistemas de iluminación.

El protocolo Digital Multiplex (DMX) se originó en la industria del teatro y el espectáculo para controlar equipos de iluminación inteligente y dispositivos de efectos especiales. DMX tiene también un uso cada vez más extendido en edificios comerciales en aplicaciones que incluyen control de RGB, color y temperatura de la luz.

En estos edificios, la luz se utiliza a menudo como elemento de diseño como crear efectos especiales e iluminar monumentos o fachadas y acentuar características arquitectónicas concretas. El protocolo se centra en la moderna tecnología LED, que se usa en la creación de efectos especiales de iluminación porque es eficiente y ofrece una variedad deslumbrante de colores.

dmx_systemgrafik_170419_01_2000x1500.jpg

DMX System Graphics

Características del sistema DMX

DMX se basa en la norma de interfaz serie RS-485. Para las conexiones de cables se suelen utilizar conectores XLR de tres polos.

Módulo DMX maestro

  • Transmisión de telegramas DMX desde el sistema de E/S de WAGO a los dispositivos DMX (p. ej., conmutación, atenuación, control de color de luz LED)

  • Transmisor DMX de 1 a 512 canales

Módulo DMX esclavo

  • Lectura de telegramas DMX y procesamiento en el sistema de E/S de WAGO (p. ej., conmutación de iluminación de salas desde la consola de control de luz DMX)

  • 21 canales DMX (tamaño de imagen de proceso = 24)

  • Selección de cualquier intervalo de direcciones del intervalo completo de direcciones DMX a través de un canal de inicio ajustable (WAGO-I/O-CHECK a partir de la versión 3.10.8).

Productos DMX de WAGO

dmx_p_ur_0750_0652_000_xx_2000x2000.jpg

Interfaz serie RS-232/485 (750-652 / 753-652)

Este módulo de interfaz serie conecta los dispositivos de interfaz RS‐485/422 o RS-232 a WAGO-I/O-SYSTEM 750. También proporciona pasarelas entre este interfaz y los sistemas de bus de campo admitidos por WAGO-I/O-SYSTEM 750 (p.e. Modbus RTU).

Systemzeichnungen_Beleuchtung_DMX.jpg

Iluminación con DMX y WAGO:Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Additional service offerings: